固定脚轮 100 mm
Alpha固定脚轮是一款专业级工业脚轮产品,采用矩形板作为安装配件,确保与各类设备的兼容性和稳定连接。脚轮的支撑架采用钢板重型材料制造,提供卓越的结构强度和耐久性,能够承受恶劣的工业环境。脚轮本体配备直径为100毫米的高性能车轮,轮芯采用聚丙烯材料制造,轮胎采用实心橡胶材料,颜色为黑色,确保优异的耐磨性和抓地力。脚轮内部采用滑动轴承设计,保证平稳灵活的转动性能。产品的总体高度为128毫米,紧凑的结构设计便于在空间受限的场景中安装使用。在静载荷条件下,该脚轮的最大承载能力为150千克;在动载荷条件下,以4千米每小时的速度运行时,最大承载能力为75千克。Alpha固定脚轮广泛应用于汽车原始设备制造、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统和洁净室技术、消防技术和防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域。
固定脚轮 100 mm
Alpha固定脚轮是一款采用矩形板安装接口的工业级脚轮产品,其壳体采用重型钢板材料制造,确保了产品的耐久性和承载能力。该脚轮配备直径为100毫米的聚氨酯轮子,轮子踏面材料与轮子体相同,均采用聚氨酯材料,轮子内部采用滑动轴承设计,保证了平稳的转动性能。产品的总体高度为128毫米,紧凑的结构设计使其能够适应各种空间限制的应用环境。在承载能力方面,Alpha固定脚轮的静载荷容量达到400千克,动载荷容量为200千克,在4千米每小时的速度下工作。该产品广泛应用于汽车原始设备制造、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统与洁净室技术、消防技术与防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域,是现代工业物流和生产环境中的可靠解决方案。
万向脚轮 100 mm
Alpha万向脚轮采用矩形板安装方式,为各种工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板重型材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能和卓越的耐久性。轮子主体采用聚酯胺材料制成,胎面材料与轮子体相同,提供优异的耐磨性和化学稳定性,轮子内部配置滑动轴承以保证顺畅运转。轮子直径为100毫米,脚轮总高度为128毫米,紧凑的设计适合各种空间限制的应用场景。该脚轮具有出色的承载能力,动态载荷为200公斤(在4公里/小时速度下),静态载荷可达400公斤。产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域。
固定脚轮 100 mm
Alpha固定脚轮是一款采用矩形板安装接口的工业级脚轮产品,其钢板重型外壳设计确保了结构的坚固性和耐久性。该脚轮配备直径为100毫米的聚氨酯轮子,轮子采用与轮体相同的材料制成,并搭载滑动轴承以实现平稳的旋转性能。产品总体高度为128毫米,设计紧凑合理。在承载能力方面,Alpha固定脚轮的静载荷容量达到400千克,动载荷容量为200千克,其中动载荷的工作速度为4千米每小时。该产品广泛应用于汽车原始设备制造、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统与洁净室技术、消防技术与防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域,充分满足不同行业的多样化需求。
万向脚轮 125 mm
Alpha万向脚轮采用螺栓孔安装方式,配备钢板重型外壳结构和两个钢珠滚道旋转轴承系统,确保卓越的承载性能和灵活转向。脚轮轮体采用聚酯胺材质制造,表面覆盖弹性轮胎,无痕且硫化处理,有效保护地面并提供优异的滚动性能,内置滚柱轴承保证平稳运行。产品轮径为125毫米,总高度为155毫米,动态载荷能力达150公斤(4公里/小时速度下),静态载荷能力高达300公斤。该万向脚轮广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的支撑解决方案。
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Alpha带全锁的旋转脚轮是一款专为工业应用设计的高性能移动解决方案,采用矩形板作为安装配件,确保与各类设备的兼容性。该脚轮的支架采用钢板重型材料制造,内部配备两个钢珠滚道旋转轴承,提供卓越的转向灵活性和承载稳定性。车轮直径为125毫米,采用弹性轮胎、无缝、硫化的高品质材料制成,轮体由聚氨酯材料构成,确保耐磨性和长期使用寿命。轮轴采用滚珠轴承设计,保证平稳运转。产品总体高度为155毫米,设计紧凑高效。在静态条件下,该脚轮的最大承载能力达到500千克,动态承载能力为250千克(速度4千米/小时),满足各种工业环保要求。Alpha脚轮广泛应用于汽车原始设备制造、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统和洁净室技术、消防技术和防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域,是现代工业物流和生产环境中的理想选择。
固定脚轮 125 mm
Alpha固定脚轮是一款专为工业应用设计的高性能脚轮产品,采用矩形板作为安装配件,确保与各类设备的兼容性和稳定连接。脚轮的支架采用钢板重型材料制造,提供卓越的结构强度和耐久性,能够承受恶劣的工作环境。脚轮配备直径为125毫米的高质量轮子,轮子采用弹性轮胎材料制成,具有无缝、硬化的特性,确保平稳的运行性能和长期的使用寿命。轮子内部采用滚珠轴承设计,提供低摩擦力和可靠的旋转性能。整个产品的总体高度为155毫米,紧凑的设计使其适合多种安装空间。Alpha固定脚轮具有出色的承载能力,静态负荷容量达到500千克,动态负荷容量在4千米每小时的速度下可达250千克,满足各类工业应用的需求。该产品广泛应用于汽车原始设备制造、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统和洁净室技术、消防技术和防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域。
万向脚轮 100 mm
Alpha万向脚轮是一款专为多种工业应用设计的高性能脚轮产品,采用矩形板作为安装配件。该产品的壳体采用钢板重型材料制造,内部配备两个钢珠滚道的旋转轴承,确保平稳灵活的万向转动性能。脚轮采用100毫米直径的轮子,轮胎材料为弹性轮胎、无缝、硫化的高质量材料,轮子内部采用滚柱轴承支撑,提供卓越的耐久性和可靠性。产品的总体高度为128毫米,设计紧凑合理。在负载能力方面,Alpha万向脚轮的静态承载能力达到320千克,动态承载能力为160千克,动态工作速度为4千米每小时。该产品广泛应用于汽车原始设备制造、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统和洁净室技术、消防技术和防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域,是工业物流和搬运系统中的理想选择。
万向脚轮 80 mm
Alpha万向脚轮采用矩形板安装方式,为重型应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板重型结构制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度转向性能和出色的耐久性。车轮主体由聚酯胺材料制成,表面覆盖实心橡胶黑色胎面,提供优异的抓地力和减震效果,内置滑动轴承确保运行顺畅。车轮直径为80毫米,脚轮总高度为108毫米,紧凑的设计适合各种空间限制的应用场景。该脚轮具有出色的承载能力,动态载荷可达100公斤(在4公里/小时速度下),静态载荷高达200公斤。广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域。
固定脚轮 80 mm
Alpha固定脚轮是一款专业级工业脚轮产品,采用矩形板作为安装配件,确保与各类设备的兼容性和稳定连接。产品的外壳采用钢板重型材料制造,提供卓越的耐久性和承载能力,适应恶劣的工业环境。脚轮采用直径80毫米的聚氨酯注塑轮体,配备滚珠轴承,确保平稳、低噪音的运行性能。轮体表面采用聚氨酯注塑材料,具有优异的耐磨性和抗化学腐蚀能力。产品的总体高度为108毫米,设计紧凑,便于在空间受限的应用场景中安装使用。在静载荷条件下,该脚轮的最大承载能力为300千克;在动载荷条件下,以4千米每小时的速度运行时,最大承载能力为150千克。Alpha固定脚轮广泛应用于汽车原始设备制造、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统和洁净室技术、消防技术和防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域,是工业物流和设备移动的理想解决方案。
固定脚轮 125 mm
Alpha固定脚轮是一款采用矩形板安装接口的工业级脚轮产品,其壳体采用钢板重型材料制造,确保了产品的耐久性和承载能力。该脚轮配备直径为125毫米的车轮,车轮轮体采用聚氨酯材料制成,踏面与轮子体保持一致,内部采用滑动轴承设计,提供平稳的转动性能。产品的总体高度为155毫米,设计紧凑合理。在承载能力方面,Alpha固定脚轮的静载荷容量达到500千克,动载荷容量为250千克,动载荷速度为4千米每小时,能够满足各类工业应用的需求。该产品广泛应用于汽车原始设备制造、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统与洁净室技术、消防技术与防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域,是现代工业物流和生产环境中的可靠解决方案。
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Alpha带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板重型结构制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能和出色的耐久性。车轮主体由聚酯胺材料制成,胎面采用注塑聚氨酯材料,提供优异的耐磨性和减震效果,内置滚柱轴承保证轮子转动的顺畅性。脚轮车轮直径为125毫米,整体高度为155毫米,紧凑的设计适合各种空间限制的应用场景。该脚轮具有出色的承载能力,动态载荷可达200公斤(在4公里/小时速度下),静态载荷高达400公斤。产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域。
万向脚轮 125 mm
Alpha万向脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构和两个钢珠滚道旋转轴承系统,确保卓越的承载性能和灵活转向。脚轮轮体采用聚酯胺材料制造,配备弹性轮胎黑色硫化胎面,提供优异的减震性能和地面保护,轮子内置滚柱轴承确保平稳运行。产品轮径为125毫米,整体高度155毫米,结构紧凑适用于多种工业环境。动态承载能力在4公里每小时速度下可达250公斤,静态承载能力高达500公斤,满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个专业领域,为各类移动设备提供可靠的移动解决方案。
万向脚轮 125 mm
Alpha万向脚轮采用矩形板安装方式,为重型应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板重型结构制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度转向性能和出色的耐久性。轮子主体由聚酯胺材料制成,胎面材料与轮子体相同,提供优异的耐磨性和化学稳定性,轮子内部装配滑动轴承以保证顺畅运转。轮子直径为125毫米,脚轮总高度为155毫米,紧凑的设计适合各种空间限制的应用场景。该脚轮具有出色的承载能力,动态载荷为250公斤(在4公里/小时速度下),静态载荷可达500公斤。产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域。
固定脚轮 125 mm
Alpha固定脚轮是一款采用矩形板安装接口的工业级脚轮产品,其壳体采用重型钢板材料制造,确保了结构的坚固性和耐久性。该脚轮配备直径为125毫米的车轮,轮胎采用硬化的黑色弹性材料制成,具有优异的耐磨性和抗压性能,轮毂采用聚氨酯材料,滚珠轴承设计确保了平稳的转动性能。产品的总体高度为155毫米,设计紧凑合理。在承载能力方面,Alpha脚轮的静载荷容量达到500千克,动载荷容量为250千克,在4千米每小时的速度下可以安全运行。该产品广泛应用于汽车原始设备制造、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统和洁净室技术、消防技术和防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域,是现代工业物流和生产环境中的理想选择。
带全锁的旋转脚轮 80 mm
Alpha带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板重型结构,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转动和出色的耐久性。车轮主体由聚氨酯材料制成,胎面材料与轮子体相同,提供优异的耐磨性和静音运行特性,轮子配备滑动轴承。车轮直径为80毫米,脚轮总高度为108毫米,结构紧凑适合多种安装环境。该脚轮动载荷能力为200公斤(运行速度4公里/小时),静载荷能力达400公斤,能够承受重型设备的使用需求。产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域。
固定脚轮 80 mm
Alpha固定脚轮是一款采用矩形板安装接头的专业工业脚轮产品,其钢板重型外壳设计确保了卓越的耐久性和稳定性。该脚轮配备直径为80毫米的高性能车轮,车轮轮胎材料与轮子体采用相同的聚氨酯材料制成,提供优异的耐磨性和抗冲击能力,而滑动轴承的应用使其运转更加平稳高效。产品的总体高度为108毫米,紧凑的设计使其能够适应各种受限空间的应用需求。在承载能力方面,Alpha固定脚轮的静载荷容量达到400千克,动载荷容量为200千克,在4千米每小时的速度下仍能保持稳定的性能表现。该产品广泛应用于汽车原始设备制造、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统和洁净室技术、消防技术和防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域,是工业物流和生产环境中的可靠选择。
万向脚轮 125 mm
Alpha万向脚轮是一款采用矩形板fitting的专业级脚轮产品,其housing采用重型钢板材料制造,内部配备两个钢圈滚道以确保平稳的旋转性能。该脚轮采用直径125毫米的聚氨酯铸造轮胎,配合精密滚珠轴承,提供卓越的耐磨性和可靠性。产品总体高度为161毫米,设计紧凑高效。在承载能力方面,Alpha万向脚轮的静载荷容量达到600千克,动载荷容量在6千米每小时速度下可达200千克,在4千米每小时速度下可达300千克,充分满足各类应用需求。该产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统和洁净室技术、消防技术和防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域,是工业和商业应用中的理想选择。
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Alpha带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板重型结构,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转动和出色的耐久性。车轮本体采用聚氨酯材料制造,胎面材料与轮子体相同,提供优异的耐磨性和静音运行特性,轮子配备滑动轴承。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为155毫米,结构紧凑适用于多种设备安装。该脚轮动载荷能力为275公斤(在4公里/小时速度下),静载荷能力达550公斤,能够满足重载应用需求。产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域。
带全锁的旋转脚轮 200 mm
Alpha带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板重型结构制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能和出色的耐久性。车轮本体由聚氨酯材料制成,表面覆盖弹性轮胎,具有无痕、硫化特性,有效保护地面并提供优异的滚动性能,内置滚柱轴承确保运行顺畅。脚轮车轮直径为200毫米,整体高度为240毫米,紧凑的设计便于安装和使用。该产品具备出色的承载能力,动态载荷可达400公斤(在4公里/小时速度下),静态载荷高达800公斤,满足重载应用需求。广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域。
固定脚轮 100 mm
Alpha固定脚轮是一款采用矩形板安装方式的工业级脚轮产品,其壳体采用重型钢板材料制造,确保了结构的坚固性和耐久性。该脚轮配备直径为100毫米的车轮,轮胎采用弹性黑色硫化材料,具有良好的耐磨性和防滑性能,轮体采用聚氨酯材料制成,滚珠轴承提供了平稳的旋转性能和长期的使用寿命。产品的总体高度为128毫米,设计紧凑合理。在承载能力方面,Alpha固定脚轮的静载荷容量达到320千克,动载荷容量为160千克,在4千米每小时的速度下可以安全运行。该产品广泛应用于汽车原始设备制造、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统和洁净室技术、消防技术和防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域,是工业应用中的可靠选择。
万向脚轮 100 mm
Alpha万向脚轮采用螺栓孔连接方式,配备钢板重型外壳和两个钢珠滚道旋转轴承系统,确保卓越的承载性能和操作灵活性。脚轮轮体采用聚酯胺材料制造,表面覆盖弹性轮胎,无痕且硫化处理,有效保护地面并提供优异的滚动性能,内置滚柱轴承保证平稳运转。轮径为100毫米,整体高度为128毫米,结构紧凑适用于多种安装环境。动态载荷能力达150公斤(运行速度4公里/小时),静态载荷能力高达300公斤,满足重载应用需求。广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各类移动设备提供可靠的移动解决方案。
带全锁的旋转脚轮 100 mm
Alpha带全锁的旋转脚轮是一款专为工业应用设计的高性能移动解决方案,采用矩形板作为安装配件,确保与各类设备的兼容性。该脚轮的支架采用钢板重型材料制造,内部配备两个钢珠滚道组成的旋转轴承,提供卓越的旋转灵活性和耐久性。轮体直径为100毫米,采用弹性轮胎材料制成,具有无缝、硫化的特性,确保平稳运行和长期使用寿命。轮体内部采用聚氨酯材料的轮毂,提供强大的结构支撑。轮体配备滚珠轴承,保证高效的旋转性能。整个脚轮的总体高度为128毫米,设计紧凑而实用。在性能指标方面,该脚轮的静载荷容量达到320千克,动载荷容量为160千克,对应的运行速度为4公里每小时,满足各种工业环境的需求。Alpha脚轮广泛应用于汽车原始设备制造、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统和洁净室技术、消防技术和防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域,是现代工业物流和生产环境中不可或缺的关键组件。
固定脚轮 200 mm
Alpha固定脚轮是一款采用矩形板安装接口的工业级脚轮产品,其壳体采用重型钢板材料制造,确保结构强度和耐久性。该脚轮配备直径200毫米的车轮,轮胎采用实心橡胶材料制成,颜色为黑色,具有优异的耐磨性和抗压能力。车轮内部采用滚珠轴承设计,确保旋转流畅性和长期可靠性。整个产品的总体高度为240毫米,紧凑的结构设计使其能够适应各种安装空间的需求。在承载能力方面,Alpha固定脚轮的静载荷容量达到410千克,动载荷容量为205千克,在4千米每小时的速度下运行时能够保持稳定的性能。该产品广泛应用于汽车原始设备制造、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统和洁净室技术、消防技术和防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域,是工业物流和生产环境中的理想选择。