Alpha固定脚轮是一款专为工业应用设计的高性能脚轮产品,采用矩形板作为安装配件,确保与各类设备的兼容性。脚轮的支架采用钢板重型材料制造,内部配备两个钢珠滚道组成的旋转轴承,提供稳定可靠的转向性能。轮子直径为125毫米,采用弹性轮胎材料制成,表面无缝且经过硫化处理,确保耐磨性和使用寿命,轮子内部采用滚珠轴承支撑,保证平稳运转。轮子的轮体由聚氨酯材料制成,具有优异的耐久性和抗冲击能力。产品的总体高度为155毫米,设计紧凑合理。在承载能力方面,Alpha固定脚轮的静载荷容量达到500千克,动载荷容量为250千克,对应速度为4千米每小时。该产品广泛应用于汽车原始设备制造、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统和洁净室技术、消防技术和防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域,是工业物流和设备移动的理想解决方案。
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
安静滚动
软轮版本可营造安静的工作环境
低振动运输
超软轮子,具备良好的减震性能