固定脚轮 100 mm
Agila固定脚轮是一款专为多种应用场景设计的工业级移动解决方案,采用矩形板作为安装接口,确保与各类设备的兼容性和稳定连接。脚轮的外壳采用中号钢板材料制造,提供坚固耐用的结构支撑,能够承受长期的工业使用环境。轮子直径为100毫米,采用精密滚珠轴承设计,确保平稳灵活的转动性能,轮胎采用热塑性橡胶材料,具有优异的耐磨性和抓地力,能够适应多种地面条件。整体高度为135毫米,紧凑的设计使其易于集成到各类设备中。该脚轮的静态承载能力为200千克,动态承载能力为100千克(在3千米每小时的速度下),确保在护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多种应用场景中的安全可靠运行。
带全锁的旋转脚轮 75 mm
Agila带全锁的旋转脚轮是一款专为多种移动场景设计的工业级移动配件,产品集成了全锁功能,能够在需要时固定脚轮的运动状态,兼顾结构可靠性与日常操作的便利性。在安装方式上,本产品采用螺栓孔结构,脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装,这一设计使安装人员能够根据被安装设备或家具的板材厚度与结构特点灵活选配紧固件,便于在不同工况下快速完成装配与更换。壳体采用中号钢板制造,结构强度与整体刚性较为均衡;壳体内部的旋转轴承为两个钢珠滚道,可保证脚轮在转向过程中的平稳运行,减少转动时的卡滞现象,并确保转向角度的顺畅切换。车轮直径为75 mm,车轮轴承采用精密滚珠轴承,有助于降低运行阻力并提高转动精度。车轮胎面材料为热塑性橡胶,具有良好的耐磨性能与地面适应性;车轮本体材料为聚丙烯,在保证结构强度的同时实现了轻量化设计,两种材料的组合兼顾了使用寿命与整体重量控制。产品总高度为100 mm,该尺寸便于在底部空间有限的设备、床架或柜体下方安装使用,同时也便于在各类移动系统中保持合理的离地间隙与整体布局。在承载性能方面,产品的额定静载荷为150 kg,即在静止状态下可承受的最大负载;在3 km/h的运行速度下,额定动载荷为75 kg,即移动状态下的推荐最大承载量。实际使用时应确保负载不超过相应限值,并综合考虑地面状况、推行频率与启停冲击等因素,以保证安全性与使用寿命。本产品适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车,以及商店家具和展示架等多种应用场景,能够满足不同行业对移动支撑与灵活转向的需求。在上述场景中,脚轮的全锁功能有助于在设备停放、护理操作或展示布置时保持稳定位置,为使用者提供安全可靠的定位保障。综合来看,该产品结构设计合理、材料选择得当,适合对安装便捷性、承载能力与移动灵活性均有较高要求的工程与商业应用。
万向脚轮 125 mm
Alpha万向脚轮是一款采用矩形板fitting的专业级脚轮产品,其housing采用重型钢板材料制造,内部配备两个钢圈滚道以确保平稳的旋转性能。该脚轮采用直径125毫米的聚氨酯铸造轮胎,配合精密滚珠轴承,提供卓越的耐磨性和可靠性。产品总体高度为161毫米,设计紧凑高效。在承载能力方面,Alpha万向脚轮的静载荷容量达到600千克,动载荷容量在6千米每小时速度下可达200千克,在4千米每小时速度下可达300千克,充分满足各类应用需求。该产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统和洁净室技术、消防技术和防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域,是工业和商业应用中的理想选择。
万向脚轮 125 mm
Zeta万向脚轮采用矩形板安装方式,具有卓越的承载性能和耐用性。脚轮外壳采用钢板材质,非常重型设计,配备两个球座圈转向轴承,提供加强型或不锈钢型选择,确保平稳转向和长期使用寿命。车轮轮体采用铝制材料,搭配弹性轮胎,黑色硫化处理,提供优异的减震性能和地面保护。轮子内置精密滚珠轴承,保证运行顺畅。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为164毫米。动载荷能力在4公里/小时速度下可承载300公斤,在6公里/小时速度下可承载240公斤,静载荷能力高达600公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,为各种重载应用提供可靠的移动解决方案。
带全锁的旋转脚轮 75 mm
Agila是一款带全锁的旋转脚轮,适用于需要频繁转向且对定位稳定性有较高要求的场合。该产品的固定件采用方形板结构,便于通过螺栓将脚轮牢固安装在设备或家具的底面上,安装面平整、受力均匀,有利于保证整机的平稳性。壳体部分由两个钢珠滚道构成,即两个钢珠滚道组成的旋转轴承结构,确保脚轮在360度范围内灵活回转,减少转向阻力;壳体材料为钢板,厚度为中号,兼顾结构强度与整体重量控制。车轮直径为75毫米,采用热塑性橡胶作为胎面材料,具有良好的耐磨性与静音性能,有助于在地面上平稳滚动并减少振动;车体材料为聚丙烯,质量轻、耐腐蚀,并与胎面形成稳定可靠的组合。车轮内部配备精密滚珠轴承,使滚动过程更加顺畅,降低启动阻力。产品的总高度为100毫米,该尺寸为选型和安装空间校核的重要依据。在承载性能方面,该脚轮的静态承载能力为150千克,即在静止状态下可承受150千克的负载;在动态条件下,其额定承载能力为75千克,测试速度为3千米每小时。使用时应确保实际负载不超过相应的额定值,以保障设备安全与使用寿命。该产品适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等场景。
万向脚轮 75 mm
Agila万向脚轮是一款专为护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等应用场景设计的多功能移动解决方案。该脚轮采用螺栓孔类型的安装接口,可以使用任何长度的标准螺钉进行安装,提供了灵活的集成方案。脚轮的转向机构配备两个钢圈滚道,采用中号钢板材料制造的壳体,确保了结构的耐久性和稳定性。脚轮采用直径75毫米的车轮设计,轮胎材料为热塑性橡胶,具有优异的耐磨性和抗老化性能,而车轮本体采用聚丙烯材料制造,轮轴承采用精密滚珠轴承,保证了旋转的平稳性和长期的可靠性。整个脚轮的总体高度为100毫米,紧凑的设计便于在各类设备中的安装和使用。在承载能力方面,该脚轮的静载荷容量达到150千克,动载荷容量为75千克,在3千米每小时的速度下工作时能够保持稳定的性能表现,充分满足医疗、餐饮、清洁和零售等行业的多样化需求。
万向脚轮 125 mm
Agila stainless万向脚轮采用矩形板安装方式,提供稳定可靠的连接。脚轮外壳采用不锈钢,中号规格制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转动和优异的耐腐蚀性能。轮子主体由聚丙烯材料制成,胎面覆盖热塑性橡胶,提供良好的减震和静音效果,内置精密滚珠轴承,不锈钢材质保证长期使用的可靠性。轮径为125毫米,脚轮总高度为160毫米,结构紧凑适用于各种应用场景。动载荷能力为100公斤(在3公里/小时速度下),静载荷能力达200公斤,能够满足重载应用需求。该产品特别适用于餐饮手推车和送餐系统以及专业清洁车等商业环境,在食品加工、医疗卫生等对卫生要求严格的场所表现出色,是工业和商业移动设备的理想选择。
万向脚轮 125 mm
Zeta万向脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板材质,非常重型设计,配备两个球座圈的加强型或不锈钢型转向轴承,确保出色的转向性能和耐久性。轮子本体采用聚酯胺重型材料制造,胎面材料与轮子体相同,内置精密滚珠轴承,轮径为125毫米。脚轮总高度为164毫米,结构紧凑。动载荷能力在4公里/小时速度下可达700公斤,在6公里/小时速度下可达560公斤,静载荷能力高达1400公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,满足各种重载移动需求。
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Zeta是一款带全锁的旋转脚轮,专为需要频繁转向并可靠定位的工业与运输场景而设计,兼顾机动性与停放稳定性。产品的安装件采用矩形板结构,平整的安装面便于与设备底座或车体框架牢固连接,并能有效分散安装处的受力。壳体部分的旋转轴承由两个球座圈组成,球座圈可根据工况选择加强型或不锈钢型,以满足不同的强度与防腐蚀要求。壳体采用钢板制造,属于非常重型结构,具有较高的刚性与抗变形能力,可在重载和持续冲击条件下保持支撑结构的稳定。车轮直径为125 mm,轮轴采用精密滚珠轴承,可显著降低旋转阻力,使脚轮在启动和转向时更加轻便顺畅。胎面材料与轮子体相同,保证了磨损状态下的一致性与接地性能,并简化了维护与备件管理。轮子体采用聚氨酯胶制成,属于重型规格,兼具较高的承载能力、良好的耐磨性以及对地面的保护作用。全锁功能可在脚轮停放时同时锁定车轮与转向机构,防止设备意外移动,提升作业安全性。产品总高度为164 mm,安装时应预留足够的离地间隙与旋转空间,避免与周边结构发生干涉。静态承载能力为1400 kg,适用于设备长期停放时的静止负载评估。动态承载能力在速度为6 km/h时为560 kg,在速度为4 km/h时为700 kg,因此运行速度越高,允许的动态负载越低,选型时应按实际工况速度确认负载范围。产品结构设计注重各部件之间的协同,使各组件在承载时保持稳定的力学关系。该脚轮适用于航空航天工业及机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等多种应用领域。在选型与安装过程中,建议核对总高度、承载数据及安装面尺寸,以确保设备运行安全。
固定脚轮 125 mm
Zeta固定脚轮是一款专为工业应用设计的高性能脚轮产品,采用矩形板作为安装配件,确保与各类设备的兼容性和稳定性。脚轮的外壳采用钢板材料制造,具有非常重的结构特性,能够承受恶劣的工作环境和频繁的使用。车轮直径为125毫米,采用聚氨酯材料制成,与轮子体保持一致的材质特性,确保耐磨性和使用寿命。轮子配备精密滚珠轴承,提供平稳的旋转性能和可靠的运行效率。产品的总体高度为164毫米,紧凑的设计使其适用于空间受限的应用场景。在承载能力方面,Zeta固定脚轮的静态负荷容量达到1400千克,动态负荷容量在6千米每小时的速度下可达560千克,在4千米每小时的速度下可达700千克,充分满足不同工况的需求。该产品广泛应用于航空航天工业和机场设备、汽车原始设备制造、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域,是工业物流和设备移动的理想解决方案。
固定脚轮 250 mm
Zeta固定脚轮是一款专为工业应用设计的高性能脚轮产品,采用矩形板作为安装配件,确保与各类设备的兼容性和稳定连接。脚轮的壳体采用钢板材料制造,具有非常重的承重特性,能够承受恶劣的工业环境和频繁的使用。脚轮轮子直径为250毫米,采用精密滚珠轴承支撑,轮子踏面材料与轮子体相同,确保整体的耐久性和一致的性能表现。产品的总体高度为290毫米,为用户提供合理的安装空间和操作高度。在承载能力方面,该脚轮的静态承载能力达到1600千克,动态承载能力在不同速度条件下有所区别,在6千米每小时的速度下可承载640千克,在4千米每小时的速度下可承载800千克,充分满足不同工况的需求。Zeta固定脚轮广泛应用于航空航天工业和机场设备、汽车原始设备制造、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域,是工业物流和设备移动解决方案的理想选择。
万向脚轮 200 mm
Zeta万向脚轮采用矩形板安装方式,具有优异的承载性能和耐用性。脚轮外壳采用钢板材质,非常重型设计,配备两个球座圈的加强型或不锈钢型转向轴承,确保平稳转动和长久使用寿命。轮子主体材料为聚酯胺,胎面材料与轮子体相同,内置精密滚珠轴承,轮径为200毫米。脚轮总高度为240毫米,结构紧凑。静态承载能力高达1600公斤,动态承载能力在4公里/小时速度下为800公斤,在6公里/小时速度下为640公斤,能够满足重载应用需求。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,为各种工业应用提供可靠的移动解决方案。
万向脚轮 250 mm
Zeta万向脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板材质,非常重型设计,配备两个球座圈转向轴承,提供加强型或不锈钢型选择,确保卓越的耐用性和平稳转向性能。车轮轮体采用铝制材料,搭配弹性轮胎,黑色硫化处理,提供优异的减震性能和地面保护。车轮内置精密滚珠轴承,保证长期稳定运行。车轮直径为250毫米,脚轮总高度为290毫米。动载荷能力在4公里/小时速度下可达500公斤,在6公里/小时速度下可达400公斤,静载荷能力高达1000公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,满足各种重载移动需求。
固定脚轮 250 mm
Zeta固定脚轮是一款专为工业应用设计的高性能移动解决方案,采用矩形板作为安装配件,确保稳定可靠的固定方式。产品外壳采用钢板材料制造,具有非常重的结构特性,提供了卓越的耐久性和承载能力。轮子直径为250毫米,配备精密滚珠轴承,确保平稳的旋转性能和长期的使用寿命。轮胎采用弹性材料制成,呈黑色,经过硫化处理,具有优异的耐磨性和抗老化性能。轮毂采用铜材质制造,进一步增强了产品的整体质量和可靠性。产品的总体高度为290毫米,为各种工业环境提供了适当的安装空间。在承载能力方面,该脚轮的静态承载能力达到1000千克,动态承载能力在6千米每小时的速度下可达400千克,在4千米每小时的速度下可达500千克,充分满足不同工作条件的需求。Zeta固定脚轮广泛应用于航空航天工业、机场设备、汽车原始设备制造、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域,是工业物流和设备移动的理想选择。
带全锁的旋转脚轮 160 mm
Zeta是一款带全锁的旋转脚轮,适用于多种工业与运输场景,其结构设计兼顾定位稳定性与操作便利性。该产品采用矩形板安装件作为连接部件,便于与设备底座或承载框架进行固定连接,安装结构简单、受力路径清晰,能够将负载均匀传递至壳体与车轮系统。壳体部分的回转支承由两个球座圈构成,球座圈采用加强型或不锈钢型结构,可根据工况对强度与耐腐蚀性能的不同要求进行选择,从而保证旋转机构长期运行的可靠性。壳体材料为钢板,属于非常重型的结构形式,具有较高的刚性与抗变形能力,能够在较大载荷作用下保持结构稳定。车轮直径为160 mm,采用精密滚珠轴承,可显著降低转动阻力,确保转向灵活、运行平稳,并减少启动与停止过程中的冲击。车轮的胎面材料与轮子体材料相同,以保证整体结构一致性与磨损均匀性;车轮本体材料为聚酰胺,属于重型配置,兼顾耐磨性、机械强度与承载能力。产品安装后的总高度为200 mm,选型与布置时应结合设备底座的离地间隙、通道净高及操作空间进行核算,以确保设备运行与维护的便利性。在负载性能方面,产品静态承载能力为1600 kg,适用于设备静止状态下的长期承重。动态承载能力随运行速度变化:在6 km/h速度下,允许动态负载为640 kg;在4 km/h速度下,允许动态负载提高至800 kg。由此可见,运行速度越高,允许承载能力越低,实际使用中应根据移动速度和负载情况合理选型,避免超载运行。该产品广泛应用于航空航天工业及机场设备、汽车OEM领域、生产和平台手推车以及运输设备等场合,能够满足多种物料搬运与设备移动需求。
万向脚轮 160 mm
Zeta万向脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板材质,非常重型设计,配备两个球座圈转向轴承,提供加强型或不锈钢型选择,确保卓越的耐用性和平稳转向性能。车轮主体材料为聚酯胺,重型结构,胎面材料与轮子体相同,保证一致的性能表现,轴承采用精密滚珠轴承系统。车轮直径为160毫米,脚轮总高度为200毫米。载重能力方面,静载荷可达1600公斤,动载荷在4公里/小时速度下为800公斤,在6公里/小时速度下为640公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,满足各种重载移动需求。
万向脚轮 250 mm
Zeta万向脚轮采用矩形板安装方式,具有优异的承载性能和耐用性。脚轮外壳采用钢板材质,非常重型设计,配备两个球座圈的加强型或不锈钢型转向轴承,确保平稳转动和长期使用寿命。车轮主体材料为聚酯胺,胎面材料与轮子体相同,提供良好的耐磨性和抗冲击性能,轮子配置精密滚珠轴承以减少滚动阻力。车轮直径为250毫米,脚轮总高度为290毫米。动态载荷能力在4公里每小时速度下可承载800公斤,在6公里每小时速度下可承载640公斤,静态载荷能力高达1600公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,满足重载工业应用的严苛要求。
固定脚轮 160 mm
Zeta固定脚轮是一款专为工业应用设计的高性能脚轮产品,采用矩形板作为安装配件,确保稳定可靠的固定方式。脚轮的外壳采用钢板材料制成,具有非常重的结构特性,能够承受恶劣的工作环境和频繁的使用。轮子直径为160毫米,采用与轮子体相同的材料作为踏面,配备精密滚珠轴承,确保平稳的旋转性能和长期的使用寿命。聚氨酯材料的轮子体提供了优异的耐磨性和耐久性。产品的总体高度为200毫米,为各类工业设备提供了合理的安装空间。在承载能力方面,该脚轮的静载荷容量达到1600千克,动载荷容量在6千米每小时的速度下为640千克,在4千米每小时的速度下为800千克,充分满足不同工况的需求。Zeta固定脚轮广泛应用于航空航天工业、机场设备、汽车原始设备制造、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域,是工业物流和设备移动的理想解决方案。
固定脚轮 200 mm
Zeta固定脚轮是一款专为工业应用设计的高性能脚轮产品,采用矩形板作为安装配件,确保与各类设备的兼容性和稳定连接。脚轮的壳体采用钢板材料制造,具有非常重的承重特性,能够承受恶劣的工作环境和频繁的使用。脚轮配备直径为200毫米的高质量轮子,轮子采用精密滚珠轴承支撑,确保平稳的旋转性能和长期的使用寿命,轮子踏面材料与轮子体相同,提供一致的耐磨性和可靠性。产品的总体高度为240毫米,设计紧凑合理。在承载能力方面,该脚轮的静载荷容量达到1600千克,动载荷容量在6千米每小时的速度下为640千克,在4千米每小时的速度下为800千克,充分满足不同工况的需求。Zeta固定脚轮广泛应用于航空航天工业和机场设备、汽车原始设备制造、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域,是工业物流和设备移动的理想解决方案。
带全锁的旋转脚轮 200 mm
Zeta是一款带全锁的旋转脚轮,适用于航空航天工业、机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等多种应用场景。该产品的固定件采用矩形板结构,便于通过矩形安装板将脚轮固定到设备或车辆底座上,安装方式简便且受力均匀。壳体部分采用两个球座圈设计,球座圈可选用加强型或不锈钢型,以满足不同工况下的强度与耐腐蚀需求;壳体材料为钢板,非常重,结构坚固,能够承受较大的冲击与持续载荷。车轮直径为200毫米,采用精密滚珠轴承,确保旋转灵活、运行平稳;轮面材料与轮子体相同,轮体材料为聚酰胺尼龙(聚醯胺尼龙),兼顾耐磨性与承载性能。产品总高度为240毫米,安装时应预留足够的空间以保证脚轮正常旋转和锁定操作。该产品的静态承载能力为1600千克,动态承载能力为640千克至800千克,对应运行速度分别为6千米/小时和4千米/小时,使用时应根据实际速度选择合适的负载范围,避免超载运行。
万向脚轮 160 mm
Zeta万向脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板材质,非常重型设计,配备两个球座圈转向轴承,提供加强型或不锈钢型选择,确保卓越的耐用性和平稳转向性能。车轮轮体采用铝制材料,搭配弹性轮胎,黑色硫化处理,提供优异的减震性能和地面保护。车轮内置精密滚珠轴承,保证长期稳定运行。车轮直径为160毫米,脚轮总高度为200毫米,结构紧凑。该脚轮静载荷能力达700公斤,动载荷能力在4公里/小时速度下为350公斤,在6公里/小时速度下为280公斤。产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,满足各种重载移动需求。
万向脚轮 200 mm
Zeta万向脚轮采用矩形板安装方式,具有坚固耐用的结构设计。脚轮外壳采用钢板材质,非常重型,配备两个球座圈转向轴承,提供加强型或不锈钢型选择,确保卓越的转向性能和使用寿命。车轮轮体采用铝制材料,搭配弹性轮胎,黑色,硫化处理,提供优异的减震性能和地面保护。轮子配置精密滚珠轴承,保证平稳运行。车轮直径为200毫米,脚轮总高度为240毫米。载重能力方面,动载荷在4公里/小时速度下可承载450公斤,在6公里/小时速度下可承载360公斤,静载荷可达900公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,为各种重载应用提供可靠的移动解决方案。
固定脚轮 125 mm
Zeta固定脚轮是一款专为工业应用设计的高性能移动解决方案,采用矩形板作为安装配件,确保与各类设备的兼容性和稳定连接。脚轮的外壳采用钢板材料制造,具有非常重的结构特性,能够承受恶劣的工作环境和频繁的使用。轮子直径为125毫米,配备精密滚珠轴承,确保平稳的旋转性能和长期的可靠运行。轮胎采用弹性材料制成,呈黑色,经过硫化处理,具有优异的耐磨性和抗老化能力,而轮体采用铜材质,进一步提升了整体的耐久性。产品的总体高度为164毫米,设计紧凑合理。在承载能力方面,该脚轮的静载荷容量达到600千克,动载荷容量为240千克(时速6公里每小时)或300千克(时速4公里每小时),能够满足不同工况的需求。Zeta固定脚轮广泛应用于航空航天工业、机场设备、汽车原始设备制造、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域,是工业物流和设备移动的理想选择。
固定脚轮 160 mm
Zeta固定脚轮是一款专为工业应用设计的高性能移动解决方案,采用矩形板作为安装配件,确保与各类设备的兼容性和稳定连接。脚轮的外壳采用钢板材料制造,具有非常重的结构特性,提供卓越的耐久性和承载能力。轮子直径为160毫米,配备精密滚珠轴承,确保平稳旋转和长期可靠性能,轮胎采用黑色硬化弹性材料制成,具有优异的耐磨性和抓地力。整体高度为200毫米,设计紧凑合理。该脚轮的静载荷容量达到700千克,动载荷容量在6千米每小时速度下为280千克,在4千米每小时速度下为350千克,充分满足重型应用需求。Zeta固定脚轮广泛应用于航空航天工业、机场设备、汽车原始设备制造、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域,是工业物流和设备移动的理想选择。
Frequently Asked Questions
精密滚珠轴承脚轮的优点
精密滚珠轴承脚轮即使在重负荷下或连续使用时也能以最小的间隙实现平稳、精确的滚动。它们专为要求苛刻的工业和重型应用而设计,可在各种环境中保持性能——从卫生关键设施到极端温度。
带有精密滚珠轴承的 TENTE 脚轮具有多种优点:
卓越的运行特性 — 精密滚珠轴承经过精心设计,可最大限度地减少间隙,确保平稳、安静的滚动和高精度的运动。这种精度提高了机动性,减少了操作员的工作量,即使在苛刻的工作条件下也是如此。
高承载力 — 精密滚珠轴承脚轮专为承受巨大重量而设计,是工业和重型应用的理想之选,在这些应用中,在负载条件下保持稳定的性能至关重要。
在恶劣环境中可靠 — 环境影响对精密滚珠轴承的影响很小,使其能够在灰尘、潮湿或温度波动的环境中可靠地运行。
维护成本低,使用寿命长 — 径向沟球轴承经过润滑,可长期运行,这意味着它们几乎不需要维修。即使持续使用,磨损仍然很低,从而减少了停机时间和更换需求。
卫生友好型密封选项 — 在具有严格清洁要求的行业(例如医疗技术和食品加工)中,密封的精密滚珠轴承可防止污染,确保遵守卫生法规,同时保持滚动性能。
精密滚珠轴承脚轮的类型
精密滚珠轴承可以集成到各种脚轮设计中,每种脚轮设计均根据特定的操作要求量身定制。无论目标是最大限度地提高负载能力、确保耐腐蚀性还是满足严格的卫生标准,精密滚珠轴承都能增强整个系列的滚动性能。以下是一些常用的带有精密滚珠轮轴承的脚轮类型。
精密滚珠轴承旋转脚轮
这些脚轮将精密滚珠轴承的卓越滚动性能与旋转头的灵活性相结合。滚珠轴承的最小间隙可确保车轮精确定位,减少滚动阻力并提供轻松的方向控制,即使在狭窄的空间中操纵重负荷时也是如此。我们的产品组合包括多种带精密滚珠轴承的旋转脚轮选项。TENTE Levina 护理系列是我们产品组合中的一个例子。它的外壳由玻璃纤维增强聚酰胺制成,叉子纤细。Levina 有不同的车轮胎面材料可供选择,包括橡胶、热塑性橡胶和注塑成型聚氨酯,还有导电版本可保护用户和电气设备免受静电放电。轮子直径从 75 mm 到 150 mm 不等,接头选项包括螺栓孔、板和阀杆接头。锁定机制包括全锁、定向锁和中央全锁。我们的 Levina 系列是医疗推车和专业家具应用的热门选择。
重型精密滚珠轴承脚轮
带有精密滚珠轴承的重载脚轮旨在实现最大的强度和耐力。它们使用增强型组件和轴承轨道,旨在承受极端压力而不会变形。即使满载,精密滚珠轴承也能保持平稳的滚动性能,从而确保长期可靠的移动性。这种坚固的设计减少了磨损,防止了粘合,并使设备在高要求的环境中保持高效运转。我们产品系列中的一个例子是 TENTE Kappa 系列,有固定脚轮和旋转脚轮可供选择。根据配置的不同,Kappa 可以承受 300 千克到 3.000 千克之间的负载,车轮直径从 80 到 300 毫米不等。该系列采用焊接实心钢外壳,可实现最高的负载能力。为了提高安全性和稳定性,Kappa 旋转脚轮可提供定向锁或符合人体工程学的全锁系统。Kappa 可根据不同的环境条件提供不同的胎面材料——从无痕硫化弹性轮胎到超强聚酰胺,应有尽有。
不锈钢精密滚珠轴承脚轮
不锈钢精密滚珠轴承脚轮专为存在水分、清洁剂或化学物质的环境而设计。不锈钢外壳可防止腐蚀,而密封轴承选项可保护滚动部件免受灰尘和液体的侵害,从而保持平稳运行和卫生合规性。这种耐腐蚀性和滚动精度的结合使其成为敏感或受监管行业的理想选择。在我们提供的产品中,腾德 Alpha stainless 就是一个很好的例子。它采用重型不锈钢外壳,带有螺栓孔和板式接头选项。Alpha stainless 提供不同的胎面材料选择,包括无痕硫化弹性轮胎和导电注塑聚氨酯。为确保工作场所安全,这些脚轮还可配备全锁。
精密滚珠轴承脚轮的应用领域
精密滚珠轴承脚轮是需要卓越的滚动性能、精确的机动性和长期可靠性的运输设备和机械的理想选择。它们的最小间隙和高负载能力使其成为要求苛刻的工业环境中值得信赖的解决方案,同时它们的耐用性确保了日常操作中的稳定性能。在工业和物流环境中,它们广泛用于生产和平台手推车、重型运输解决方案、机械和车间设备等,在这些环境中,在大量负荷下平稳滚动至关重要。在零售环境中,它们为防滚架、商店固定装置和购物车等应用提供可靠的移动性,将稳定性与便于移动相结合。医疗技术、食品生产和制药等卫生关键行业受益于密封的精密滚珠轴承脚轮,该脚轮可防止污染,同时保持轧制质量。不锈钢版本因其耐腐蚀和耐清洁剂而在这些领域特别受重视。