超重型车轮
轮子 200 mm
Novatech轮子采用铸铁轮体和聚氨酯铸造胎面设计,配备精密滚珠轴承确保平稳运行。该轮子直径为200毫米,胎面宽度80毫米,轴孔直径25毫米,轮毂长度90毫米。动态载荷能力在4公里/小时速度下可承载1680公斤,在6公里/小时速度下可承载1400公斤,静态载荷能力高达3360公斤。适用于航空航天工业机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、医疗设备、陶瓷玻璃制造、集装箱建造、消防技术、叉车维修、重型AGV系统、机械制造、邮政物流、生产平台手推车、超声设备及运输设备等多种工业应用场景。
轮子 200 mm
Novatech轮子采用铸铁轮体和聚氨酯铸造胎面设计,配备精密滚珠轴承确保运行稳定性。该轮子直径为200mm,胎面宽度80mm,轴孔直径25mm,轮毂长度92mm。动载荷能力在4km/h速度下可承载1680kg,在6km/h速度下可承载1400kg,静载荷能力高达3360kg。适用于航空航天工业机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、陶瓷和玻璃制造商、集装箱建造、消防技术防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、超声设备以及运输设备等多种工业应用场景。
轮子 300 mm
Novatech脚轮轮子采用铸铁轮体和聚氨酯铸造胎面设计,配备精密滚珠轴承确保平稳运行。轮子直径为300mm,胎面宽度80mm,轮毂长度92mm,轴孔直径30mm,为各种工业应用提供精确的安装配合。该轮子具有出色的承载能力,静态负荷可达4000kg,动态负荷在4km/h速度下为2400kg,在6km/h速度下为2000kg。聚氨酯胎面材料提供优异的耐磨性和减震性能,而铸铁轮体确保了结构强度和长期可靠性,适用于重载工业设备和运输系统。
轮子 250 mm
Novatech脚轮轮子采用铸铁轮体和聚氨酯铸造胎面设计,配备精密滚珠轴承确保平稳运行。轮子直径为250毫米,胎面宽度80毫米,轮毂长度92毫米,轴孔直径25毫米。该轮子具有优异的承载性能,静态载荷能力达3600公斤,动态载荷能力在4公里每小时速度下可承载2160公斤,在6公里每小时速度下可承载1800公斤,适用于重型工业设备和物料搬运系统中的高强度应用场景。
轮子 250 mm
Duratech脚轮轮子采用聚酯胺超重材质制造,配备精密滚珠轴承,轮子直径250毫米,胎面宽度50毫米,轴孔直径40毫米,轮毂长度60毫米,胎面材料与轮子体相同。该轮子静态承载能力为8400公斤,动态承载能力在4公里每小时速度下可达4200公斤,在6公里每小时速度下可达3500公斤,适用于重载工业应用场景,为脚轮系统提供卓越的承载性能和可靠的运行稳定性。
轮子 300 mm
Novatech脚轮轮子采用铸铁轮体和聚氨酯铸造胎面,配备精密滚珠轴承,确保优异的承载性能和运行稳定性。轮子直径为300mm,胎面宽度100mm,轮毂长度120mm,轴孔直径40mm,尺寸设计满足重载应用需求。动载荷能力在4km/h速度下可达3120kg,在6km/h速度下为2600kg,静载荷能力高达5200kg,适用于各种工业重载移动设备和物料搬运系统,为用户提供可靠的承载解决方案。
轮子 300 mm
Novatech脚轮轮子采用铸铁轮体和聚氨酯铸造胎面设计,配备精密滚珠轴承确保平稳运行。轮子直径为300mm,胎面宽度50mm,轴孔直径30mm,轮毂长度60mm。该轮子具有优异的承载性能,静态载荷能力达2800kg,动态载荷能力在4km/h速度下为1680kg,在6km/h速度下为1400kg。铸铁轮体提供出色的耐久性和稳定性,聚氨酯胎面材料确保良好的地面保护性能和低噪音运行,精密滚珠轴承设计保证长期使用的可靠性,适用于重载工业应用场合。
轮子 100 mm
Duratech脚轮轮子采用聚酯胺超重材质制造,配备精密滚珠轴承,轮子直径100毫米,胎面宽度50毫米,轮毂长度60毫米,轴孔直径20毫米,胎面材料与轮子体相同。该轮子静态承载能力达2800公斤,动态承载能力在4公里每小时速度下为1680公斤,在6公里每小时速度下为1400公斤,适用于重载工业应用场景,为脚轮系统提供可靠的承载和滚动性能。
轮子 125 mm
Duratech脚轮轮子采用聚酯胺超重材质制造,配备精密滚珠轴承,轮子直径125毫米,胎面宽度50毫米,轮毂长度60毫米,轴孔直径20毫米,胎面材料与轮子体相同。该轮子具有出色的承载能力,静态负荷可达3400公斤,动态负荷在4公里每小时速度下可承载2040公斤,在6公里每小时速度下可承载1700公斤,适用于重型工业设备和物料搬运系统中的脚轮应用。
轮子 150 mm
Duratech脚轮轮子采用聚酯胺超重材质制造,配备精密滚珠轴承,轮子直径150毫米,胎面宽度50毫米,轮毂长度60毫米,轴孔直径30毫米,胎面材料与轮子体相同。该轮子静态承载能力为4200公斤,动态承载能力在4公里每小时速度下可达2520公斤,在6公里每小时速度下可达2100公斤,适用于重载工业应用场景,为脚轮系统提供可靠的承载性能和耐久性保障。
轮子 160 mm
Duratech脚轮轮子采用聚酯胺超重材质制造,配备精密滚珠轴承,轮子直径160毫米,胎面宽度50毫米,轮毂长度60毫米,轴孔直径30毫米,胎面材料与轮子体相同。该轮子静态承载能力达4500公斤,动态承载能力在4公里/小时速度下可承载2700公斤,在6公里/小时速度下可承载2250公斤,适用于重载工业应用场景,为脚轮系统提供卓越的承载性能和可靠的运行稳定性。
轮子 200 mm
Duratech脚轮轮子采用聚酯胺超重材质制造,配备精密滚珠轴承,轮子直径200毫米,胎面宽度50毫米,轴孔直径35毫米,轮毂长度60毫米,胎面材料与轮子体相同。该轮子具有优异的承载性能,静态载荷能力达5600公斤,动态载荷能力在4公里每小时速度下可承载3360公斤,在6公里每小时速度下可承载2800公斤,适用于重型工业设备和物料搬运系统中的高强度应用场景。
轮子 250 mm
Novatech脚轮轮子采用铸铁轮体和聚氨酯铸造胎面设计,配备精密滚珠轴承确保平稳运行。轮子直径为250毫米,胎面宽度80毫米,轮毂长度90毫米,轴孔直径30毫米。该轮子具有优异的承载性能,静态载荷能力达3600公斤,动态载荷能力在4公里每小时速度下为2160公斤,在6公里每小时速度下为1800公斤。产品结构紧凑,适用于重载工业应用场景,能够满足各种恶劣工况下的使用要求,为设备提供可靠的移动支撑解决方案。
轮子 400 mm
Novatech脚轮轮子采用铸铁轮体和聚氨酯铸造胎面设计,配备精密滚珠轴承确保平稳运行。轮子直径为400mm,胎面宽度100mm,轮毂长度120mm,轴孔直径40mm,为各种工业应用提供可靠的尺寸规格。该轮子具有出色的承载能力,静态负荷可达6400kg,动态负荷在4km/h速度下为3840kg,在6km/h速度下为3200kg,能够满足重载工业设备的使用要求。精密的轴承系统和优质材料组合确保了产品在高负荷条件下的耐用性和可靠性,适用于需要高承载能力和稳定性的工业脚轮应用场景。
轮子 250 mm
Novatech脚轮轮子采用铸铁轮体和聚氨酯铸造胎面设计,配备精密滚珠轴承确保平稳运行。轮子直径为250mm,胎面宽度60mm,轮毂长度60mm,轴孔直径30mm,为各种工业应用提供精确的安装配合。该轮子具有出色的承载能力,静载荷可达2800kg,动载荷在4km/h速度下为1680kg,在6km/h速度下为1400kg,能够满足重载工况下的可靠性要求。聚氨酯胎面材料提供优异的耐磨性和减震性能,而铸铁轮体结构确保了产品的耐用性和稳定性,适用于要求高承载能力和长期可靠运行的工业脚轮应用场合。
轮子 250 mm
Novatech脚轮轮子采用铸铁轮体和聚氨酯铸造胎面材料制造,配备精密滚珠轴承。该轮子直径为250mm,胎面宽度100mm,轮毂长度120mm,轴孔直径35mm。动载荷能力在4km/h速度下为2640kg,在6km/h速度下为2200kg,静载荷能力达4400kg。该产品结构坚固,承载能力强,适用于重载工业应用场合,能够满足各种苛刻的使用环境要求,为设备提供可靠的移动支撑解决方案。
轮子 400 mm
Novatech脚轮轮子采用铸铁轮体和聚氨酯铸造胎面材料制造,配备精密滚珠轴承。轮子直径为400mm,胎面宽度80mm,轮毂长度90mm,轴孔直径40mm。该轮子具有优异的承载性能,静态载荷能力达5000kg,动态载荷能力在4km/h速度下可承载3000kg,在6km/h速度下可承载2500kg。聚氨酯胎面提供良好的耐磨性和减震效果,精密滚珠轴承确保平稳运转,适用于重载工业应用场合。
轮子 250 mm
Novatech脚轮轮子采用铸铁轮体和聚氨酯铸造胎面设计,轮子直径为250毫米,胎面宽度60毫米,轮毂长度62毫米,轴孔直径25毫米,配备精密滚珠轴承。该轮子静态载荷能力为2800公斤,动态载荷能力在4公里每小时速度下可承载1680公斤,在6公里每小时速度下可承载1400公斤,适用于重载工业应用场景中的移动设备和运输工具。
轮子 200 mm
Novatech脚轮轮子采用铸铁轮体和聚氨酯铸造胎面材料制造,配备精密滚珠轴承。轮子直径为200mm,胎面宽度80mm,轮毂长度90mm,轴孔直径30mm。该轮子具有优异的承载性能,静态载荷能力达2800kg,动态载荷能力在4km/h速度下为1680kg,在6km/h速度下为1400kg。铸铁轮体结构坚固耐用,聚氨酯胎面提供良好的耐磨性和减震效果,精密滚珠轴承确保运转平稳,适用于重载工业应用场合。
轮子 150 mm
Duratech脚轮轮子采用聚酯胺超重材质制造,配备精密滚珠轴承,轮子直径150毫米,胎面宽度80毫米,轮毂长度90毫米,轴孔直径35毫米,胎面材料与轮子体相同。该轮子静态载荷能力为6000公斤,动态载荷能力在4公里每小时速度下可承载3600公斤,在6公里每小时速度下可承载3000公斤,适用于重载工业应用场景,为脚轮系统提供卓越的承载性能和可靠的运行稳定性。
轮子 200 mm
Duratech脚轮轮子采用聚酯胺超重材料制造,配备精密滚珠轴承,轮子直径200毫米,胎面宽度80毫米,轮毂长度90毫米,轴孔直径40毫米。胎面材料与轮子体相同,确保整体性能一致。该轮子静态载荷能力达9000公斤,动态载荷能力在4公里每小时速度下可承载5400公斤,在6公里每小时速度下可承载4500公斤,适用于重载工业应用场景,为各种重型设备提供可靠的移动支撑解决方案。
轮子 250 mm
Duratech脚轮轮子采用聚酯胺超重材质制造,配备精密滚珠轴承,轮子直径250毫米,胎面宽度80毫米,轴孔直径50毫米,轮毂长度90毫米,胎面材料与轮子体相同。该轮子静态载荷能力为11000千克,动态载荷能力在4千米每小时速度下可承载6600千克,在6千米每小时速度下可承载5500千克,适用于重载工业应用场合,为各种移动设备提供可靠的承载和滚动性能。
轮子 300 mm
Duratech脚轮轮子采用聚酯胺超重材质制造,配备精密滚珠轴承,轮子直径300毫米,胎面宽度80毫米,轮毂长度90毫米,轴孔直径50毫米,胎面材料与轮子体相同。该轮子静态载荷能力达13000公斤,动态载荷能力在4公里每小时速度下可承载7800公斤,在6公里每小时速度下可承载6500公斤,适用于重载工业应用场景,为各种脚轮系统提供可靠的承重和移动性能。
轮子 300 mm
Novatech脚轮轮子采用铸铁轮体和聚氨酯铸造胎面设计,轮子直径为300毫米,胎面宽度为80毫米,轮毂长度为90毫米,轴孔直径为35毫米,配备精密滚珠轴承确保平稳运转。该轮子具有优异的承载性能,静态载荷能力达4000公斤,动态载荷能力在4公里每小时速度下可承载2400公斤,在6公里每小时速度下可承载2000公斤,适用于重型工业设备和物料搬运系统中的高强度应用场景。
常见问题
超重型脚轮的优势
超重型车轮专为要求苛刻的应用而设计,在这些应用中,每个车轮必须可靠地承受超过 1,500 kg 的重量,同时起动、滚动和转向可以预测地一次又一次地移动。我们的车轮采用增强材料和坚固的组件制成,即使在最恶劣的环境中也能确保持久的性能。为了最大限度地提高性能,请将车轮与同等额定脚轮外壳配对,并确保车轴/轮毂概念和地板条件正确匹配。腾德超重型脚轮具有多种关键优势:
超高承载能力 — 轮子、轮毂、踏板和轴承概念经过精心设计,可承受极大的重量而不会出现过度变形。最终允许的负载取决于完整的脚轮系统和正确的安装——两者对于实现额定容量和稳定性都至关重要。
优化的耐用性 — 坚固的组件可抵抗粗糙地面、阈值和启停工作周期造成的磨损。在存在冲击载荷的地方,选择适当的轴承有助于在一段时间内保持性能。
提高生命周期价值——具有保护性密封选项和适当润滑油的轴承有助于在两次维护间隔之间保持平稳运行,延长正常运行时间。长磨损寿命和易于移动相结合,有助于降低要求苛刻的应用中的总拥有成本。
超重型车轮的类型
超重型聚氨酯轮子
超重型聚氨酯轮在恒定负载下可提供极低的滚动阻力和高耐磨性。它们非常适合长时间运行、重复的启停循环和光滑的工业地面。超重型聚氨酯轮的一个例子是我们的 FTP 系列。它们结合了铸造聚氨酯胎面、铸铁轮体和精密滚珠轴承。FTP 车轮有各种直径,能够静态处理超过 1500 千克的最小轮子为 150 毫米。在最大配置(500 毫米)中,它们能够静态处理每个车轮高达 8000 千克的负载,即 6 km/h 时为 4000 kg,在 6 km/h 时为 4800 kg。
超重型聚酰胺轮子
当最大承载能力和尺寸稳定性优先于地板保护和声学舒适度时,就会选择超重型聚酰胺车轮。聚酰胺可承受非常高的负荷,并提供坚硬、精确的运行表面。但是,与较软的材料相比,用户应该期望更高的表面压力和更大的行程。在我们的选择中,拖把车轮就是一个值得注意的例子。它们将坚固的全聚酰胺轮体和胎面与精密滚珠轴承相结合。轮子直径从 100 毫米到 400 毫米不等,有不同的轮毂直径可供选择。在最大的配置中,MOP 车轮能够承受高达 9000 kg 的静态负荷。
超重型脚轮的应用领域
在需要极端有效载荷、长工作周期和精确操控的任何地方,都需要超重型脚轮。在内部物流和配送中,它们支持重型运输解决方案和硬件经销商运营中的高吞吐量流。在机器制造、集装箱建造和运输设备等机械和车间应用中,它们可以承受崎岖的地板和频繁的启停周期。汽车用途从生产车和平台手推车到汽车 OEM 环境不等,在这些环境中,可预测的控制和高额定负载可确保物料按时流动,通过将每个车轮与适合特定应用的适当额定脚轮外壳和轴承概念配对来确保物料按时流动。