Duratech脚轮轮子采用聚酯胺超重材质制造,配备精密滚珠轴承,轮子直径250毫米,胎面宽度80毫米,轴孔直径50毫米,轮毂长度90毫米,胎面材料与轮子体相同。该轮子静态载荷能力为11000千克,动态载荷能力在4千米每小时速度下可承载6600千克,在6千米每小时速度下可承载5500千克,适用于重载工业应用场合,为各种移动设备提供可靠的承载和滚动性能。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
核心属性
滚轮
特殊功能
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
低磨损轮子
耐用的轮子,磨损极低