固定脚轮 100 mm
Alpha固定脚轮是一款专业级工业脚轮产品,采用矩形板作为安装配件,确保与各类设备的兼容性和稳定连接。脚轮的支架采用钢板重型材料制造,内部配备两个钢珠滚道旋转轴承,提供平稳灵活的转向性能和长期的使用寿命。轮子直径为100毫米,采用实心橡胶材料制成,表面为黑色,具有优异的耐磨性和抓地力,轮子内部配置滑动轴承,确保高效的旋转运动。产品的总体高度为128毫米,紧凑的设计使其适用于空间受限的应用环境。在负载能力方面,Alpha固定脚轮的静载荷容量达到150千克,动载荷容量为75千克,在4千米每小时的速度下运行。该产品广泛应用于汽车原始设备制造、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统和洁净室技术、消防技术和防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域,是工业物流和设备移动解决方案的理想选择。
固定脚轮 100 mm
Agila固定脚轮是一款专为多种应用场景设计的工业级移动解决方案,采用矩形板作为安装配件,确保与各类设备的兼容性和稳定连接。脚轮的外壳采用中号钢板材料制造,提供坚固耐用的结构支撑,能够承受长期的工业使用环境。脚轮配备直径为100毫米的高性能车轮,轮胎采用热塑性橡胶材料,具有优异的耐磨性和抓地力,而车轮内部搭载精密滚珠轴承,确保平稳灵活的转动性能和长期的使用寿命。整个脚轮的总体高度为135毫米,紧凑的设计使其适用于空间受限的环境。在承载能力方面,该脚轮的静载荷容量达到200千克,动载荷容量为100千克(在3千米每小时的速度下),满足中等负荷应用的需求。Agila固定脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多个领域,为各类移动设备提供可靠的支撑和便利的操作体验。
固定脚轮 100 mm
Alpha固定脚轮是一款采用矩形板安装接头的工业级脚轮产品,其壳体采用钢板重型材料制造,确保结构强度和耐久性。该脚轮配备直径为100毫米的车轮,车轮轮体采用聚氨酯材料制成,踏面材料与轮子体相同,均为聚氨酯,滑动轴承设计确保平稳的转动性能。整体高度为128毫米,紧凑的尺寸设计使其适用于多种工业环境。在静态负载条件下,该脚轮的承载能力达到400千克,动态负载承载能力为200千克,动态工作速度为4千米每小时。Alpha固定脚轮广泛应用于汽车原始设备制造、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统与洁净室技术、消防技术与防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域,是工业物流和生产环境中的可靠解决方案。
固定脚轮 100 mm
Alpha固定脚轮是一款采用矩形板安装接头的工业级脚轮产品,其壳体采用钢板重型材料制造,确保了结构的坚固性和耐久性。该脚轮配备直径为100毫米的聚氨酯轮子,轮子踏面材料与轮子体相同,均采用聚氨酯材料,轮子内部采用滑动轴承设计,保证了平稳的转动性能。产品的总体高度为128毫米,设计紧凑合理。在承载能力方面,Alpha固定脚轮的静载荷容量达到400千克,动载荷容量为200千克,其中动载荷的运行速度为4千米每小时。该产品广泛应用于汽车原始设备制造、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统和洁净室技术、消防技术和防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域,充分满足各类工业应用的需求。
固定脚轮 125 mm
Alpha固定脚轮是一款专为工业应用设计的高性能脚轮产品,采用矩形板作为安装配件,确保与各类设备的兼容性。脚轮的支架采用钢板重型材料制造,内部配备两个钢珠滚道组成的旋转轴承,提供稳定可靠的转向性能。轮子直径为125毫米,采用弹性轮胎材料制成,表面无缝且经过硫化处理,确保耐磨性和使用寿命,轮子内部采用滚珠轴承支撑,保证平稳运转。轮子的轮体由聚氨酯材料制成,具有优异的耐久性和抗冲击能力。产品的总体高度为155毫米,设计紧凑合理。在承载能力方面,Alpha固定脚轮的静载荷容量达到500千克,动载荷容量为250千克,对应速度为4千米每小时。该产品广泛应用于汽车原始设备制造、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统和洁净室技术、消防技术和防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域,是工业物流和设备移动的理想解决方案。
固定脚轮 75 mm
Agila固定脚轮是一款专为多种应用场景设计的工业级移动解决方案,采用矩形板作为安装配件,确保与各类设备的兼容性和稳定连接。脚轮的外壳采用中号钢板材料制造,提供坚固耐用的结构支撑,能够承受长期的工业使用环境。轮子采用直径75毫米的设计,配备滑动轴承和热塑性橡胶踏面材料,确保平稳的转动性能和良好的耐磨特性。整体高度为100毫米,紧凑的尺寸设计使其适用于空间受限的应用场景。该脚轮的静载荷容量为150千克,动载荷容量为75千克(在3千米每小时的速度下),满足中等负荷的运输需求。Agila固定脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多个领域,为医疗、餐饮、零售和清洁等行业提供可靠的移动支持和操作便利。
固定脚轮 125 mm
Alpha固定脚轮是一款采用矩形板安装接头的工业级脚轮产品,其壳体采用钢板重型材料制造,确保了产品的耐久性和承载能力。脚轮配备直径为125毫米的车轮,车轮轮体采用聚氨酯材料制成,与轮子踏面材料相同,提供了优异的耐磨性和抓地力。车轮内部采用滑动轴承设计,确保了平稳的转动性能。产品的总体高度为155毫米,紧凑的结构设计使其能够适应各种空间限制的应用环境。在承载能力方面,Alpha固定脚轮的静载荷容量达到500千克,动载荷容量为250千克,在4千米每小时的速度下工作。该产品广泛应用于汽车原始设备制造、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统与洁净室技术、消防技术与防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域,是工业物流和生产环境中的可靠解决方案。
固定脚轮 100 mm
Agila固定脚轮是一款专为多种应用场景设计的工业级移动解决方案,采用矩形板安装接口,确保与各类设备的兼容性和稳定连接。脚轮的脚轮架采用中号钢板材料制造,配备两个钢珠滚道旋转轴承,提供平稳可靠的转向性能和长期的使用寿命。脚轮采用直径100毫米的车轮设计,轮胎采用热塑性橡胶材料并具有导电特性,轮芯采用聚乙烯材料同样具备导电功能,这种组合确保了在各种工作环境中的安全性和耐久性。整个脚轮的总体高度为135毫米,紧凑的设计使其能够适应空间受限的应用场景。在承载能力方面,该脚轮的静载荷容量达到160千克,动载荷容量为80千克,在3千米每小时的速度下运行。Agila固定脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多个领域,为医疗、餐饮、清洁和零售等行业提供可靠的移动支持和操作便利。
固定脚轮 125 mm
Alpha固定脚轮是一款采用矩形板安装接口的工业级脚轮产品,其壳体采用重型钢板材料制造,确保结构强度和耐久性。该脚轮配备直径为125毫米的车轮,轮胎采用硬化黑色弹性材料制成,具有优异的耐磨性和抗压能力。车轮内部采用滚珠轴承设计,保证了平稳的转动性能和长期的使用寿命。产品的总体高度为155毫米,紧凑的结构设计使其能够适应各种空间限制的应用环境。在承载能力方面,Alpha脚轮的静载荷容量达到500千克,动载荷容量为250千克,在4千米每小时的速度下工作。该产品广泛应用于汽车原始设备制造、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统和洁净室技术、消防技术和防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域,是工业物流和生产环境中的可靠解决方案。
固定脚轮 80 mm
Alpha固定脚轮是一款采用矩形板安装接口的工业级脚轮产品,其钢板重型外壳设计确保了结构的稳定性和耐久性。该脚轮配备直径为80毫米的聚氨酯轮子,轮子踏面材料与轮子体采用相同材质,内部采用滑动轴承设计,确保平稳的转动性能。产品总体高度为108毫米,紧凑的尺寸设计使其能够适应各种空间受限的应用环境。在承载能力方面,Alpha固定脚轮的静载荷容量达到400千克,动载荷容量为200千克,在4千米每小时的速度下可保持稳定运行。该产品广泛应用于汽车原始设备制造、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统与洁净室技术、消防技术与防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域,为各行业提供可靠的移动解决方案。
固定脚轮 100 mm
Agila固定脚轮是一款专为多种应用场景设计的工业级移动解决方案,采用矩形板作为安装接口,确保与各类设备的兼容性和稳定连接。脚轮的外壳采用中号钢板材料制造,提供了卓越的结构强度和耐久性,能够承受长期的工业使用环境。轮子采用直径100毫米的设计,配备滑动轴承以实现平稳的旋转性能,轮胎采用热塑性橡胶材料制成,具有优异的耐磨性和抓地力,轮体则由聚乙烯材料构成,确保轻量化和耐腐蚀性能。产品的总体高度为135毫米,紧凑的设计使其能够适应各种空间限制的应用环境。在承载能力方面,Agila固定脚轮的静载荷容量达到160千克,动载荷容量为80千克,在3千米每小时的速度下运行。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多个领域,为医疗、餐饮、零售和清洁等行业提供可靠的移动支持解决方案。
固定脚轮 100 mm
Alpha固定脚轮是一款采用矩形板安装接口的工业级脚轮产品,其壳体采用重型钢板材料制造,确保了结构的坚固性和耐久性。该脚轮配备直径为100毫米的车轮,轮胎采用黑色硬化弹性橡胶材料,具有优异的耐磨性和抗压性能,轮毂采用聚氨酯材料制成,滚珠轴承提供了平稳的旋转性能。整个脚轮的总体高度为128毫米,设计紧凑合理。在承载能力方面,Alpha脚轮的静载荷容量达到320千克,动载荷容量为160千克,在4千米每小时的速度下可以安全运行。该产品广泛应用于汽车原始设备制造、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统和洁净室技术、消防技术和防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域,是工业物流和生产环境中的可靠选择。
固定脚轮 200 mm
Alpha固定脚轮是一款采用矩形板安装接口的工业级脚轮产品,其壳体采用重型钢板材料制造,确保了结构的坚固性和耐久性。该脚轮配备直径200毫米的车轮,轮胎采用实心橡胶材料制成,呈黑色,具有优异的耐磨性和抗压能力,车轮内部采用滚珠轴承设计,确保了平稳的转动性能和长期的使用寿命。产品的总体高度为240毫米,设计紧凑合理。在承载能力方面,Alpha固定脚轮的静载荷容量达到410千克,动载荷容量为205千克,在4千米每小时的速度下可以安全运行。该产品广泛应用于汽车原始设备制造、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统和洁净室技术、消防技术和防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域,是工业物流和生产环境中的可靠解决方案。
固定脚轮 80 mm
Alpha固定脚轮是一款专为工业应用设计的高性能脚轮产品,采用矩形板作为安装配件,确保与各类设备的兼容性。脚轮的支架采用钢板重型材料制造,内部配备两个钢珠滚道旋转轴承,提供平稳可靠的转向性能。车轮直径为80毫米,采用实心橡胶材料制成,表面为黑色,具有优异的耐磨性和抓地力,轮心采用滑动轴承设计,确保长期稳定运行。产品整体高度为108毫米,紧凑的结构设计使其适应各种空间限制的应用环境。在承载能力方面,Alpha固定脚轮的静态承载能力达到140千克,动态承载能力为70千克(在4千米每小时的速度下),满足多种工业场景的需求。该产品广泛应用于汽车原始设备制造、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统和洁净室技术、消防技术和防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域,是工业物流和设备移动的理想解决方案。
固定脚轮 200 mm
Alpha stainless固定脚轮是一款专为工业应用设计的高性能脚轮产品,采用矩形板作为安装配件,确保稳定可靠的固定方式。脚轮的支架采用不锈钢重型材料制造,内部配备两个钢珠滚道的旋转轴承,提供卓越的耐腐蚀性能和长期的使用寿命。轮体直径为200毫米,采用聚氨酯材料制成,轮胎为弹性无缝硫化设计,确保平稳的运行和优异的耐磨性能。轮轴承采用不锈钢滚柱轴承,能够在各种恶劣环境中保持稳定的转动性能。产品的总体高度为240毫米,为用户提供合理的操作空间。在静态条件下,该脚轮的承载能力达到800千克,在4千米每小时的速度下,动态承载能力为400千克,满足多种工业应用的需求。Alpha stainless固定脚轮广泛应用于餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统和洁净室技术、消防技术和防火保护、机械制造以及运输设备等领域,是工业物流和设备移动的理想解决方案。
固定脚轮 160 mm
Alpha stainless固定脚轮是一款专为工业应用设计的高性能脚轮产品,采用矩形板作为安装配件,确保稳定可靠的固定方式。脚轮的支架采用不锈钢重型材料制造,内部配备两个钢珠滚道,提供卓越的旋转性能和耐久性。车轮直径为160毫米,采用聚氨酯材料制成轮体,踏面材料与轮子体保持一致,由滑动轴承支撑,确保平稳流畅的运动。产品总体高度为200毫米,设计紧凑合理。在承载能力方面,该脚轮的静载荷容量达到1000千克,动载荷容量为500千克,适用于4千米每小时的运行速度。Alpha stainless固定脚轮广泛应用于餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统与洁净室技术、消防技术与防火保护、机械制造以及运输设备等多个领域,是工业物流和设备移动的理想解决方案。
固定脚轮 100 mm
Alpha固定脚轮是一款专为工业应用设计的高性能脚轮产品,采用矩形板作为安装配件,确保与各类设备的兼容性和稳定安装。脚轮的支架采用重型钢板材料制造,提供卓越的结构强度和耐久性,能够承受恶劣的工作环境。脚轮轮体直径为100毫米,采用实心橡胶材料制成,表面为黑色,具有优异的耐磨性和防滑性能。轮体内部配备高精度滚珠轴承,确保平稳灵活的转动性能和长期的使用寿命。产品的总体高度为128毫米,设计紧凑合理,便于在各类设备上的安装和使用。在静载荷条件下,该脚轮的最大承载能力为140千克,在动载荷条件下,以4千米每小时的速度运行时,最大承载能力为70千克。Alpha固定脚轮广泛应用于汽车原始设备制造、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统和洁净室技术、消防技术和防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域,是现代工业生产和物流运输的理想选择。
固定脚轮 100 mm
Alpha固定脚轮是一款采用矩形板安装接口的工业级脚轮产品,其壳体采用重型钢板材料制造,确保了结构的坚固性和耐久性。该脚轮配备直径为100毫米的车轮,轮胎采用弹性无缝硅化材料,具有优异的耐磨性和防滑性能,轮体采用聚氨酯材料制成,提供了良好的承载能力和使用寿命。车轮内部采用滚珠轴承设计,确保了平稳的转动性能和低摩擦力。产品的总体高度为128毫米,紧凑的设计使其适应各种工作环境。在承载能力方面,Alpha固定脚轮的静载荷容量达到320千克,动载荷容量为160千克,在4千米每小时的速度下可以安全运行。该产品广泛应用于汽车原始设备制造、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统和洁净室技术、消防技术和防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域,是工业物流和生产环境中的理想选择。
固定脚轮 80 mm
Alpha固定脚轮是一款采用矩形板安装接口的工业级脚轮产品,其壳体采用钢板重型材料制造,确保了结构的坚固性和耐久性。该脚轮配备直径为80毫米的聚氨酯注塑轮胎,轮胎踏面材料为聚氨酯注塑材料,具有良好的耐磨性和抓地力。轮子采用滚珠轴承设计,确保了平稳的转动性能和长期的使用寿命。产品的总体高度为108毫米,紧凑的设计使其能够适应各种空间限制的应用环境。在承载能力方面,Alpha固定脚轮的静载荷容量达到300千克,动载荷容量为150千克,在4千米每小时的速度下可以安全运行。该产品广泛应用于汽车原始设备制造、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统和洁净室技术、消防技术和防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域,是工业应用中的可靠选择。
固定脚轮 100 mm
Alpha固定脚轮是一款采用矩形板安装接口的工业级脚轮产品,其外壳采用重型钢板材料制造,确保了结构的坚固性和耐久性。脚轮配备直径为100毫米的聚氨酯轮胎,轮胎材料为实心橡胶,具有不留痕迹的特性,硬度等级为Shore A 63,能够在各种工作环境中提供可靠的性能。轮胎采用滚珠轴承设计,确保了平稳的旋转和长期的使用寿命。产品的总体高度为128毫米,为各类应用场景提供了合理的安装尺寸。在承载能力方面,Alpha固定脚轮的静载荷容量达到150千克,动载荷容量为75千克,在4千米每小时的速度下工作。该产品广泛应用于汽车原始设备制造、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统和洁净室技术、消防技术和防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域,是现代工业和商业运输解决方案中的理想选择。
固定脚轮 160 mm
Alpha固定脚轮是一款采用矩形板安装接头的工业级脚轮产品,其壳体采用重型钢板材料制造,确保了结构的坚固性和耐久性。该脚轮配备直径160毫米的车轮,轮胎采用弹性材料制成,具有无缝、硫化的特点,能够提供优异的耐磨性和使用寿命。车轮内部采用滚珠轴承设计,确保了平稳的转动性能和低摩擦力。轮体采用聚氨酯材料制成,具有良好的耐化学性和抗冲击能力。产品的总体高度为200毫米,设计紧凑合理。在承载能力方面,Alpha固定脚轮的静载荷容量达到600千克,动载荷容量为300千克,在4千米每小时的速度下可以安全运行。该产品广泛应用于汽车原始设备制造、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统和洁净室技术、消防技术和防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域,是工业运输和物流领域的理想选择。
固定脚轮 14 mm
Compacta固定脚轮采用圆板连接方式,确保稳定的安装和可靠的固定性能。脚轮外壳采用钢板,轻型结构设计,在保证强度的同时有效减轻整体重量。轮子主体材料为聚酰胺,具有优异的耐磨性和机械强度,轮面材料与轮子体相同,确保一致的性能表现。轮子配备带轴套管的滑动轴承,提供平稳的转动性能和良好的耐用性。轮子直径为14毫米,整体高度为13.5毫米,紧凑的尺寸设计适合空间受限的应用场合。该脚轮动载荷能力为15公斤(在3公里每小时速度下),静载荷能力达到30公斤,能够满足不同工况下的承载需求。产品广泛应用于工具柜、工作台、运输设备等场合,为各种轻型移动设备提供可靠的支撑解决方案。
固定脚轮 14 mm
Compacta固定脚轮采用矩形板安装方式,为各种工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板,中号规格制造,确保出色的结构强度和耐用性。轮子本体由聚酯胺材料制成,胎面材料与轮子体相同,保证了一致的性能表现,配备带轴套管的滑动轴承系统,轮径为14毫米。脚轮总高度为17毫米,紧凑的设计适合空间受限的应用场合。动态载荷能力为25公斤(在3公里/小时速度下),静态载荷能力达50公斤,能够满足不同工况下的承重需求。该脚轮特别适用于工具柜、工作台和运输设备等应用场景,为设备提供平稳可靠的移动性能。
Frequently Asked Questions
固定脚轮的优点
固定脚轮旨在提供稳定和精确的移动,使其成为长距离直线运输的理想选择。凭借其刚性结构,它们具有卓越的横向刚度。当与两个旋转脚轮组合使用时,它们可提供受控但可操纵的移动,确保方向和灵活性。
腾德固定脚轮具有多种优点:
直线运动 — 固定脚轮可确保沿直线路行驶稳定而精确,不会出现不必要的旋转。这使它们非常适合需要安全、可预测运动的应用。
高稳定性 — 与旋转脚轮相比,其刚性设计提供卓越的横向稳定性。这种稳定性降低了倾倒或漂移的风险,尤其是在重负荷下。
可控的机动性 — 与旋转脚轮搭配使用时,可实现引导但灵活的移动。
更高的承载能力 — 与类似的旋转脚轮相比,更少的活动部件意味着它们可以承受更大的负载。
固定脚轮的类型
固定脚轮有多种设计可供选择,以适应不同的应用——从搬运重型工业负载到为小型设备提供平稳移动。每种类型都经过精心设计,可提供独特的优势,确保在稳定性、控制和耐用性之间取得适当的平衡,以满足您的特定需求。以下是一些最常见的固定脚轮类型及其优点:
重型固定脚轮
这些脚轮专为要求苛刻的应用而设计,具有高承载能力和卓越的耐用性。它们是工业环境的理想之选,可确保重型机械、设备或大型货物的安全、稳定运输。腾德重型固定脚轮的承载能力最高可达 15,000 kg。
小型固定脚轮
紧凑而高效、小巧的固定脚轮非常适合轻型设备和家具。其谨慎的设计使其成为空间敏感型应用的理想之选,同时不会影响平稳移动。我们最小的固定脚轮 Compacta 可供选择,总高度为 13.5 mm。
固定式橡胶脚轮
固定式橡胶脚轮将固定设计的稳定性与橡胶轮的流畅、安静性能相结合。橡胶胎面具有出色的减震效果,可降低噪音,并保护敏感的地板表面免受损坏
带刹车的固定脚轮
更不寻常但经常被要求选择的是带刹车的固定脚轮。为了提高安全性和控制力,这些脚轮将固定车轮的直线稳定性与安全的制动器相结合。由于固定脚轮主要与旋转脚轮组合(可提供各种锁定机构),因此固定脚轮很少需要额外的锁定机构。带制动器的固定脚轮特别适用于静止时不得允许任何运动的应用。
固定脚轮在各种应用领域中至关重要,可确保在不同行业之间稳定可靠地运输。在医疗保健领域,它们通常出现在消毒车、洁净室推车和洗衣车等设备上,在这些设备中,引导、稳定的运输至关重要。在工业环境中,固定脚轮可支撑重型机械、叉车、自动穿梭系统和车间设备,在直线路上提供耐用和安全的运输。家具和移动应用还依赖它们来制造办公椅、防滚架、购物车、餐饮车和旅行设备,在这些设备中,稳定性和精度同样重要。无论是哪个细分市场,固定脚轮都将坚固的结构与可靠的性能相结合,可满足广泛的出行需求。