跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Alpha固定脚轮是一款采用矩形板安装接口的工业级脚轮产品,其壳体采用重型钢板材料制造,确保了结构的坚固性和耐久性。该脚轮配备直径为100毫米的车轮,轮胎采用弹性材料制成,具有无缝、硫化的特点,能够提供优异的耐磨性和使用寿命。车轮采用滚珠轴承设计,确保了平稳的转动性能和低摩擦力。轮体采用聚氨酯材料制造,具有良好的耐化学性和耐冲击性能。产品的总体高度为128毫米,为各类应用场景提供了合理的安装空间。在承载能力方面,Alpha固定脚轮的静载荷容量达到320千克,动载荷容量为160千克,在4千米每小时的速度下可以安全运行。该产品广泛应用于汽车原始设备制造、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统和洁净室技术、消防技术和防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域,是工业物流和生产环境中的理想选择。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
3478UFR100P62 tyre-5015
EAN
4031582306958
S4物料编号
990004019
核心属性
外壳类型
固定脚轮
总宽度
85 mm
4 公里/小时的载重
160 kg
静态载重
320 kg
总高
128 mm
最高温度范围
80 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.49 kg
产品名称
Alpha
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
固定件
固定件类型
矩形板
上板孔直径
9 mm
上板孔长度(最大)
60 mm
上板孔长度(最小)
77 mm
上板孔宽度(最大)
80 mm
上板孔宽度(最小)
77 mm
上板长
103 mm
上板宽
85 mm
支架
颜色
蓝色钝化
支架形状
宽
外壳材料
钢板,重型
旋转轴承
两个钢珠滚道
轮子
胎面硬度 (A)
63 岸 A
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
弹性轮胎,无痕,硫化
胎面宽度
34 mm
直径
100 mm
轮体宽度
34 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴
用螺母拧紧
轴承
滚柱轴承
轮子颜色
石墨黑 (RAL9011)
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
配件

轮子 100 mm
Elastech
UER 100x34-Ø12

Elastech轮子是一款专为脚轮应用设计的高性能轮子产品。该轮子采用聚氨酯材料制造轮体,配备弹性轮胎,轮胎宽度为34毫米,材质为黑色硬化弹性橡胶,确保优异的耐磨性和抓地力。轮子外径为100毫米,轮毂长度为44.4毫米,轴孔直径为12毫米,采用滚柱轴承设计以实现平稳旋转。在承载能力方面,该轮子的静载荷容量为320千克,动载荷容量为160千克(在4千米每小时速度下),能够满足各类工业和商业脚轮应用的需求。

100 mm
160 kg
100 mm
160 kg
跳过产品库

相关产品

带全锁的旋转脚轮 100 mm
Alpha
3477UFR100P62 tyre-5015

Alpha是一款带全锁的旋转脚轮,适用于需要频繁转向并能够可靠定位的场合。该产品采用矩形板固定件,便于通过螺栓将其牢固安装在设备或结构件上,确保安装稳定、受力均匀。壳体采用重型钢板制造,结构坚固,具有良好的抗变形与耐冲击性能,其旋转部位配备两个钢珠滚道,能够保证转向灵活、顺畅,并降低转动阻力。车轮直径为100 mm,采用聚氨酯材料作为主体,其外部为弹性轮胎,表面无痕、经硫化处理,既能提供良好的缓冲与减振效果,又可有效保护地面并减少滚动噪声;轮体材料为聚酯胶,兼具较高的强度与耐磨性。车轮内部装有滚柱轴承,以保证旋转与滚动的顺畅性。产品整体高度为128 mm,便于在各类设备底部的安装空间内布置。该脚轮的静态承载能力为320 kg,在4 km/h的速度下动态承载能力为160 kg,适用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱制造、电子系统及洁净室技术、消防技术与防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚筒、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多种应用场景。

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg
万向脚轮 100 mm
Alpha
3470UFR100P62 tyre-5015

Alpha万向脚轮是一款专为工业应用设计的高性能脚轮产品,采用矩形板安装接口,确保与各类设备的兼容性和稳定安装。脚轮的转向机构采用钢板重型材料制造的壳体,内部配备两个钢珠滚道的旋转轴承,提供平稳灵活的360度转向能力。脚轮的轮体直径为100毫米,采用弹性轮胎材料制成,具有无缝、硫化的特性,确保耐磨性和长期使用寿命,轮体内部采用滚珠轴承支撑,保证旋转的精准性和可靠性。整个脚轮的总体高度为128毫米,设计紧凑合理。在承载能力方面,Alpha万向脚轮的静载荷容量达到320千克,动载荷容量为160千克,在4千米每小时的速度下可安全运行。该产品广泛应用于汽车原始设备制造、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统和洁净室技术、消防技术和防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域,是工业物流和设备移动解决方案的理想选择。

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg