按安装类型分类的脚轮
固定脚轮 100 mm
Alpha固定脚轮是一款专业级工业脚轮产品,采用矩形板作为安装配件,确保与各类设备的兼容性和稳定连接。脚轮的支撑架采用钢板重型材料制造,提供卓越的结构强度和耐久性,能够承受恶劣的工业环境。脚轮本体配备直径为100毫米的高性能车轮,轮芯采用聚丙烯材料制造,轮胎采用实心橡胶材料,颜色为黑色,确保优异的耐磨性和抓地力。脚轮内部采用滑动轴承设计,保证平稳灵活的转动性能。产品的总体高度为128毫米,紧凑的结构设计便于在空间受限的场景中安装使用。在静载荷条件下,该脚轮的最大承载能力为150千克;在动载荷条件下,以4千米每小时的速度运行时,最大承载能力为75千克。Alpha固定脚轮广泛应用于汽车原始设备制造、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统和洁净室技术、消防技术和防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域。
固定脚轮 100 mm
Agila固定脚轮是一款专为多种应用场景设计的工业级移动解决方案,采用矩形板作为安装接口,确保与各类设备的兼容性和稳定连接。脚轮的外壳采用中号钢板材料制造,提供坚固耐用的结构支撑,能够承受长期的工业使用环境。轮子直径为100毫米,采用精密滚珠轴承设计,确保平稳灵活的转动性能,轮胎采用热塑性橡胶材料,具有优异的耐磨性和抓地力,能够适应多种地面条件。整体高度为135毫米,紧凑的设计使其易于集成到各类设备中。该脚轮的静态承载能力为200千克,动态承载能力为100千克(在3千米每小时的速度下),确保在护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多种应用场景中的安全可靠运行。
万向脚轮 75 mm
Agila万向脚轮采用方形板安装方式,提供灵活的移动解决方案。脚轮外壳采用中号钢板材质制造,确保结构坚固耐用,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,保证平稳的360度转向性能。车轮主体采用聚丙烯材料制成,胎面覆盖热塑性橡胶,提供优异的减震性和地面保护性能,内置滑动轴承确保车轮转动顺畅。车轮直径为75毫米,脚轮总高度为100毫米,结构紧凑适合各种应用场景。该脚轮动载荷能力为75公斤(在3公里/小时速度下),静载荷能力达150公斤,能够满足不同负重需求。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多个领域,为各种移动设备提供可靠的支撑和灵活的机动性。
带全锁的旋转脚轮 75 mm
Agila是一款带全锁的旋转脚轮,专为需要灵活转向、稳定定位并频繁移动的各类设备设计,可满足多种移动工况的使用要求。该脚轮采用螺栓孔安装方式,可以使用任何长度的标准螺钉进行安装,因此能够根据不同设备底座的结构厚度与安装条件灵活选配紧固件,为工程安装提供了较大的便利性与适应范围。脚轮壳体采用中号钢板制造,具有良好的结构刚性,壳体内部配备两个钢珠滚道,用于承载并支撑回转部分,使脚轮在转向过程中保持平稳、顺畅且灵活的运动特性。车轮直径为75 mm,车轮采用滑动轴承结构,胎面材料为热塑性橡胶,可在与地面接触时提供一定的缓冲与摩擦性能;车轮本体材料为聚丙烯,兼顾了结构重量与耐用性,使整体在长期使用中保持稳定可靠。脚轮的整体高度为100 mm,设计安装空间时应预留足够的间隙,以确保旋转部件与设备底部及周边结构之间不发生干涉。在载荷规格方面,该脚轮的静态承载能力为150 kg,即设备静止状态下单个脚轮可承受的最大载荷;在3 km/h的运行速度下,动态承载能力为75 kg,因此在移动工况下应严格控制单个脚轮的实际负载,确保总载荷不超过相应限值,以保证使用安全与设备寿命。Agila脚轮适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多种应用场景。上述各项参数均为该脚轮的标称技术指标,在选型与设计阶段应结合实际工况进行核算。
固定脚轮 100 mm
Alpha固定脚轮是一款采用矩形板安装接口的工业级脚轮产品,其壳体采用重型钢板材料制造,确保了产品的耐久性和承载能力。该脚轮配备直径为100毫米的聚氨酯轮子,轮子踏面材料与轮子体相同,均采用聚氨酯材料,轮子内部采用滑动轴承设计,保证了平稳的转动性能。产品的总体高度为128毫米,紧凑的结构设计使其能够适应各种空间限制的应用环境。在承载能力方面,Alpha固定脚轮的静载荷容量达到400千克,动载荷容量为200千克,在4千米每小时的速度下工作。该产品广泛应用于汽车原始设备制造、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统与洁净室技术、消防技术与防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域,是现代工业物流和生产环境中的可靠解决方案。
万向脚轮 75 mm
Agila万向脚轮采用螺栓孔安装方式,脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。外壳采用钢板,中号材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保灵活转向和持久耐用性。车轮主体由聚丙烯材料制成,胎面覆盖热塑性橡胶,提供良好的滚动性能和地面保护,轴承采用滑动轴承设计。车轮直径为75毫米,脚轮总高度为100毫米,结构紧凑适用于各种应用场景。动态承载能力为75公斤(行驶速度3公里/小时),静态承载能力可达150公斤,满足不同负载需求。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多个领域,为各种移动设备提供可靠的支撑和灵活的机动性。
万向脚轮 100 mm
Alpha万向脚轮采用矩形板安装方式,为各种工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板重型材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能和卓越的耐久性。轮子主体采用聚酯胺材料制成,胎面材料与轮子体相同,提供优异的耐磨性和化学稳定性,轮子内部配置滑动轴承以保证顺畅运转。轮子直径为100毫米,脚轮总高度为128毫米,紧凑的设计适合各种空间限制的应用场景。该脚轮具有出色的承载能力,动态载荷为200公斤(在4公里/小时速度下),静态载荷可达400公斤。产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域。
万向脚轮 125 mm
Alpha stainless万向脚轮采用矩形板连接方式,配备不锈钢重型外壳和两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保卓越的耐用性和平稳运转。脚轮轮体采用聚丙烯材质制造,轮面为实心橡胶不留痕材料,硬度达到Shore A 63,提供优异的地面保护性能和静音运行效果。轮子配置滚柱轴承不锈钢结构,轮径为125毫米,整体高度为155毫米。该脚轮动态承载能力为100公斤(运行速度4公里/小时),静态承载能力可达200公斤。产品广泛应用于餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造以及运输设备等多个专业领域,满足各种工业和商业环境的严苛要求。
固定脚轮 100 mm
Alpha固定脚轮是一款采用矩形板安装接口的工业级脚轮产品,其钢板重型外壳设计确保了结构的坚固性和耐久性。该脚轮配备直径为100毫米的聚氨酯轮子,轮子采用与轮体相同的材料制成,并搭载滑动轴承以实现平稳的旋转性能。产品总体高度为128毫米,设计紧凑合理。在承载能力方面,Alpha固定脚轮的静载荷容量达到400千克,动载荷容量为200千克,其中动载荷的工作速度为4千米每小时。该产品广泛应用于汽车原始设备制造、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统与洁净室技术、消防技术与防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域,充分满足不同行业的多样化需求。
万向脚轮 125 mm
Alpha万向脚轮采用螺栓孔安装方式,配备钢板重型外壳结构和两个钢珠滚道旋转轴承系统,确保卓越的承载性能和灵活转向。脚轮轮体采用聚酯胺材质制造,表面覆盖弹性轮胎,无痕且硫化处理,有效保护地面并提供优异的滚动性能,内置滚柱轴承保证平稳运行。产品轮径为125毫米,总高度为155毫米,动态载荷能力达150公斤(4公里/小时速度下),静态载荷能力高达300公斤。该万向脚轮广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的支撑解决方案。
带全锁的旋转脚轮 75 mm
Agila带全锁的旋转脚轮是一款专为多种移动场景设计的工业级移动配件,产品集成了全锁功能,能够在需要时固定脚轮的运动状态,兼顾结构可靠性与日常操作的便利性。在安装方式上,本产品采用螺栓孔结构,脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装,这一设计使安装人员能够根据被安装设备或家具的板材厚度与结构特点灵活选配紧固件,便于在不同工况下快速完成装配与更换。壳体采用中号钢板制造,结构强度与整体刚性较为均衡;壳体内部的旋转轴承为两个钢珠滚道,可保证脚轮在转向过程中的平稳运行,减少转动时的卡滞现象,并确保转向角度的顺畅切换。车轮直径为75 mm,车轮轴承采用精密滚珠轴承,有助于降低运行阻力并提高转动精度。车轮胎面材料为热塑性橡胶,具有良好的耐磨性能与地面适应性;车轮本体材料为聚丙烯,在保证结构强度的同时实现了轻量化设计,两种材料的组合兼顾了使用寿命与整体重量控制。产品总高度为100 mm,该尺寸便于在底部空间有限的设备、床架或柜体下方安装使用,同时也便于在各类移动系统中保持合理的离地间隙与整体布局。在承载性能方面,产品的额定静载荷为150 kg,即在静止状态下可承受的最大负载;在3 km/h的运行速度下,额定动载荷为75 kg,即移动状态下的推荐最大承载量。实际使用时应确保负载不超过相应限值,并综合考虑地面状况、推行频率与启停冲击等因素,以保证安全性与使用寿命。本产品适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车,以及商店家具和展示架等多种应用场景,能够满足不同行业对移动支撑与灵活转向的需求。在上述场景中,脚轮的全锁功能有助于在设备停放、护理操作或展示布置时保持稳定位置,为使用者提供安全可靠的定位保障。综合来看,该产品结构设计合理、材料选择得当,适合对安装便捷性、承载能力与移动灵活性均有较高要求的工程与商业应用。
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Alpha是一款带全锁的旋转脚轮,适用于需要频繁转向并可通过全锁功能固定位置的物料搬运场景。该产品的固定件采用矩形板结构,便于通过螺栓或螺钉安装于设备底部或平台上,安装稳定可靠。脚轮壳体由重型钢板制成,材质坚固,结构强度高,壳体内部装有两个钢珠滚道,即双钢珠旋转轴承,能够保证转向灵活、顺畅。车轮直径为125 mm,轮面采用弹性轮胎,材质为无痕、硫化处理的弹性橡胶,可减少地面磨损并降低运行噪音;车轮本体采用聚氨酯胶,具有良好的耐磨性与承载性能,并配有滚珠轴承,确保滚动平稳。产品总高度为155 mm,安装时需预留相应空间。静态承载能力为500 kg,动态承载能力为250 kg,动态额定条件为运行速度4 km/h。本产品适用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统及洁净室技术、消防技术及防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备及工作台等领域。
固定脚轮 125 mm
Alpha固定脚轮是一款专为工业应用设计的高性能脚轮产品,采用矩形板作为安装配件,确保与各类设备的兼容性和稳定连接。脚轮的支架采用钢板重型材料制造,提供卓越的结构强度和耐久性,能够承受恶劣的工作环境。脚轮配备直径为125毫米的高质量轮子,轮子采用弹性轮胎材料制成,具有无缝、硬化的特性,确保平稳的运行性能和长期的使用寿命。轮子内部采用滚珠轴承设计,提供低摩擦力和可靠的旋转性能。整个产品的总体高度为155毫米,紧凑的设计使其适合多种安装空间。Alpha固定脚轮具有出色的承载能力,静态负荷容量达到500千克,动态负荷容量在4千米每小时的速度下可达250千克,满足各类工业应用的需求。该产品广泛应用于汽车原始设备制造、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统和洁净室技术、消防技术和防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域。
万向脚轮 100 mm
Alpha万向脚轮是一款专为多种工业应用设计的高性能脚轮产品,采用矩形板作为安装配件。该产品的壳体采用钢板重型材料制造,内部配备两个钢珠滚道的旋转轴承,确保平稳灵活的万向转动性能。脚轮采用100毫米直径的轮子,轮胎材料为弹性轮胎、无缝、硫化的高质量材料,轮子内部采用滚柱轴承支撑,提供卓越的耐久性和可靠性。产品的总体高度为128毫米,设计紧凑合理。在负载能力方面,Alpha万向脚轮的静态承载能力达到320千克,动态承载能力为160千克,动态工作速度为4千米每小时。该产品广泛应用于汽车原始设备制造、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统和洁净室技术、消防技术和防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域,是工业物流和搬运系统中的理想选择。
固定脚轮 75 mm
Agila固定脚轮是一款专为多种应用场景设计的工业级脚轮产品,采用矩形板作为安装配件,确保与各类设备的兼容性和稳定性。脚轮的外壳采用中号钢板材料制造,提供坚固耐用的结构支撑,能够承受长期的工业使用环境。轮体采用直径75毫米的设计,配备滑动轴承以确保平稳的转动性能,轮胎采用热塑性橡胶材料制成,具有良好的耐磨性和抓地力,轮体本体采用聚乙烯材料,兼具轻量化和耐久性的特点。产品的总体高度为100毫米,紧凑的设计使其适用于空间受限的应用场景。在承载能力方面,Agila固定脚轮的静态负载容量达到150千克,动态负载容量为75千克,在3千米每小时的速度下运行。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多个领域,为医疗、餐饮、零售和清洁等行业提供可靠的移动解决方案。
万向脚轮 125 mm
Agila万向脚轮采用矩形板安装方式,为各种设备提供灵活的移动解决方案。脚轮外壳由中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转向和出色的耐用性。车轮主体采用聚丙烯材料制成,胎面覆盖热塑性橡胶,提供良好的地面保护和静音运行效果,轮子直径为125毫米,配备滑动轴承。脚轮总高度为160毫米,适合各种安装需求。载重能力方面,动载荷为100公斤(行驶速度3公里/小时),静载荷可达200公斤。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多个领域,是医疗、餐饮和商业环境中的理想选择。
带全锁的旋转脚轮 80 mm
Alpha是一款带全锁的旋转脚轮,适用于需要灵活转向与可靠定位的工业及商用场景。该产品的固定件采用矩形板结构,便于与设备底座或框架进行稳固连接,安装时可依据承载结构灵活布置。壳体由重型钢板制成,结构刚性高,并配备两个钢珠滚道的旋转轴承,确保回转过程平顺、灵活,并能有效承受转向时的径向负荷。车轮直径为80毫米,车轮本体采用聚酰胺胶(聚氨酯相关材料请以实际规格为准,此处原始数据标注为聚醚胶),其胎面材料与轮子体相同,以保证材料一致性与耐磨性能。车轮借助滑动轴承安装,运转阻力小,维护方便。产品总高度为108毫米,便于在空间受限的设备中安装使用。在静态条件下,单个脚轮的额定承载能力为400千克;在动态条件下,当运行速度为4千米/小时时,额定承载能力为200千克,设计时应避免超过上述限值。该产品适用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱制造、电子系统及洁净室技术、消防技术及防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚筒、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等场合。
万向脚轮 160 mm
Alpha stainless万向脚轮是一款专为工业应用设计的高性能脚轮产品,采用矩形板作为安装接口。该产品的转向机构采用两个钢珠滚道设计,确保平稳灵活的转向性能,而转向座采用重型不锈钢材料制造,提供卓越的耐腐蚀性和结构强度。脚轮本体采用聚氨酯材料制成,轮子直径为160毫米,配备不锈钢滚柱轴承,轮胎材料与轮子体相同,均采用聚氨酯材料,确保整体的耐久性和一致的性能表现。产品的总体高度为200毫米,设计紧凑高效。在负载能力方面,该脚轮的静载荷容量达到800千克,动载荷容量为400千克,对应的运行速度为4千米每小时。Alpha stainless万向脚轮广泛应用于餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统与洁净室技术、消防技术与防火保护、机械制造以及运输设备等多个领域,是工业物流和特殊环境应用的理想选择。
带全锁的旋转脚轮 75 mm
Agila是一款带全锁的旋转脚轮,专为需要灵活转向与可靠定位的移动设备设计,全锁功能可在脚轮停止时同时锁定车轮与转向机构,防止设备意外移动或转向,适用于需要长时间定位的场合。在安装方式上,该产品配备螺栓孔连接结构,脚轮可以使用任何长度的标准螺钉进行固定,工程人员可根据设备底板厚度和安装空间自由选择螺栓规格,从而简化装配流程并提高适配灵活性。外壳采用中号钢板制造,经成型加工后具有良好的结构强度与整体刚性,能够在频繁转动和承受冲击载荷时保持形状稳定;外壳内部设置两个钢珠滚道,即回转轴承结构,使旋转部分在受力时阻力小、运转平稳,转向动作轻便可靠。车轮直径为75毫米,采用滑动轴承作为车轮轴承,结构简单、承载稳定,便于维护与长期使用。车轮本体采用聚丙烯材料制造,并具备导电性能;轮面采用热塑性橡胶材料,同样具备导电性能,与地面接触时能够提供可靠的摩擦和行驶稳定性,同时与导电车体协同工作,有助于将静电荷导入大地。产品总高度为100毫米,该尺寸为脚轮从安装面到底部的整体高度,设计紧凑,便于在设备底部空间有限的情况下进行安装与布局,并兼顾离地间隙与整机高度的协调。在承载性能方面,该脚轮静态承载能力为150千克,即在静止状态下可稳定支撑150千克载荷;在速度为3千米每小时的动态条件下,额定动态承载能力为75千克,使用时应确保实际负载不超过该限值,以保障安全运行与使用寿命。基于上述结构与性能特点,Agila脚轮适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多种应用场景。使用前应核对安装面与螺栓规格,并定期检查旋转部件与车轮运转状态,以确保长期稳定运行。
万向脚轮 80 mm
Alpha万向脚轮采用矩形板安装方式,为重型应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板重型结构制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度转向性能和出色的耐久性。车轮主体由聚酯胺材料制成,表面覆盖实心橡胶黑色胎面,提供优异的抓地力和减震效果,内置滑动轴承确保运行顺畅。车轮直径为80毫米,脚轮总高度为108毫米,紧凑的设计适合各种空间限制的应用场景。该脚轮具有出色的承载能力,动态载荷可达100公斤(在4公里/小时速度下),静态载荷高达200公斤。广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域。
固定脚轮 80 mm
Alpha固定脚轮是一款专业级工业脚轮产品,采用矩形板作为安装配件,确保与各类设备的兼容性和稳定连接。产品的外壳采用钢板重型材料制造,提供卓越的耐久性和承载能力,适应恶劣的工业环境。脚轮采用直径80毫米的聚氨酯注塑轮体,配备滚珠轴承,确保平稳、低噪音的运行性能。轮体表面采用聚氨酯注塑材料,具有优异的耐磨性和抗化学腐蚀能力。产品的总体高度为108毫米,设计紧凑,便于在空间受限的应用场景中安装使用。在静载荷条件下,该脚轮的最大承载能力为300千克;在动载荷条件下,以4千米每小时的速度运行时,最大承载能力为150千克。Alpha固定脚轮广泛应用于汽车原始设备制造、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统和洁净室技术、消防技术和防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域,是工业物流和设备移动的理想解决方案。
固定脚轮 125 mm
Alpha固定脚轮是一款采用矩形板安装接口的工业级脚轮产品,其壳体采用钢板重型材料制造,确保了产品的耐久性和承载能力。该脚轮配备直径为125毫米的车轮,车轮轮体采用聚氨酯材料制成,踏面与轮子体保持一致,内部采用滑动轴承设计,提供平稳的转动性能。产品的总体高度为155毫米,设计紧凑合理。在承载能力方面,Alpha固定脚轮的静载荷容量达到500千克,动载荷容量为250千克,动载荷速度为4千米每小时,能够满足各类工业应用的需求。该产品广泛应用于汽车原始设备制造、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统与洁净室技术、消防技术与防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域,是现代工业物流和生产环境中的可靠解决方案。
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Alpha是一款带全锁的旋转脚轮,适用于需要频繁转向并可靠固定位置的工况。该产品的固定件采用矩形板结构,便于通过螺栓或焊接方式安装在设备底部或结构件上,确保连接牢固、受力均匀。壳体由重型钢板制成,强度高、抗变形能力强,内部配有两个钢珠滚道的旋转轴承,使脚轮能够灵活、平稳地360度回转,并在长期使用中保持低摩擦与稳定的转向性能。车轮直径为125毫米,轮面采用聚氨酯(PU)注塑工艺制成,耐磨性好、减震效果佳,轮体材料为聚酰胺(尼龙),具有质量轻、结构刚性高的特点,同时配备滚柱轴承,以降低滚动阻力并延长使用寿命。产品总高度为155毫米,便于在有限空间内布置与安装。静态承载能力为400千克,动态承载能力为200千克,动态额定值对应的运行速度为4千米/小时,适用于大多数中低速搬运与推行场景。该产品广泛应用于汽车OEM领域、餐饮手推车及送餐系统、集装箱制造、电子系统及洁净室技术、消防技术及防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产与平台手推车、滚筒、工具柜、运输设备、废物处理设备及工作台等场合。
万向脚轮 75 mm
Agila万向脚轮采用螺栓孔安装方式,脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。脚轮外壳由钢板(中号)制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转动。车轮轮体采用聚丙烯(导电)材料制造,胎面为热塑性橡胶(导电)材质,配置滑动轴承。车轮直径为75毫米,脚轮总高度为100毫米。载重性能方面,动态载重能力为75公斤(速度3公里/小时),静态载重能力达150公斤。该脚轮适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多种应用场景,其导电特性使其特别适合对静电控制有要求的环境使用。