按使用条件分类的轮子
轮子 125 mm
Elastech轮子采用聚酯胺导电材料制成的轮体,配备弹性轮胎、无痕、防静电、硫化胎面,胎面宽度为40毫米,轮子直径为125毫米,装配精密滚珠轴承。该轮子动态载荷能力为160公斤(在4公里/小时速度下),静态载荷能力为320公斤。适用于AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、专业清洁车、滚笼、脚手架、工具柜、运输设备以及工作台等多种应用场景。
轮子 150 mm
Puretech脚轮轮子采用锌压铸轮体结构,配备实心橡胶,黑色,导电胎面材料,轮子直径为150mm,胎面宽度32mm,轴孔直径8.3mm,轮毂长度35.5mm,装配精密滚珠轴承,密封的设计确保可靠运行。该轮子动载荷能力为150kg(运行速度3km/h条件下),静载荷能力达300kg,适用于需要导电性能的工业应用场合,能够承受重载荷工作要求,为各类脚轮应用提供稳定可靠的滚动支撑解决方案。
轮子 100 mm
Elastech heat脚轮轮子采用铝制轮体和防热阻尼耐热胎面材料制造,轮子直径为100mm,胎面宽度35mm,轴孔直径8mm,轮毂长度45.5mm,配备干轴承衬套轴承系统。该轮子静态载荷能力为160kg,动态载荷能力在4km/h速度下可承受80kg重量,适用于需要耐热性能和可靠承载能力的工业脚轮应用场合,能够在高温环境下保持稳定的滚动性能和结构完整性。
轮子 100 mm
Elastech heat脚轮轮子采用铝制轮体,配备防热阻尼耐热胎面材料,轮子直径为100mm,胎面宽度35mm,轮毂长度45mm,轴孔直径8.3mm。该轮子装配精密滚珠轴承,不锈钢材质,确保运转平稳可靠。动态载荷能力为80kg(运行速度4km/h),静态载荷能力达160kg,适用于需要承受中等载荷且要求耐热性能的工业应用场合,为脚轮提供优异的承载性能和耐用性。
轮子 80 mm
Duratech heat脚轮轮子采用塑料热固性、耐热材料制造,具有优异的高温耐受性能。该轮子直径为80mm,胎面宽度35mm,轮毂长度45.5mm,轴孔直径8mm,胎面材料与轮子体相同,确保整体结构的一致性和可靠性。轮子配备干轴承衬套,提供平稳的转动性能。在负载能力方面,静态承载能力达200kg,动态承载能力为100kg(在4km/h速度下),能够满足各种工业应用中的重载需求,适用于需要耐高温和高承载能力的脚轮系统。
轮子 100 mm
Duratech heat脚轮轮子采用塑料热固性、耐热材料制造,具有优异的高温耐受性能。该轮子直径为100mm,胎面宽度35mm,轮毂长度45.5mm,轴孔直径8mm,胎面材料与轮子体相同,确保整体结构的一致性和可靠性。轮子配备干轴承衬套,提供平稳的转动性能。在载荷能力方面,静态承载能力达到250kg,动态承载能力为125kg(在4km/h速度下),能够满足各种工业应用中的重载需求,适用于需要耐高温和高承载能力的脚轮应用场合。