跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Elastech heat脚轮轮子采用铝制轮体和防热阻尼耐热胎面材料制造,轮子直径为100mm,胎面宽度35mm,轴孔直径8mm,轮毂长度45.5mm,配备干轴承衬套轴承系统。该轮子静态载荷能力为160kg,动态载荷能力在4km/h速度下可承受80kg重量,适用于需要耐热性能和可靠承载能力的工业脚轮应用场合,能够在高温环境下保持稳定的滚动性能和结构完整性。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
IDG 100x35 yellow HL45,5 asm.
EAN
4031582347203
S4物料编号
199033962
Core attributes
外壳类型
轮子
4 公里/小时的载重
80 kg
静态载重
160 kg
温度范围(最大)
250 °C
温度范围(最低)
-30 °C
总重量
0.54 kg
产品名称
Elastech heat
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
Wheel
胎面硬度 (A)
75 岸 A
轮体材料
胎面材料
防热阻尼 耐热
轴孔直径
8 mm
中心长度
45.5 mm
胎面宽度
35 mm
直径
100 mm
轮体宽度
35 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴承
干轴承衬套
轮子颜色
金属色
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
安静滚动
软轮版本可营造安静的工作环境
低振动运输
超软轮子,具备良好的减震性能
持续耐热
由耐高温材料制成的轮子可用于极端环境