附件
插座是一款专为脚轮设计的附件,采用合成插座方形配件结构,总高度为36毫米,重量仅为0.01千克。该产品具备优异的承载性能,静态载荷能力达80千克,动态载荷能力为40千克(在3千米每小时的运行速度下)。插座配备直径18毫米的螺栓连接系统,确保与脚轮的可靠固定。其紧凑的设计和轻量化特性使其适用于各种工业和商业应用场景,为脚轮系统提供稳定可靠的连接解决方案,满足不同负载要求下的使用需求。
附件
衬套是脚轮的附件产品,采用变径衬套圆形设计,能够有效适配不同规格的安装需求。该产品采用高质量材料制造,整体重量仅为0.03千克,具有轻量化特点。衬套配备直径为18毫米的螺栓,确保与脚轮的可靠连接和稳定固定。该附件广泛应用于各类脚轮系统中,通过其变径结构设计,可以实现不同接口规格之间的灵活转接,满足工程应用中的多样化安装需求,具有良好的通用性和实用性。
附件
衬套是脚轮的附件,采用变径衬套圆形设计,具有0.01千克的轻量化重量,配备直径为22毫米的螺栓,确保与脚轮安装座的可靠连接。该衬套产品通过精确的几何设计和适配尺寸,能够有效地适应不同脚轮底座的安装需求,提供稳定的固定性能和长期的使用可靠性,广泛应用于各类工业设备、家具和运输工具的脚轮系统中。
附件
插座是一款脚轮附件,采用合成插座圆形设计,整体高度为3毫米。该产品配备直径8毫米的螺栓,确保安装牢固可靠。在静态工况下,插座的承载能力达到40千克,动态工况下在3千米每小时的速度条件下可承载20千克。该附件专为脚轮系统设计,具有出色的承重性能和耐用性,适用于各类工业和商业应用场景。
附件
衬套是脚轮的附件产品,采用变径衬套圆形设计,能够有效适配不同规格的脚轮安装需求。该产品配备直径为18毫米的螺栓,确保与脚轮底座的可靠连接和稳定固定。衬套重量仅为0.01千克,具有轻量化特点,不会对脚轮的整体性能和移动灵活性造成负面影响。作为脚轮系统的关键连接件,该衬套采用优质材料制造,具有良好的耐久性和可靠性,广泛应用于各类工业设备、家具和运输工具的脚轮安装中。
附件
插座是一款脚轮附件,采用合成插座圆形设计,整体高度为36毫米,螺栓直径为20毫米。该产品重量仅为0.01千克,具有出色的承载性能,静态承载能力达80千克,动态承载能力为40千克,在3千米每小时的速度下可正常工作。该附件专为脚轮系统设计,提供可靠的连接和稳定的支撑,适用于各类工业和商业应用场景。
附件
插座是一款脚轮附件,采用合成插座圆形设计,整体高度为36毫米。该产品配备直径14毫米的螺栓,确保安装牢固可靠。在静态条件下,插座的承载能力达到80千克,动态承载能力为40千克,对应的运行速度为3千米每小时。产品自重为0千克,设计轻巧紧凑,适用于各类脚轮系统的安装和使用,能够满足工业和商业应用中的多种需求。
附件
插座是一款脚轮附件,采用合成插座圆形设计,整体高度为36毫米。该产品配备直径15毫米的螺栓,确保安装牢固可靠。在静态工况下,插座的承载能力达到80千克,动态工况下在3千米每小时的速度条件下可承载40千克。该附件重量为0千克,设计紧凑轻便,适用于各类脚轮系统的安装和使用,能够满足工业应用中的多种承重需求。
附件
插座是脚轮附件,采用合成插座圆形设计,整体高度为36毫米。该产品配备直径16毫米的螺栓,确保安装牢固可靠。插座的静态承载能力为80千克,动态承载能力为40千克,在3千米每小时的速度下工作。产品重量为0千克,具有轻量化特点,适合各类脚轮系统的安装和使用,能够满足工业和商业应用中的多种需求。
附件
插座是一款脚轮附件,采用合成插座圆形设计,整体高度为36毫米。该产品的静载荷容量为80千克,动载荷容量为40千克,对应速度为3千米每小时。安装螺栓直径为17毫米,确保与脚轮的稳固连接。产品重量为0千克,具有轻量化特点,适用于各类脚轮系统的安装和使用。
附件
插座是一款脚轮附件,采用合成插座圆形设计,整体高度为36毫米。该产品的螺栓直径为19毫米,重量仅为0.01千克,具有出色的承载性能。在静态条件下,最大承载能力达到80千克,动态承载能力为40千克,对应的运行速度为3千米每小时。该附件专为脚轮系统设计,提供可靠的连接和支撑功能,适用于各类工业和商业应用场景。
附件
插座是一款脚轮附件,采用合成插座圆形设计,整体高度为36毫米。该产品配备直径22毫米的螺栓,确保安装牢固可靠。插座的静态承载能力达到80千克,动态承载能力为40千克,适用于3千米每小时的运动速度。产品重量仅为0.01千克,具有轻量化特点,便于安装和维护。该附件广泛应用于各类脚轮系统中,为工业设备和移动家具提供稳定的支撑和连接功能。
附件
插座是一款脚轮附件,采用合成插座圆形设计,整体高度为36毫米。该产品的螺栓直径为23毫米,重量仅为0.01千克,具有出色的承载性能。静态承载能力达到80千克,动态承载能力为40千克,在3千米每小时的速度下可正常工作。该附件设计紧凑,性能可靠,适用于各类脚轮系统的安装和使用。
附件
插座是一款脚轮附件,采用合成插座方形设计,整体高度为36毫米。该产品配备直径16毫米的螺栓,确保安装稳固可靠。在静载荷条件下,最大承载能力达到80千克,动载荷条件下在3千克/小时速度下的承载能力为40千克。产品重量为0千克,具有轻量化特点,适合各类脚轮系统的安装和使用。
附件
插座是一款脚轮附件,采用合成插座方形设计,整体高度为36毫米。该产品的螺栓直径为17毫米,重量仅为0.01千克,具有出色的承载性能。静态承载能力达到80千克,动态承载能力为40千克,在3千米每小时的速度下可正常工作。该插座设计紧凑,适用于各类脚轮系统的安装和固定,为用户提供可靠的连接解决方案。
附件
插座是一款脚轮附件,采用合成插座方形设计,整体高度为36毫米。该产品的螺栓直径为21毫米,重量仅为0.01千克,具有出色的承载性能。在静态条件下,最大承载能力达到80千克;在动态工作条件下,以3千米每小时的速度运行时,动态承载能力为40千克。这款插座专为脚轮系统设计,提供可靠的连接和稳定的性能支持。
附件
插座是一款脚轮附件,采用合成插座方形设计,螺栓直径为22毫米。该产品整体高度为36毫米,重量仅为0.01千克,具有出色的轻量化特性。在静态条件下,插座的承载能力达到80千克,动态承载能力为40千克,在3千米每小时的速度下可正常工作。该附件专为脚轮系统设计,提供可靠的连接和支撑功能,适用于各类工业和商业应用场景。
附件
插座是一种脚轮附件,采用合成插座方形设计,整体高度为36毫米。该产品重量仅为0.01千克,具有出色的承载性能,其中静载荷容量达80千克,动载荷容量为40千克(速度3千米/小时)。插座配备直径23毫米的螺栓,确保与脚轮的牢固连接和稳定安装。该附件设计紧凑高效,适用于各类脚轮系统的安装和使用。
附件
衬套是脚轮的附件产品,采用变径衬套方形设计,能够有效适配不同规格的安装需求。该产品重量为0.05千克,具有轻量化的特点,便于运输和安装。衬套配备直径为28毫米的螺栓,确保与脚轮的可靠连接和稳定固定。这款衬套产品通过精确的几何设计和适配尺寸,为脚轮系统提供了必要的过渡和支撑功能,广泛应用于各类移动设备和工业设备中。
附件
衬套是脚轮的附件产品,采用变径衬套方形设计,能够适配直径22毫米的螺栓,确保与脚轮安装系统的兼容性和稳定性。该产品重量仅为0.02千克,具有轻量化特点,便于安装和运输。变径衬套方形结构设计使其能够在不同的安装场景中提供可靠的连接和支撑,广泛应用于各类脚轮组件中,为设备的移动性和稳定性提供重要保障。
附件
插座是一款脚轮附件,采用合成插座方形设计,整体高度为36毫米。该产品的螺栓直径为26毫米,重量仅为0.01千克,具有出色的承载性能。静态承载能力达到80千克,动态承载能力为40千克,在3千米每小时的速度下可正常工作。该插座设计紧凑,适用于各类脚轮系统的安装和固定,为用户提供可靠的连接解决方案。
附件
衬套是脚轮配件,采用变径衬套方形设计,能够有效适配不同规格的安装需求。该产品重量为0.03千克,具有轻量化特点,便于运输和安装。衬套配备直径为22毫米的螺栓,确保与脚轮底座的牢固连接,提供可靠的固定性能。该附件广泛应用于各类脚轮系统中,通过其精确的几何设计和适配特性,能够满足不同工业应用场景的安装要求,确保脚轮系统的稳定性和使用寿命。
附件
衬套是脚轮的附件产品,采用变径衬套方形设计,能够适应不同的安装需求。该产品重量为0.04千克,具有轻量化的特点,便于运输和安装。衬套配备直径为18毫米的螺栓,确保与脚轮的可靠连接和稳定固定。这款衬套产品广泛应用于各类脚轮系统中,为设备的正常运行提供必要的支撑和保护功能。
附件
衬套是脚轮的附件产品,采用变径衬套方形设计,能够适配直径28毫米的螺栓,确保与脚轮的可靠连接。该产品重量为0.04千克,具有轻量化的特点,便于安装和运输。衬套采用方形结构设计,提供稳定的固定效果,防止脚轮在使用过程中出现松动或偏移。变径设计使其能够适应不同规格的脚轮安装需求,提高了产品的通用性和适配性。该附件产品广泛应用于各类脚轮系统中,为脚轮的正常运行提供必要的支撑和固定功能。