衬套是脚轮的附件产品,采用变径衬套方形设计,能够适配直径为22毫米的螺栓,确保与脚轮安装系统的兼容性和稳定性。该产品重量仅为0.03千克,具有轻量化特点,便于安装和运输。衬套通过其精确的几何设计和适配尺寸,为脚轮提供可靠的连接支撑,广泛应用于各类移动设备和工业设备的脚轮组件中,能够有效提高脚轮的安装精度和使用寿命。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
核心属性
固定件
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准