万向脚轮 75 mm
Lumina万向脚轮采用B10接头盲孔连接方式,确保安装的稳固性和可靠性。脚轮外壳采用高强度聚酰胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,提供流畅的360度旋转性能和优异的操控性。轮子主体同样采用聚酰胺材料构造,胎面材质与轮子体相同,确保材料的一致性和耐用性,轮子内置带轴套管的滑动轴承,保证长期使用的稳定性。轮子直径为75毫米,脚轮总高度为88毫米,结构紧凑适用于各种安装环境。该脚轮动载荷能力为100公斤(在3公里每小时速度下),静载荷能力达200公斤,能够满足重载应用需求。产品广泛适用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅和办公家具等多种应用场景,为各类移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能。
万向脚轮 50 mm
Lumina万向脚轮采用B10 接头盲孔接头设计,确保安装的稳固性和便捷性。脚轮外壳采用锌压铸/铝材质制造,具有优异的耐腐蚀性和结构强度,配备闸杆旋转轴承系统,提供平稳可靠的转向性能。车轮本体采用聚丙烯,导电材料制成,胎面使用热塑性橡胶,导电材质,有效防止静电积累,轴承系统为带轴套管的滑动轴承,确保长期使用的耐久性。车轮直径为50毫米,脚轮总高度为54毫米,结构紧凑适用于空间受限的应用场景。动态载荷能力为40千克(在3千米/小时速度下),静态载荷能力达80千克,能够满足各种负载需求。该产品广泛应用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅、办公家具等领域,为移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能。
万向脚轮 50 mm
Lumina万向脚轮采用带抓环的闩杆,带衣领的安装配件,确保稳固连接和便捷操作。脚轮外壳由聚丙烯材料制成,配备闩杆旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能。车轮轮体采用导电聚丙烯材料制造,胎面使用导电热塑性橡胶,有效防止静电积累,轴承系统为带轴套管的滑动轴承结构,确保长期稳定运行。车轮直径为50毫米,脚轮总高度为61毫米,紧凑的设计适合空间受限的应用场景。该产品专为床头柜、家具、多媒体家具、办公椅和办公家具等室内应用而设计,导电特性使其特别适用于对静电控制有要求的环境,为各类轻型移动设备提供可靠的移动解决方案。
万向脚轮 50 mm
Lumina万向脚轮是一款专为多种应用场景设计的高性能移动解决方案,采用带抓环的阅杆配件和衣领设计,确保安装的稳定性和可靠性。该产品的壳体采用锌压铸和铜材料制造,具有优异的耐腐蚀性和机械强度,内部配备阅杆旋转轴承,能够实现360度平滑旋转,为用户提供灵活的方向控制。脚轮采用50毫米直径的设计,轮胎材料选用热塑性橡胶,具有良好的耐磨性和抓地力,轮轴采用带轴套管的滑动轴承,确保长期稳定运行。产品的总体高度为59毫米,紧凑的结构设计使其能够适应各种空间限制。在负载能力方面,该脚轮的静载荷容量达到80千克,动载荷容量为40千克(在3千米每小时的速度下),满足中等负载应用的需求。Lumina万向脚轮广泛应用于床头柜、家具、多媒体家具和办公家具等领域,为这些产品提供可靠的移动性能和使用体验。
带断续制动器旋转脚轮 50 mm
Lumina带断裂制动器旋转脚轮是一款专为床头柜、家具、多媒体家具、办公家具和办公椅等应用场景设计的高性能移动解决方案。该产品采用带抓环的阑杆设计,配备衣领结构,确保安装的稳定性和可靠性。housing采用钎压铸/铜材料制造,内部配置阑杆旋转轴承,提供平稳的360度旋转功能,能够满足各种复杂的移动需求。脚轮采用50毫米直径的设计,轮体由聚乙烯材料制成,踏面采用热塑性橡胶材料,确保耐磨性和抓地力。轮轴采用带轴套管的滑动轴承,保证长期稳定的运行性能。产品的总体高度为59毫米,紧凑的结构设计使其能够适应各种家具和设备的安装需求。在静态负载条件下,该脚轮的承载能力达到80千克,在3千米/小时的速度下,动态承载能力为40千克,充分满足日常使用中的各种负载要求,是现代家具和办公设备的理想选择。
万向脚轮 50 mm
Lumina万向脚轮是一款专为床头柜、家具、多媒体家具和办公家具等应用场景设计的高性能移动解决方案。该产品采用B10接头盲孔接头类型,确保与各类家具底座的可靠连接。脚轮的脚座采用锌压铸/铜材料制成,具有优异的耐久性和承载能力,并配备阁杆旋转设计,使脚轮能够在多个方向灵活转动,满足复杂的移动需求。脚轮的轮体直径为50毫米,采用导电热塑性橡胶材料作为踏面,内部采用导电聚乙烯材料作为轮体,这种材料组合既能提供良好的防静电性能,又能确保平稳的滚动效果。轮体配备带轴套管的滑动轴承,保证了长期使用中的顺畅运转和低噪音操作。产品的总体高度为56毫米,设计紧凑,便于安装在各类家具底部。在承载能力方面,Lumina万向脚轮的静载荷容量为80千克,动载荷容量为40千克(在3千米/小时的速度下),这样的性能指标确保了在日常使用中的安全可靠性和稳定性。
万向脚轮 50 mm
Lumina万向脚轮是一款专为床头柜、家具、多媒体家具和办公家具等应用场景设计的高性能移动解决方案。该产品采用B10接头盲孔接头类型,确保与各类家具底座的兼容性和稳定连接。脚轮的转向机构采用阁杆旋转设计,配合锌压铸/铜材质的坚固外壳,提供了卓越的耐久性和可靠性。脚轮轮体采用聚乙烯导电材料制成,直径为50毫米,其踏面材料与轮体相同,确保了整体的一致性和耐磨性能。轮体内部配备带轴套管的滑动轴承,能够实现平稳灵活的转动。产品的总体高度为56毫米,紧凑的设计使其适用于各种家具类型。在性能指标方面,该脚轮的静载荷容量达到80千克,动载荷容量为40千克(在3千米/小时的速度下),充分满足家具移动和日常使用的需求。
万向脚轮 50 mm
Lumina万向脚轮是一款专为多种应用场景设计的高性能脚轮产品,采用B10接头盲孔接口,确保与各类家具和设备的可靠连接。脚轮的转向机构采用阁杆旋转设计,提供灵活的方向控制,而脚轮座采用锌压铸/铜材料制造,具有优异的耐腐蚀性和机械强度。脚轮本体采用聚乙烯材料制成,轮子直径为50毫米,轮胎材料与轮子体相同,均为聚乙烯,确保整体的一致性和耐用性。轮子内部配备带轴套管的滑动轴承,提供平稳的旋转性能和长期的使用寿命。产品的总体高度为56毫米,紧凑的设计使其适用于空间受限的应用环境。在承载能力方面,Lumina万向脚轮的静载荷容量为80千克,动载荷容量为40千克(在3千米/小时的速度下),满足中等负荷应用的需求。该产品广泛应用于床头柜、家具、多媒体家具和办公家具等领域,为用户提供可靠的移动解决方案。
万向脚轮 100 mm
Integral twin万向脚轮采用实心闸杆圆形配件设计,确保连接的稳固性和可靠性。脚轮外壳由钢板中号材质制造,配备精密滚珠轴承的旋转机构,提供出色的转向灵活性和耐久性。车轮主体采用聚酯胺材料,胎面为注塑聚氨酯,具备优异的耐磨性和静音特性,轮子内置精密滚珠轴承确保平稳运行。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为129毫米,结构紧凑适用于各种设备安装。动态承载能力在3公里每小时速度下为125公斤,在4公里每小时速度下同样为125公斤,静态承载能力达250公斤,满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、医院病床、养老院和护理院设施、手术机器人、手术台以及超声设备等医疗器械领域,为医疗设备提供可靠的移动支撑解决方案。
万向脚轮 125 mm
Integral twin万向脚轮采用实心闸杆圆形连接方式,专为医疗设备设计,可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封的。脚轮外壳采用钢板中号材质制造,配备精密滚珠轴承实现平稳旋转。车轮轮体采用聚酯胺材料,胎面为聚氨酯注塑导电材质,确保优异的耐磨性和导电性能,轮子配置精密滚珠轴承密封的以保证长期稳定运行。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为150毫米。动态载荷能力在3公里每小时速度下为125公斤,在4公里每小时速度下为125公斤,静态载荷能力达250公斤。该产品广泛应用于麻醉车、C形臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、医院病床、医院、养老院和护理院、手术机器人、手术台以及超声设备等医疗场所,为医疗设备提供可靠的移动支撑解决方案。
万向脚轮 150 mm
Integral twin万向脚轮是一款专为医疗和工业应用设计的高性能移动解决方案。该产品采用实心阑杆圆形配件,可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封。脚轮的转向机构采用精密滚珠轴承设计,确保平稳灵活的操控性能。脚轮壳体由中号钢板制成,内部配备精密滚珠轴承,提供卓越的耐久性和可靠性。脚轮直径为150毫米,采用聚氨酯注塑导电踏面材料,踏面下的轮体采用聚酯胺材料制造,确保良好的耐磨性和导电性能。产品总体高度为175毫米,设计紧凑便于安装和使用。在静载荷条件下,该脚轮的最大承载能力为450千克。在动载荷条件下,脚轮可承载150千克的负荷,速度可达4千米每小时,或承载150千克的负荷,速度可达3千米每小时,满足不同应用场景的需求。该产品广泛应用于麻醉车、C形臂、CT扫描仪、核磁共振、X光机、护理床、医院病床、医院、养老院和护理院、手术机器人、手术台以及超声设备等医疗设备和设施中。
万向脚轮 150 mm
Integral twin万向脚轮采用实心闸杆圆形连接方式,专为医疗设备设计,可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封的。脚轮外壳采用钢板中号材质制造,配备精密滚珠轴承实现平稳旋转。车轮轮体采用聚酯胺材料,胎面为聚氨酯注塑导电材质,确保优异的耐磨性和防静电性能,轮子配有精密滚珠轴承密封的以保证长期稳定运行。车轮直径为150毫米,脚轮总高度为175毫米。动态承载能力在3公里每小时速度下为150公斤,在4公里每小时速度下为150公斤,静态承载能力达300公斤。该产品广泛应用于麻醉车、C形臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、医院病床、医院、养老院和护理院、手术机器人、手术台以及超声设备等医疗场所。
带中控全锁或方向锁的万向脚轮 100 mm
Integral twin带中控全锁或方向锁的万向脚轮采用带凸轮孔的闸杆,用于异型杆的安装配置,可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封的。脚轮外壳采用钢板,中号规格制造,配备精密滚珠轴承实现平稳转向功能。车轮轮体材质为聚酯胺,胎面采用聚氨酯,注塑,导电材料制成,轮子直径为100毫米,内置精密滚珠轴承,密封的结构确保长期可靠运行。脚轮总高度为129毫米,动态承载能力在3公里/小时速度下为125公斤,在4公里/小时速度下为125公斤,静态承载能力达250公斤。该产品广泛应用于麻醉车、C形臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、医院病床、医院、养老院和护理院、手术机器人、手术台以及超声设备等医疗场所,为医疗设备提供稳定可靠的移动支撑解决方案。
带中控全锁或方向锁的万向脚轮 125 mm
Integral twin带中控全锁或方向锁的万向脚轮采用带凸轮孔的闸杆,用于异型杆,短版本设计,可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封的。脚轮外壳采用钢板,中号材质制造,配备精密滚珠轴承的旋转机构确保平稳运行。车轮轮体采用聚酯胺材料,胎面为聚氨酯,注塑,导电材质,轮径为125毫米,装配密封的精密滚珠轴承。脚轮总高度为150毫米。动态载荷能力在3公里/小时速度下为125公斤,在4公里/小时速度下为125公斤,静态载荷能力达250公斤。该产品广泛应用于麻醉车、C形臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、医院病床、医院、养老院和护理院、手术机器人、手术台以及超声设备等医疗环境中。
带中控全锁的万向脚轮 100 mm
Integral twin带中控全锁的万向脚轮采用带凸轮孔的闸杆,用于异型杆的安装配件,可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封的。脚轮外壳采用钢板,中号材质制造,配备精密滚珠轴承的旋转机构确保平稳转动。车轮轮体采用聚酯胺材料,胎面为聚氨酯,注塑,导电材质,轮径为100毫米,装配密封的精密滚珠轴承。脚轮总高度为129毫米。动态载荷能力在3公里/小时速度下为125公斤,在4公里/小时速度下为125公斤,静态载荷能力达250公斤。该产品广泛应用于麻醉车、C形臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、医院病床、医院、养老院和护理院、手术机器人、手术台以及超声设备等医疗设施中,为医疗设备提供可靠的移动支撑解决方案。
带中控全锁的万向脚轮 125 mm
Integral twin带中控全锁的万向脚轮是一款专为医疗和工业应用设计的高性能移动解决方案。该产品采用带凸轮孔的阑杆配件,用于异型杆短版本的安装,确保与各类医疗设备和工业设备的兼容性。脚轮的脚座采用中号钢板材料制成,内部配备精密滚珠轴承,提供稳定可靠的旋转性能。轮子直径为125毫米,采用聚氨酯注塑材料制成的踏面,具有导电性能,确保在敏感环境中的安全使用。轮子内部采用聚酯胺材料的轮体,配合精密滚珠轴承和密封设计,提供长期的耐久性和可靠性。脚座采用精密滚珠轴承的旋转结构,确保平稳的360度转向能力。产品总体高度为150毫米,设计紧凑高效。在负载能力方面,该脚轮的静态承载能力为375千克,动态承载能力分别为125千克(时速4公里)和125千克(时速3公里),满足医疗病床、麻醉车、C形臂、CT扫描仪、核磁共振、X光设备、护理床、医院病床、手术机器人、手术台和超声设备等多种医疗应用的需求。可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封。
带中控全锁的万向脚轮 150 mm
Integral twin带中控全锁的万向脚轮采用带凸轮孔的闸杆,用于异型杆,短版本的安装方式。脚轮外壳由钢板,中号材质制成,配备精密滚珠轴承的旋转机构,确保平稳转动。车轮主体采用聚酯胺材料,胎面为聚氨酯,注塑工艺制造,轴承系统使用精密滚珠轴承,车轮直径为150毫米。脚轮总高度为175毫米。动态载荷能力在3公里/小时速度下为150公斤,在4公里/小时速度下为150公斤,静态载荷能力达450公斤。该产品广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、医院病床、医院、养老院和护理院、手术机器人、手术台以及超声设备等医疗设备领域,为各种医疗器械提供可靠的移动支撑解决方案。
带中控全锁或方向锁的万向脚轮 150 mm
Integral twin带中控全锁或方向锁的万向脚轮采用带凸轮孔的闸杆,用于异型杆,短版本配置,专为医疗设备应用而设计。脚轮外壳采用钢板,中号规格制造,配备精密滚珠轴承的旋转机构,确保平稳转向和长期可靠性。车轮主体材料为聚酯胺,胎面采用聚氨酯,注塑工艺制成,轴承系统使用精密滚珠轴承,车轮直径为150毫米。脚轮总高度为175毫米,结构紧凑适合各种医疗设备安装需求。动态载荷能力在3公里每小时速度下为150公斤,在4公里每小时速度下为150公斤,静态载荷能力达450公斤,能够承受重型医疗设备的重量。该脚轮广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、医院病床、医院、养老院和护理院、手术机器人、手术台、超声设备等医疗场所,提供可靠的移动解决方案。
带中控全锁或方向锁的万向脚轮 125 mm
Integral twin带中控全锁或方向锁的万向脚轮采用带凸轮孔的闸杆,用于异型杆,短版本的安装方式。脚轮外壳由钢板,中号材质制成,配备精密滚珠轴承的旋转机构,确保平稳转动。车轮主体采用聚酯胺材料,胎面为聚氨酯,注塑工艺制造,轮径为125毫米,轴承同样采用精密滚珠轴承设计。脚轮总高度为150毫米。动态载荷能力在3公里/小时速度下为125公斤,在4公里/小时速度下为125公斤,静态载荷能力达375公斤。该产品广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、医院病床、医院、养老院和护理院、手术机器人、手术台以及超声设备等医疗设备领域,为医疗环境提供可靠的移动支撑解决方案。
万向脚轮 125 mm
Integral twin万向脚轮采用实心闸杆圆形配件设计,确保连接的稳固性和可靠性。脚轮外壳由钢板中号材质制造,配备精密滚珠轴承的旋转机构,提供出色的转向灵活性和耐用性。车轮主体采用聚酯胺材料,胎面为注塑聚氨酯,具备优异的耐磨性和静音效果,轮子内置精密滚珠轴承确保平稳运行。产品轮径为125毫米,总高度为150毫米,结构紧凑适用于各种医疗设备。动载荷能力在3公里每小时速度下为125公斤,在4公里每小时速度下同样为125公斤,静载荷承重能力达375公斤。该脚轮广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、医院病床、养老院和护理院设施、手术机器人、手术台以及超声设备等医疗场景,满足医疗行业对高品质移动解决方案的严格要求。
万向脚轮 150 mm
Integral twin万向脚轮采用实心闸杆圆形配件设计,确保连接的稳固性和可靠性。脚轮外壳采用钢板中号材质制造,配备精密滚珠轴承的旋转机构,提供平稳顺畅的360度转向性能。车轮主体由聚酯胺材料构成,胎面采用注塑聚氨酯材质,具有优异的耐磨性和减震效果,轮子直径为150毫米,轴承同样采用精密滚珠轴承系统。脚轮总高度为175毫米,结构紧凑适用于各种设备安装。动态承载能力为150公斤(3公里/小时)和150公斤(4公里/小时),静态承载能力可达450公斤,满足重型设备的承重需求。该产品广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、医院病床、养老院和护理院设施、手术机器人、手术台以及超声设备等医疗器械领域,为医疗设备提供可靠的移动支撑解决方案。
万向脚轮 125 mm
Integral twin万向脚轮采用实心闸杆圆形配件设计,确保连接的稳固性和可靠性。脚轮外壳由钢板中号材质制造,配备精密滚珠轴承的旋转机构,提供出色的转向灵活性和耐久性。车轮主体采用聚酯胺材料,胎面为注塑聚氨酯,具备优异的耐磨性和静音特性,轮子内置精密滚珠轴承确保平稳运行。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为150毫米,结构紧凑适用于多种设备安装。动态承载能力在3公里每小时速度下为125公斤,在4公里每小时速度下同样为125公斤,静态承载能力可达375公斤,满足重型设备的承重需求。该脚轮广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、医院病床、养老院和护理院设施、手术机器人、手术台以及超声设备等医疗器械领域,为医疗设备提供可靠的移动解决方案。
Frequently Asked Questions
双轮脚轮的优点
双轮脚轮是一种多功能的移动解决方案,由于采用了双轮设计,可增强负载能力和平稳操纵。成对的轮子可以更均匀地分配重量,减少了地板磨损,使移动更容易,即使在更高的负载下也是如此。它们有各种尺寸、外壳材料和安装类型可供选择,从板到螺纹杆和螺栓孔接头,可以根据不同的操作需求进行定制。无论是用于轻型家具、精密医疗设备还是重型工业运输,双轮脚轮都将稳定性、耐用性和可操纵性集于一个高效的包装中。
腾德双轮脚轮具有多种优点:
增强负载分配-由于两个轮子分担重量,双轮脚轮比单轮设计更均匀地分配负载。这减少了地板磨损并提高了滚动性能,尤其是在更高的负载下。
更高的承载能力-双脚轮在不增加总高度的情况下提供更高的承载能力。这使它们成为同时需要强度和紧凑结构时的理想之选。
提高了操控性-双轮设置最大限度地减少了转弯阻力,从而实现了更平稳的方向变化。这对于需要精确定位的应用尤其有利。
在各种表面上的稳定性能-更宽的车轮占地面积增强了在光滑地面、坡道和崎岖地面上的稳定性。视胎面材料而定,它们可以提供安静的滚动、减震、耐磨性等。
双轮脚轮的类型
双脚轮有多种配置,可满足各种操作需求——从轻便、精确的移动性到大容量的重型运输。它们的两轮设计可以与不同的配件、材料和制动选项相结合,从而可以灵活地装备从精密医疗设备到工业运输装置的所有设备。以下是最常见的双轮脚轮类型及其典型用例的概述。
双轮旋转脚轮
它们将低转弯阻力的双轮配置与全旋转机构相结合,可实现高度响应的方向变化。双轮旋转设计即使在负载下也能提供异常平稳和精确的机动性。我们最坚固的双轮旋转脚轮 Omikron twin 可承受高达 15,000 kg 及以上的负载,采用坚固的镀锌焊接钢旋转外壳和聚酰胺轮子。
双轮轻型脚轮
这些脚轮将紧凑的尺寸与优异的载荷分布相结合,非常适合空间和美观要求的小型、轻型应用。减少的滚动阻力可以轻松移动,而与单轮替代方案相比,双轮设计提高了稳定性。典型用途包括媒体家具、床头柜、小型移动显示屏和办公椅,将隐蔽安装与可靠的日常移动性相结合。我们的 Linea 产品系列是通常用于轻型家具或医疗应用的双轮脚轮的一个例子。它具有极高的减震性能,并且由于表面主要是光滑的,因此易于清洁。我们的 Linea 产品系列有各种锁定机构、胎面材料、颜色和接头选项可供选择。视配置而定,Linea 双轮脚轮每个可承受 40 千克到 150 千克的负载。
双轮制动脚轮
这些脚轮采用安全的制动系统,在需要固定定位时提供可靠的稳定性。此外,还提供定向锁定机制,可在行驶过程中将旋转头固定在固定位置,从而实现更长距离的直线移动。这些功能提高了操作安全性和操作精度,尤其是在需要控制操纵的环境中。
双轮脚轮的应用领域
双脚轮可用于需要稳定运动、均匀的负载分布和精确操控性的任何地方。它们的双轮设计可确保更平稳的滚动性能,减少地板上的点负荷,并提高轻型和重型设置中的方向稳定性。在工业和物流环境中,它们是生产和平台手推车、滚动托盘和推车以及邮政物流系统等应用的可靠选择,在这些应用中,高效的货物运输至关重要。在医疗环境中,例如在医院病床、护理车和带轮子的计算机上使用双轮脚轮,可提供安静而精确的移动,从而提高工作人员的工作效率和患者的舒适度。它们在家具和零售应用中也很常见,包括办公椅、办公家具、媒体家具和商店装修,它们将美学融合与可靠的滚动性能相结合。