跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

重载?完全不成问题。

Integral twin load 兼具高抗扭刚性和每个脚轮高达 250 kg 的承载能力。这款双轮脚轮可为手术台、手术机器人和减重病床等应用提供可靠的稳定性。
重载?完全不成问题。

Integral twin load:承载更重任务时依然强劲

重载?
完全不成问题。

AI 生成
重型医疗应用需要始终可靠的移动性能。Integral twin load 兼具高抗扭刚性和每个脚轮高达 250 kg 的承载能力。这款双轮脚轮可为手术台、手术机器人和减重病床等应用提供可靠的稳定性。

关键事实和数据

  • 每个脚轮承载能力最高达250 kg>
  • 高抗扭刚度,实现稳定性和安全定位 - 即使承受侧向载荷
  • 加强型焊接钢制外壳
  • 中央锁定,带全锁和方向锁
  • 安静且易于操作,带来额外舒适优势
  • 轮径150 mm

联系我们

(锚点链接至联系表单)

专为承载重量而开发。也为承担责任而设计。

无论是在手术室、重症监护室还是专业医疗区域:手术台、手术机器人和减重病床等重型应用都必须可靠、精准地移动,并在关键时刻安全稳定地固定。Integral twin load 正是为此而开发。双轮脚轮的高抗扭刚度支持稳定定位,而每个脚轮高达 250 kg 的承载能力则为医疗和医用技术应用中重负载场景提供了额外的余量。

动则强劲,静则稳固

Integral twin load 的性能源于其全面加强的设计。焊接钢制外壳、精密轴承以及专为高负载设计的轮子型号,为每个脚轮高达 250 kg 的承载能力和高抗扭刚性提供了基础,使重型医疗应用能够安全地保持在位

为重型医疗应用提供高承载能力

  • 每个脚轮承载能力最高 250 kg - 专为手术台、手术机器人或减重病床等重载应用而设计。 
  • 加强型焊接钢制外壳 - 在高负载下提具有特别坚固的设计。 
  • Maxtech 承重轮 - 专为高承载能力而设计的轮子版本。 
  • 轮内配备两个不锈钢精密球轴承 - 实现稳定的力吸收和可靠性能。 
  • 承载能力按照 DIN EN 12531 测试 - 为要求严苛的应用提供可靠的技术设计基础。

高抗扭刚度,确保安全定位

  • 加强型焊接钢制外壳 - 提高脚轮抵抗侧向力和扭转的稳定性。 
  • 转向头中的双精密球轴承 - 即使在高负载下也能确保脚轮的稳定导向。 
  •  轮子中的双精密球轴承 - 在力传递过程中提供额外的稳定性。 
  • 中央锁定,带全锁和方向锁 - 支持日常临床实践中的受控定位和安全使用。

操作舒适。临床使用可靠。

尽管 Integral twin load 的重点是承载能力和抗扭刚性,但它仍然是久经考验的 Integral twin 脚轮家族的一员。这款双轮脚轮将高稳定性与舒适的操作、优化的操纵性和精心设计的系统集成结合在一起。同时,它满足了日常临床实践中的关键要求——从人性化的中央锁定、安静轻松的操作,到易于清洁的表面和耐化学腐蚀的部件。

什么是抗扭刚度?

抗扭刚度描述了脚轮抵抗扭转时保持稳定的能力。当侧向力、旋转运动或分布不均的负载作用于重型应用时,这一点尤为重要。

操作和集成

  • 双轮脚轮通过差速作用实现高机动性 
  • 通过操作杆实现用户友好的中央锁定 
  • 最多三种切换位置:方向锁定、全锁定或完全自由移动 
  • 可调节的切换力:轻、标准或重

日常临床实践和清洁

  • 安静且易于操作,操作力非常低 
  • 光滑表面,便于快速简单清洁 
  • 耐化学腐蚀部件,适用于临床环境

质量和设计

  • TÜV 认证性能标准和经过测试的质量 
  • 颜色可根据应用的产品设计进行调整
下载: Integral 和 Integral twin 产品手册

与我们交流您的应用需求

无论是手术台、手术机器人、减重病床,还是定制医疗技术应用:我们的专家都会支持您选择、配置并集成合适的移动解决方案。

与我们交流您的应用需求
标有星号 (*) 的字段为必填项。

常见问题

Integral twin load 适用于需要高承载能力、稳定性和安全定位的重型医疗应用。典型示例包括手术台、手术机器人、减重病床、带有附加设备的重症监护病床以及高重载的医疗设备。
Integral twin load 每个脚轮可承载最高 250 kg。对于需要重量、稳定性和可靠移动性协同工作的应用,它提供了额外余量。
抗扭刚性描述了脚轮抵抗扭曲变形的能力。当出现侧向力、旋转运动或不均匀分布的载荷时(例如在重型医疗应用中),这一点非常重要。
其稳定性源于加强型设计: 焊接钢制外壳,转向头和轮子中的双精密球轴承。
它结合了高承载能力与 Integral twin 脚轮系列久经考验的优势:良好的机动性、用户友好的中央锁定、安静轻松的操作,以及易于清洁和耐化学腐蚀的部件。