轮子 100 mm
Puretech脚轮是一款专业级轮子产品,采用钢板车体和圆锥球轴承设计,确保可靠的性能表现。该轮子直径为100毫米,轮毂长度为36毫米,轴孔直径为8毫米,适配标准脚轮安装需求。踏面宽度为32毫米,采用实心橡胶材料制成,硬度等级为Shore A 63,具有不留痕的特性,能够有效保护地面。在静载荷条件下,该轮子的最大承载能力为160千克,动载荷条件下在3千米每小时的速度下可承载80千克。Puretech脚轮广泛应用于脚手架、购物车、商店家具和展示架、工具柜、废物处理设备、工作台以及运输设备等多个领域,是工业和商业应用中的理想选择。
轮子 125 mm
Puretech脚轮是一款高性能的轮子产品,采用钢板车体和圆锥球轴承设计,确保运行平稳可靠。轮子直径为125毫米,踏面宽度为32毫米,轮毂长度为36毫米,轴孔直径为8毫米。踏面采用实心橡胶材料制成,硬度为Shore A 63,具有不留痕的特性,能够有效保护地面。该脚轮的静载荷容量为200千克,动载荷容量为100千克(速度3千米/小时),适用于脚手架、购物车、商店家具和展示架、工具柜、废物处理设备、工作台以及运输设备等多种应用场景。
轮子 150 mm
Puretech脚轮是一款高性能轮子产品,设计用于各类脚手架、购物车、商店家具和展示架、工具柜、废物处理设备、工作台及运输设备等多种应用场景。该轮子直径为150毫米,轮毂长度为36毫米,轴孔直径为8毫米。踏面宽度为32毫米,采用实心橡胶材料制成,硬度为Shore A 63,具有不留痕迹的特性。轮子配备圆锥球轴承,车体采用钢板材质,确保结构强度和耐久性。在静态条件下,该轮子的最大承载能力为200千克;在动态工作条件下,以3千米每小时的速度运行时,动态承载能力为100千克。
轮子 75 mm
Puretech脚轮是一款专业级轮子产品,采用钢板车体和圆锥球轴承设计,确保可靠的性能表现。该轮子直径为75毫米,轮胎宽度为25毫米,轮毂长度为28毫米,轴孔直径为6毫米。轮胎采用实心橡胶材料制成,硬度为Shore A 63,具有不留痕的特性,能够有效保护地面。该产品的静载荷容量为110千克,动载荷容量为55千克(工作速度3千米/小时)。Puretech脚轮广泛应用于脚手架、购物车、商店家具和展示架、工具柜、废物处理设备、工作台以及运输设备等多个领域,是工业和商业应用中的理想选择。
轮子 50 mm
Maxtech轮子是一款专为脚轮应用设计的聚氨酯制造轮子,具有出色的耐久性和可靠性。该轮子的外径为50毫米,轮胎宽度为20毫米,采用聚氨酯注塑材料制成的踏面,确保良好的抓地力和耐磨性。轮毂长度为22毫米,轴孔直径为6毫米,便于安装和固定。该轮子配备圆锥球轴承,提供平稳的旋转性能和长期的使用寿命。在静态条件下,该轮子的最大承载能力为100千克,在3千米每小时的速度下,动态承载能力为50千克,适合各种工业和商业脚轮应用场景。