万向脚轮 150 mm
Integral万向脚轮采用实心闸杆圆形连接件,可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封的。脚轮外壳由中号钢板制成,配备精密滚珠轴承旋转机构,确保平稳转向性能。车轮轮体采用导电聚酯胺材料制造,胎面为注塑导电聚氨酯材料,具备优异的导电性能和耐磨特性,轮子配置密封的精密滚珠轴承系统,车轮直径为150毫米。脚轮总高度为183毫米,结构紧凑适用于各种医疗设备安装需求。动态承载能力在3公里每小时和4公里每小时速度下均为150公斤,静态承载能力达300公斤,能够满足重型医疗设备的承重要求。该产品广泛应用于麻醉车、C形臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、透析车、医院病床、医院、养老院和护理院、担架以及超声设备等医疗场所,为医疗设备提供可靠的移动支撑解决方案。
万向脚轮 200 mm
Integral万向脚轮采用实心闸杆圆形连接件,可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封的。脚轮外壳采用钢板中号材质制造,配备精密滚珠轴承旋转机构确保灵活转向。车轮轮体采用聚酯胺导电材料,胎面为聚氨酯注塑导电材质,内置精密滚珠轴承密封的,车轮直径为200毫米。脚轮总高度为229毫米。动态载荷能力为150公斤(3公里/小时)和150公斤(4公里/小时),静态载荷能力达300公斤。该产品广泛应用于麻醉车、C形臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、透析车、医院病床、医院、养老院和护理院、担架以及超声设备等医疗场所,为医疗设备提供可靠的移动支撑解决方案。
万向脚轮 200 mm
Integral万向脚轮采用实心闸杆圆形连接件,可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封的。脚轮外壳采用中号钢板材质,配备精密滚珠轴承旋转机构,确保平稳转向。车轮轮体由导电聚酯胺制成,胎面材料为注塑导电聚氨酯,具有优异的导电性能和耐磨性。车轮配置密封的精密滚珠轴承,轮径为200毫米。脚轮总高度为229毫米,结构紧凑。动载荷能力在3公里/小时速度下为150公斤,在4公里/小时速度下为150公斤,静载荷能力达300公斤。该产品广泛应用于麻醉车、C形臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、透析车、医院病床、医院、养老院和护理院、担架以及超声设备等医疗场所,满足医疗环境对导电性和承载能力的严格要求。
带中控全锁或方向锁的万向脚轮 125 mm
Integral是一款带中控全锁或方向锁的万向脚轮,适用于麻醉车、C形臂、CT扫描仪、核磁共振、X光、护理床、透析车、医院病床、医院、养老院和护理院、担架及超声设备等医疗场景。连接部件为带凸轮孔的阀杆,用于异型杆,可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封的。脚轮壳体采用中号钢板制造,回转部位配有精密滚珠轴承。车轮直径为125 mm,轮体材质为导电聚酰胺,轮面采用注塑成型的导电聚氨酯,车轮内置密封的精密滚珠轴承。产品总高度为158 mm。静态承载能力为450 kg,动态承载能力为在4 km/h速度下承载150 kg,在3 km/h速度下承载150 kg。
万向脚轮 125 mm
Integral万向脚轮采用实心闸杆圆形连接件,确保稳固的安装和可靠的操作性能。脚轮外壳由中号钢板制造,配备精密滚珠轴承的旋转机构,提供平滑灵活的360度转向能力。轮子主体采用聚酯胺材料制成,胎面使用注塑聚氨酯材料,具有优异的耐磨性和静音特性,轮子内置精密滚珠轴承确保长期稳定运行。该脚轮轮径为125毫米,总高度为158毫米,结构紧凑适用于各种设备安装。动态承载能力在3公里每小时速度下为150公斤,在4公里每小时速度下同样为150公斤,静态承载能力高达450公斤,能够满足重载应用需求。产品广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、透析车、医院病床、医院、养老院和护理院、担架以及超声设备等医疗设备领域,为医疗环境提供可靠的移动解决方案。
带中控全锁的万向脚轮 150 mm
Integral是一款带中控全锁的万向脚轮,专为医疗与护理场景中的移动设备和家具设计,可满足高精度与高稳定性的使用要求。该脚轮的安装配件为带凸轮孔的阀杆,用于异型杆,便于与设备底座进行可靠连接,并保证安装后的结构稳定,其结构简单,安装与更换便捷,能够适应不同规格的异型杆连接需求。脚轮壳体采用中号钢板制成,结构坚固,回转部位配置精密滚珠轴承,使脚轮在任意方向上均能灵活转动,操作轻便。壳体与车轮之间的连接结构经过优化,可有效承受各方向的作用力,确保长期运行的可靠性。车轮直径为150 mm,车轮同样采用精密滚珠轴承支承,以降低转动阻力并提高运行平顺性。胎面材料为注塑聚氨酯,具有良好的耐磨性与减震性能,并可减少对地面的划痕;轮体材料为聚酰胺,兼顾强度与轻量化要求。产品总高度为183 mm,安装空间有限的设备可据此进行选型与布局设计。静态承载能力为450 kg,适用于承受较大静载的设备整体重量。动态承载能力方面,单个脚轮在4 km/h速度下可承受150 kg负载,在3 km/h速度下可承受150 kg负载,满足常规移动工况下的使用需求,使用时应始终保持在额定载荷范围内,以保证产品的安全性与使用寿命。本产品适用于麻醉车、C形臂、CT扫描仪、核磁共振、X光设备、护理床、透析车、医院病床、医院、养老院和护理院、担架以及超声设备等应用场景,这些场景对设备的移动性、定位精度和运行安静性均有较高要求,本产品能够满足上述需求。
万向脚轮 125 mm
Integral万向脚轮采用实心闸杆圆形连接方式,确保稳固的安装连接。脚轮外壳由中号钢板制造,配备精密滚珠轴承的旋转机构,提供平稳灵活的360度转向性能。轮子主体采用聚酯胺材料制成,胎面使用注塑聚氨酯材料,具有优异的耐磨性和减震效果,轮子内置精密滚珠轴承确保运行顺畅。轮径为125毫米,脚轮总高度为158毫米,结构紧凑适用于各种设备。动态承载能力在3公里每小时速度下为150公斤,在4公里每小时速度下同样为150公斤,静态承载能力可达450公斤,满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、透析车、医院病床、医院、养老院和护理院、担架、超声设备等医疗设备,为医疗环境提供可靠的移动解决方案。
万向脚轮 150 mm
Integral万向脚轮采用实心闸杆圆形连接件,确保稳固的安装和可靠的操作性能。脚轮外壳由中号钢板制造,配备精密滚珠轴承的旋转机构,提供平滑灵活的360度转向能力。轮子主体采用聚酯胺材料制成,胎面使用注塑聚氨酯材料,具有优异的耐磨性和静音特性,轮子轴承同样采用精密滚珠轴承设计。该脚轮轮径为150毫米,总高度为183毫米,静载荷能力达450公斤。动载荷性能为:3公里/小时速度下承载150公斤,4公里/小时速度下承载150公斤。产品广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、透析车、医院病床、医院、养老院和护理院、担架以及超声设备等医疗设备领域,满足医疗环境对移动性、稳定性和承载能力的严格要求。
万向脚轮 200 mm
Integral万向脚轮采用实心闸杆圆形连接件,可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封的。脚轮外壳采用钢板,中号材质制造,配备精密滚珠轴承旋转机构,确保灵活转向和稳定运行。车轮轮体采用聚酯胺材料,胎面为聚氨酯,注塑工艺制成,具有优异的耐磨性和静音效果,轮子配置密封的精密滚珠轴承,保证长期使用的可靠性。车轮直径为200毫米,脚轮总高度为229毫米,结构紧凑适用性强。动态载荷能力在3公里每小时速度下为150公斤,在4公里每小时速度下为150公斤,静态载荷能力达450公斤,能够满足各种医疗设备的承载需求。该产品广泛应用于麻醉车、C形臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、透析车、医院病床、医院、养老院和护理院、担架、超声设备等医疗场所和设备。
万向脚轮 200 mm
Integral万向脚轮采用实心闸杆圆形连接件,可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封的。脚轮外壳采用钢板,中号材质制造,配备精密滚珠轴承旋转机构,确保平稳转向性能。车轮轮体采用聚酯胺材料,胎面为聚氨酯,注塑工艺制成,轴承为精密滚珠轴承,密封的设计,车轮直径为200毫米。脚轮总高度为229毫米。动态载荷能力在3公里/小时速度下为150公斤,在4公里/小时速度下为150公斤,静态载荷能力达450公斤。该产品广泛应用于麻醉车、C形臂,CT扫描仪,核磁共振,X光设备、护理床、透析车、医院病床、医院、养老院和护理院、担架以及超声设备等医疗设备领域,为医疗环境提供可靠的移动解决方案。
带中控全锁或方向锁的万向脚轮 150 mm
Integral是一款带中控全锁或方向锁的万向脚轮,采用带凸轮孔的阑杆设计用于异型杆安装。该产品的脚轮配备精密滚珠轴承且密封设计,轮胎材料为聚氨酯注塑导电材料,轮体采用聚酯胺导电材料制成,轮径为150毫米。脚轮的转向座采用精密滚珠轴承,而脚轮座采用中号钢板材料制造。产品总体高度为183毫米。在承载能力方面,该脚轮的静载荷容量为450千克,动载荷容量分别为150千克和150千克,对应的运行速度分别为4千米每小时和3千米每小时。可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封。该产品广泛应用于麻醉车、C形臂、CT扫描仪、核磁共振、X光机、护理床、透析车、医院病床、医院、养老院和护理院、担架以及超声设备等医疗设备领域。
带中控全锁或方向锁的万向脚轮 150 mm
Integral 是一款带中控全锁或方向锁的万向脚轮,适用于需要精确定位与稳定支撑的医疗及专业场景。该产品的安装部件为带凸轮孔的销杆,用于异型杆,短版本,便于在紧凑空间内安装与连接。壳体采用中号钢板制造,并配备精密滚珠轴承作为旋转轴承,确保转向灵活、运行顺畅。车轮直径为150毫米,轮体采用聚酯胺材质,胎面采用聚氨酯,并经过注塑成型,兼顾承载性能与静音耐磨特性;车轮同样配备精密滚珠轴承,以减小滚动阻力。产品总高度为183毫米,为设备布局和空间规划提供了明确的尺寸依据。在载荷性能方面,该脚轮静态承载能力为450千克;动态承载能力为每个车轮150千克,对应行进速度分别为4千米每小时和3千米每小时。产品适用于麻醉车、C形臂、CT扫描仪、核磁共振、X光设备、护理床、透析车、医院病床、医院、养老院和护理院、担架、超声设备等应用场景。
万向脚轮 150 mm
Integral万向脚轮采用实心闸杆圆形连接件,确保稳固的安装和可靠的操作性能。脚轮外壳由中号钢板制造,配备精密滚珠轴承的旋转机构,提供平滑灵活的360度转向能力。轮子主体采用聚酯胺材料制成,胎面使用注塑聚氨酯材料,具有优异的耐磨性和静音特性,轮子轴承同样采用精密滚珠轴承设计。该脚轮轮径为150毫米,总高度为183毫米,静载荷能力达450公斤。动载荷性能为:3公里/小时速度下承载150公斤,4公里/小时速度下承载150公斤。产品广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、透析车、医院病床、医院、养老院和护理院、担架以及超声设备等医疗设施,满足医疗环境对移动设备的严格要求。
带中控全锁的万向脚轮 125 mm
Integral是一款带中控全锁的万向脚轮,适用于医疗及护理场景。其配件为带凸轮孔的阀杆,用于异型杆,短版本;可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封的。外壳采用中号钢板制成,配有精密滚珠轴承,实现灵活的回转动作。车轮直径为125毫米,轮面材料为聚氨酯胶,注塑,导电,轮体材料为聚醚胺,导电,车轮采用精密滚珠轴承,密封的,确保低阻力滚动。产品总高度为158毫米,适合在空间受限的设备底部安装。静态承载能力为450千克;动态承载能力为每个轮子150千克,行驶速度分别为4千米每小时和3千米每小时。本产品适用于麻醉车、C形臂、CT扫描仪、核磁共振、X光、护理床、透析车、医院病床、医院、养老院和护理院、担架、超声设备等场景。
带中控全锁或方向锁的万向脚轮 125 mm
Integral是一款带中控全锁或方向锁的万向脚轮,专为医疗环境设计,适用于需要频繁转向和定位的设备与床具。配件方面,该产品配备带凸轮孔的销杆,用于异型杆,属于短版本,便于与对应设备快速装配;需注意,可清洗病床必须由医院病床制造商在装配区域进行密封,以确保清洗环境下的结构密封性。壳体采用中号钢板制造,结构强度与刚性适中,并通过精密滚珠轴承实现万向旋转,使转向灵活、运行平稳、操作阻力小。车轮直径为125 mm,轮体材料为导电聚酰胺,具备良好的结构强度与导电性能;胎面采用注塑导电聚氨酯,兼顾耐磨性、耐冲击性与静电释放要求,适合在洁净医疗区域内长时间使用。车轮内部采用密封的精密滚珠轴承,可减少灰尘与液体侵入,保障长期运行的可靠性与稳定性。产品总高度为158 mm,在安装空间有限的设备中,可据此进行结构匹配与净空校核。静态承载能力为450 kg,适用于整机静止停放时的载荷计算;动态承载能力方面,在4 km/h速度下可承载150 kg,在3 km/h速度下同样可承载150 kg,实际使用中应避免超载与超速运行。本产品适用于麻醉车、C形臂、CT扫描仪、核磁共振、X光设备、护理床、透析车、医院病床、医院、养老院和护理院、担架及超声设备等场景。
带中控全锁的万向脚轮 125 mm
Integral是一款带中控全锁的万向脚轮,适用于需要稳定定位与高效移动的医疗与护理场景。该产品的固定件为带凸轮孔的阀杆,适用于异型杆,可实现与床架或设备的可靠连接;其中,可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封安装,以确保密封性能与卫生要求。脚轮壳体采用钢板,中号规格,并配备精密滚珠轴承,确保旋转灵活、运行平稳。车轮直径为125 mm,其中滚珠轴承为密封式精密滚珠轴承,可有效防止污染物侵入;胎面材料为聚氨酯,注塑成型,并具备导电性,车体材料为聚醚胺,同样具备导电性,可满足防静电应用需求。产品总高度为158 mm,便于在各类设备底部安装与布局。静态承载能力为450 kg,动态承载能力为每轮150 kg,在4 km/h与3 km/h的运行速度下均可保持稳定工作。该产品适用于麻醉车、C形臂、CT扫描仪、核磁共振、X光设备、护理床、透析车、医院病床、医院、养老院和护理院、担架、超声设备等。
万向脚轮 125 mm
Integral万向脚轮采用实心闸杆圆形连接方式,专为医疗设备设计,可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封的。脚轮外壳采用中号钢板材质制造,配备精密滚珠轴承实现平稳旋转。车轮轮体由导电聚酯胺材料制成,胎面采用注塑导电聚氨酯材料,确保优异的导电性能和耐磨性,轮径为125毫米,装配密封的精密滚珠轴承保证长期可靠运行。脚轮总高度为158毫米,动载荷能力在3公里/小时和4公里/小时速度下均为150公斤,静载荷能力达450公斤。该产品广泛应用于麻醉车、C形臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、透析车、医院病床、医院、养老院和护理院、担架以及超声设备等医疗场所,为医疗设备提供可靠的移动支撑解决方案。
带中控全锁的万向脚轮 150 mm
Integral是一款带中控全锁的万向脚轮,专为医疗、护理及相关辅助设备的移动需求而设计,能够在狭窄空间中实现灵活转向与稳定定位。该产品的连接部件为带凸轮孔的阀杆,用于异型杆,短版本,其结构紧凑,便于与各类设备底座或支架进行安装配合,并能在使用过程中保持稳定的连接状态,从而有效降低因连接松动而引起的晃动风险,保证设备在移动和定位过程中的安全性。壳体采用中号钢板制造,具有良好的刚性与结构强度,能够为车轮组件和承载部件提供可靠的支撑。壳体内部配置精密滚珠轴承,即精密滚珠回转轴承,用于实现车轮组件的平稳回转,使脚轮在任意方向上均可顺畅转动,减少转向时的阻力和卡滞现象。车轮直径为150 mm,轮体采用聚酰胺材料制造,兼顾机械强度与轻量化要求,便于整体结构的减重设计。胎面采用聚氨酯注塑成型,具备较好的耐磨性、弹性缓冲性能以及对地面的附着力,能够减少移动过程中的振动与噪声,有助于保护患者和精密仪器免受冲击。车轮的轮轴同样配置精密滚珠轴承,以降低滚动阻力,提高推动时的轻便性和运行稳定性。产品整体高度为183 mm,安装前应确认设备底部与地面之间的净空高度,预留足够的安装空间,以确保脚轮与设备底部之间不发生干涉。在承载性能方面,产品静态承载能力为450 kg,即在静止状态下可承受不超过该数值的整体负荷;动态承载能力为每只脚轮150 kg,并分别对应4 km/h与3 km/h的运行速度,使用者应根据实际移动速度与负载情况合理评估设备的使用条件,避免超载运行。该产品适用于麻醉车、C形臂、CT扫描仪、核磁共振、X光、护理床、透析车、医院病床、医院、养老院和护理院、担架以及超声设备等多种场景。
带中控全锁的万向脚轮 150 mm
Integral带中控全锁的万向脚轮采用带凸轮孔的闸杆,用于异型杆的安装配置,可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封的。脚轮外壳采用钢板,中号规格制造,配备精密滚珠轴承实现平稳旋转运动。车轮轮体材质为聚酯胺,胎面采用聚氨酯,注塑工艺制成,轮径为150mm,装配密封的精密滚珠轴承确保长期可靠运行。脚轮总高度为183mm,动载荷能力为150kg(运行速度4km/h),静载荷能力达450kg。该产品广泛应用于麻醉车、C形臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、透析车、医院病床、医院、养老院和护理院、担架以及超声设备等医疗设施,为医疗环境提供可靠的移动解决方案。
带中控全锁或方向锁的万向脚轮 125 mm
Integral 是一款带中控全锁或方向锁的万向脚轮,适用于麻醉车、C形臂、CT扫描仪、核磁共振、X光、护理床、透析车、医院病床、医院、养老院和护理院、担架、超声设备等医疗场景。该产品的配件为带凸轮孔的阀杆,用于异型杆,可实现与设备底座或推车框架的可靠连接,安装方式直观,便于维护。脚轮壳体采用中号钢板制成,结构强度满足频繁移动和承载要求,其内部配备精密滚珠轴承,确保回转部件运行平稳、转向灵活、摩擦阻力小。车轮直径为125毫米,轮面材料为聚氨酯,采用注塑工艺成型,具有良好的耐磨性和静音性能,轮体材料为聚酰胺,兼具轻量化与高强度特点。在尺寸方面,脚轮总高度为158毫米,安装时需预留相应的净空空间。在负载性能方面,该脚轮静态承载能力为450千克,动态承载能力为每个轮子150千克,在4千米每小时与3千米每小时的运行速度下均可保持稳定工作,使用时应避免超出额定载荷。
带中控全锁的万向脚轮 200 mm
Integral是一款带中控全锁的万向脚轮,专为医疗与护理环境设计,适用于各类医疗设备与设施的移动需求,能够在复杂的院内运输场景中提供稳定、可靠的支撑与操控性能。该产品的安装件为带凸轮孔的阀杆,用于异型杆的连接,安装时应与设备结构精确匹配,以确保定位可靠、受力均匀,并便于后续的拆卸与维护作业。使用提示:可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封的,以保证密封结构的完整性,并满足医疗场所对清洁与消毒的基本要求。脚轮壳体采用中号钢板制造,结构刚性良好,能够承受较大的载荷与频繁的运动冲击;壳体的转向部位配备精密滚珠轴承,可实现灵活、平稳的万向回转动作,并在负载条件下保持稳定的转向性能,减少操作人员的推送阻力。车轮直径为200 mm,车轮轴承为精密滚珠轴承,且为密封结构,可有效阻隔灰尘、毛发与液体的侵入,延长轴承的使用寿命并降低维护频率。胎面材料为聚氨酯,采用注塑工艺成型,兼顾耐磨性、抗撕裂性与低噪音滚动特性,适合在医院走廊、病房及诊疗区域内长期使用。车轮本体材料为聚酰胺,质量轻且强度高,表面光滑、易于清洁,便于日常清洁维护与消毒处理,符合医疗设备对卫生管理的要求。产品总高度为229 mm,安装与布局时应预留相应的垂直空间,以保证设备的离地间隙、整体结构协调以及行进过程中的稳定性。静态承载能力为450 kg,动态承载能力为:在4 km/h速度下为150 kg,在3 km/h速度下为150 kg,使用时应严格控制负载与运行速度,避免超出额定范围,以确保安全运行。适用场景包括麻醉车、C形臂、CT扫描仪、核磁共振、X光设备、护理床、透析车、医院病床、医院、养老院和护理院、担架及超声设备等医疗与护理应用,产品设计兼顾医疗场所对安静、洁净与安全的综合需求。
带中控全锁或方向锁的万向脚轮 200 mm
Integral是一款带中控全锁或方向锁的万向脚轮,专为医疗设备及病床的移动、定位与稳固停放而设计,兼顾操作便捷性与使用安全性。该产品的结构包括配件、壳体、车轮及整体外形四个部分,各部分协同工作,以满足医疗环境对可靠性和洁净度的严格要求。配件部分采用带凸轮孔的阀杆,该类型为异型杆专用,并提供短版本,便于在空间受限的安装位置使用。使用注意事项如下:可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封。这一要求可确保清洗过程中配件结构的完整性,避免液体侵入内部,从而延长产品使用寿命并保障医疗环境的卫生安全。壳体是脚轮的承载与连接主体,其回转部位采用精密滚珠轴承,可实现灵活、平稳的万向转动并降低推动阻力。壳体材质为钢板,中号规格,具有较高的结构强度与刚性,能够承受病床及医疗设备运行中产生的载荷与冲击,同时保证长期使用中的稳定性与耐久性。车轮直径为200 mm,车轮采用精密滚珠轴承,并为密封结构,可有效阻隔灰尘与液体进入,保证转动精度与维护周期。胎面采用注塑成型的聚氨酯材料,提供良好的减震、静音与地面附着性能,有助于在医院走廊等平整地面上平稳滚动;车体材料为聚酰胺,具有较高的强度与耐磨特性。产品整体高度为229 mm,安装时需结合床体或设备的底盘空间进行核对,以确保装配间隙与运行安全。在载荷规格方面,产品静态承载能力为450 kg,满足设备静止停放时的安全承重需求。动态承载能力按运行速度分别规定:运行速度为4 km/h时,动态承载为150 kg;运行速度为3 km/h时,动态承载为150 kg。使用时应避免超出上述额定值,并在低速条件下平稳移动,以保证设备的安全运行与脚轮的使用寿命。适用场所包括麻醉车、C形臂、CT扫描仪、核磁共振、X光、护理床、医院病床、医院、养老院和护理院、担架及超声设备等。
带中控全锁或方向锁的万向脚轮 200 mm
Integral是一款带中控全锁或方向锁的万向脚轮,专为需要频繁移动、并要求稳定定位与精确转向的医疗及护理设备而设计,兼顾机动灵活性与使用安全性。该产品的连接件为带凸轮孔的阀杆,此类结构适用于异型杆的安装,能够在有限的安装空间内与对应结构的设备实现牢固的机械配合,并便于日常更换与维护。需要特别注意的是,可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封,以确保在反复清洗与消毒环境下,脚轮内部结构不会受到液体侵蚀,从而保持长期可靠的运行状态。壳体采用中号钢板制造,具有良好的结构强度与刚性,能够承受设备运行中产生的各种应力;壳体内部配备精密滚珠转轴承,该转轴承为密封结构,可有效防止灰尘、纤维与液体侵入,保证回转动作平稳、顺畅,并减少转向阻力。车轮直径为200毫米,轮面采用注塑聚氨酯材料,具有较高的耐磨性与良好的减震性能,同时对地面具有良好的附着力;轮体采用聚酰胺材质,兼具轻量化与足够的机械强度;车轮内部配有精密滚珠轴承,同样为密封型设计,以提高承载稳定性、降低滚动阻力并延长使用寿命。产品的总高度为229毫米,该尺寸便于在各类设备底部的空间布局中进行安装与调整,并确保设备底盘与地面之间保持合理的离地间隙,设计选型时应同时核对安装孔位与设备底座的匹配情况。在载荷性能方面,静态承载能力为450千克,适用于设备静止状态下的整体重量支撑;动态承载能力在以4千米/小时速度运行时为150千克,在以3千米/小时速度运行时同样为150千克,设计时应根据实际运行速度合理校核各脚轮的受力分配,动态载荷数据对应的运行速度为本产品的测试条件,超出该条件时应重新评估承载能力。该脚轮适用于麻醉车、C形臂、CT扫描仪、核磁共振、X光设备、护理床、透析车、医院病床、医院、养老院和护理院、担架、超声设备等多种医疗与护理场景,上述应用场景均要求脚轮具备良好的稳定性、低噪声运行及易清洁性能。
带中控全锁的万向脚轮 150 mm
Integral是一款带中控全锁的万向脚轮,专为医疗与护理环境设计,适用于麻醉车、C形臂、CT扫描仪、核磁共振设备、X光设备、护理床、透析车、医院病床、医院、养老院和护理院、担架以及超声设备等应用场景,能够满足医疗设备对移动性、稳定性和洁净度的综合要求。该脚轮的固定装置为带凸轮孔的阀杆,该类型用于异型杆,属于短版本设计,可与相应设备的安装结构可靠配合,便于快速安装与拆卸,并确保车轮在使用过程中保持稳定连接。使用提示:可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封的。外壳部分采用中号钢板制造,具备足够的结构强度与刚性,能够承受长期负载与频繁的转向操作。外壳内部集成精密滚珠轴承,使脚轮万向转动灵活、平顺,减少转向阻力。车轮直径为150毫米(150 mm),车轮采用精密滚珠轴承并进行密封处理,有效防止灰尘、液体及杂质侵入轴承内部,延长使用寿命。胎面材料为聚氨酯,采用注塑工艺成型,兼具耐磨、低噪音及导电特性,有助于消除静电积累;车轮本体材料为聚酰胺,同样具备导电性能,与胎面共同保证整体的导电连续性。脚轮整体高度为183毫米(183 mm),在设计安装空间时应充分考虑该高度对底盘离地间隙及设备整体高度的影响。该尺寸数据为标准配置参数,有助于工程师在布局设计、空间规划及整机装配阶段进行准确核算。静态承载能力为450千克(450 kg),可满足设备在静止状态下的重量要求。动态承载能力方面,在4千米每小时(4 km/h)的速度下,脚轮可承载150千克(150 kg);在3千米每小时(3 km/h)的速度下,脚轮同样可承载150千克(150 kg)。使用时应避免超过上述额定负载,以确保安全运行。
Frequently Asked Questions
转运车脚轮的要求
患者转运对在病房、治疗室和急诊科之间移动的设备提出了很高的要求。转运车脚轮必须在转运车、患者及随车设备的总重量下保持可控移动,同时便于医护人员在狭小空间内灵活通行。频繁的起步、转向和停止,要求操控性能可预测,并尽量减轻护理人员的体力负担。患者转移过程中的稳定定位同样重要,同时运行还应平稳安静,以减少对患者及周围人员的干扰。医用转运车脚轮还需适应医院地面和清洁消毒流程,在日常移动性、卫生要求以及耐反复使用性能之间取得平衡。
TENTE 转运车脚轮的优势
合适的移动解决方案能让护理人员在整个转运过程中专注于患者。我们的转运车脚轮有助于更轻松地操控和精准定位,帮助工作人员在繁忙的临床环境中应对频繁的移动作业。根据载重和转运路线选择合适的配置,可以减少不必要的体力消耗,并在通过门口、转弯或将转运车停靠在其他设备旁时保持良好的控制。静音移动还能改善患者体验,减少对病房和治疗区域的干扰。适宜的行驶特性与可靠的锁定功能相结合,使转运、患者转移和静止护理之间的过渡更加顺畅。
转运车脚轮的重要功能
高效的移动性取决于移动与锁定功能能否与转运车的操作方式相协调。旋转运动使转运车脚轮在操控过程中能够改变方向,而方向锁则限制脚轮旋转,以引导车辆直线行驶。全锁可在转运车需要保持静止时同时锁定轮子转动和脚轮旋转。轮子和轴承的选择会影响滚动阻力和运行性能,因此应与预期载重、地面条件及运输频率相匹配。所选的锁定方式还必须与转运车的操控装置配合使用,以便工作人员能够根据需要在移动状态与安全定位之间切换。
TENTE转运车脚轮解决方案
我们主推的转运车脚轮为 Integral 和 Integral assist,可为医用患者转运提供单轮移动和电动助力移动。
Integral
Integral 采用轻量化单轮设计,并具备抗冲击负载能力,适用于要求严苛的医疗场景。轮径 200 mm 的版本尤其适合转运车,可在需要灵敏操控的场合实现快速转向。
该系列提供方向锁、全锁和自由移动三种模式,驱动轻便、安静。软质轮子选项可确保运行平稳、低噪音,同时封闭式设计和密封的车轮轴承有助于防止灰尘和溅水侵入。
Integral 的轮径范围为 100 至 200 mm,载重为 100 至 150 kg,具体取决于版本。可选的耐持续清洗型和导电型配置,可根据应用场景的清洁要求和静电放电要求进行匹配选型。
Integral assist
Integral assist 在患者转运过程中提供电动助力,有助于减轻起步和推动载重转运车所需的体力。其集成驱动装置可辅助转向和直线行驶,适用于需要反复进行的转运作业。
该脚轮是 WeAssist 系统的组成部分,也可单独提供,以便集成到其他兼容系统中。安装和校准必须与设备相匹配,并且必须与 Integral 脚轮或制造商认可的其他类型脚轮搭配使用。
Integral assist 的轮径为 150 mm,载重为 100 至 150 kg,具体取决于版本。该产品适用于平整、干燥地面的室内运行,因此在确定系统规格时,需要考虑转运路线和运行条件。