Integral带中控全锁的万向脚轮采用带凸轮孔的闸杆,用于异型杆的安装配置,可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封的。脚轮外壳采用钢板,中号规格制造,配备精密滚珠轴承实现平稳旋转运动。车轮轮体材质为聚酯胺,胎面采用聚氨酯,注塑工艺制成,轮径为150mm,装配密封的精密滚珠轴承确保长期可靠运行。脚轮总高度为183mm,动载荷能力为150kg(运行速度4km/h),静载荷能力达450kg。该产品广泛应用于麻醉车、C形臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、透析车、医院病床、医院、养老院和护理院、担架以及超声设备等医疗设施,为医疗环境提供可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
核心属性
固定件
支架
轮子
把手配件
iF 设计奖
iF 设计奖
红点设计奖
红点设计奖
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
用户友好的中央锁
通过中央操作杆可同时锁定多个脚轮
获奖设计
荣获国际评审团颁发的著名奖项
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
符合人体工学的使用
优化滚动阻力的轮子可减轻用户负担
保护密封
带密封轴承的轮子,防护溅水和灰尘
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
个性化外壳
外壳盖的形状可定制
认证安全性
通过 TÜV Süd 认证的性能标准
舒适的操控性
大轮子和弹性轮毂可轻松跨越障碍
多级切换功能
最多三种锁定位置:方向锁、全锁或自由移动
减少清洁
由于主要是光滑表面,脚轮清洁快速且方便
极其坚固的结构
极其坚固的结构