轮子 250 mm
Novatech轮子是一款专为脚轮应用设计的铸铁轮体,直径为250毫米,踏面宽度为75毫米,采用聚氨酯铸造踏面材料,具有优异的耐磨性和承载能力。该轮体广泛应用于航空航天工业、机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、集装箱建造、消防技术防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域,能够满足各类工业应用的严苛要求。
轮子 230 mm
Novatech轮子是一款专为工业应用设计的铸铁轮体,直径为230毫米,踏面宽度为82毫米,采用聚氨酯铸造踏面材料,具有优异的耐磨性和抗冲击性能。该轮子广泛应用于航空航天工业、机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造、集装箱建造、消防技术防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域,能够满足各类工业环境的严苛要求。
轮子 250 mm
Novatech轮子是一款专为脚轮应用设计的铸铁轮体,直径为250毫米,踏面宽度为80毫米,采用聚氨酯铸造踏面材料,具有优异的耐磨性和承载能力。该轮体广泛应用于航空航天工业、机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、集装箱建造、消防技术防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域,能够满足各类工业应用的严苛要求。
轮子 200 mm
Novatech轮子是一款专为脚轮应用设计的工业级轮子产品,采用铸铁车体和聚氨酯铸造的踏面材料,配备精密滚珠轴承以确保平稳运行。该轮子的外径为200毫米,踏面宽度为80毫米,轮毂长度为92毫米,轴孔直径为25毫米。在静载荷条件下,该轮子的最大承载能力为2800千克,动载荷条件下可承载1400千克(时速6公里/小时)或1680千克(时速4公里/小时)。该产品广泛应用于航空航天工业、机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造、集装箱建造、消防技术防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域。
轮子 200 mm
Maxtech轮子是一款专为脚轮应用设计的高性能轮子,直径为200毫米,轮毂长度为53毫米,轴孔直径为8毫米。轮胎采用聚氨酯泡沫材料制成,宽度为45毫米,确保耐用性和可靠性。该轮子配备精密滚珠轴承,轮子主体采用聚丙烯材料制造。静载荷容量为140千克,动载荷容量为70千克(在3千米/小时速度下)。该产品广泛应用于航空航天工业、机场设备、汽车原始设备制造、陶瓷和玻璃制造、集装箱建造、机械制造、生产和平台手推车、脚手架、工具柜、废物处理设备、工作台以及运输设备等多个领域。
轮子 95 mm
Novatech轮子是一款专为脚轮应用设计的工业级轮子产品。该轮子外径为95毫米,轮胎宽度为40毫米,轮毂长度为45毫米,轴孔直径为20毫米。轮子采用聚氨酯铸造材料制成轮胎,具有优异的耐磨性和耐化学腐蚀性能,而轮子主体采用钢铁材料构成,确保结构强度和耐久性。轮子配备精密滚珠轴承,提供平稳的旋转性能和长期的可靠运行。该产品的静态负载容量为800千克,动态负载容量为400千克(在3千米每小时速度下)。Novatech轮子广泛应用于航空航天工业、机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造、集装箱建造、消防技术防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域。
轮子 150 mm
Novatech轮子是一款专为脚轮应用设计的高性能轮子产品。该轮子直径为150毫米,轮胎宽度为50毫米,轮毂长度为60毫米,轴孔直径为20毫米。轮子采用聚氨酯铸造材料制成的轮胎,具有优异的耐磨性和耐久性,轮体采用铜材质,配备精密滚珠轴承以确保平稳运转。在静载荷条件下,该轮子的最大承载能力为1000千克。在动载荷条件下,轮子可在时速6公里的工况下承载400千克,或在时速4公里的工况下承载500千克。该产品广泛应用于航空航天工业、机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、集装箱建造、消防技术防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域。
轮子 150 mm
Novatech轮子是一款专为脚轮应用设计的高性能车轮,直径为150毫米,轮胎宽度为50毫米,轮毂长度为60毫米,轴孔直径为25毫米。该轮子采用铸造聚氨酯材料制成轮胎,铜制车体,配备精密滚珠轴承,确保平稳可靠的运行性能。在静载荷条件下,该轮子的最大承载能力为1000千克,动载荷条件下可承载400千克(时速6公里每小时)或500千克(时速4公里每小时),适用于航空航天工业、机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、集装箱建造、消防技术防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车以及运输设备等多种应用场景。
轮子 100 mm
Novatech轮子是一款专业级脚轮轮子,采用铜制轮体和聚氨酯铸造的踏面设计。该轮子外径为100毫米,踏面宽度为40毫米,轮毂长度为40毫米,轴孔直径为15毫米。轮子配备精密滚珠轴承,确保平稳高效的运转性能。在静载荷条件下,该轮子的最大承载能力为600千克。在动载荷条件下,轮子可在6千米每小时的速度下承载240千克,或在4千米每小时的速度下承载300千克。这款轮子适用于各类脚轮应用场景,能够满足工业和商业环境中的严苛使用需求。
轮子 250 mm
Novatech轮子是一款专为脚轮应用设计的工业级轮子产品,广泛应用于航空航天工业、机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、集装箱建造、消防技术防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域。该轮子的外径为250毫米,轮毂长度为62毫米,轴孔直径为25毫米,踏面宽度为50毫米。踏面采用聚氨酯铸造材料制成,轮体采用铸铁材料,配备精密滚珠轴承以确保平稳运行。静态负载容量可达2880千克,动态负载容量在6千米/小时速度下为1200千克,在4千米/小时速度下为1440千克,能够满足各种工业应用的严苛要求。
轮子 82 mm
Novatech脚轮轮子是一款专为工业应用设计的高性能轮子产品,采用聚氨酯铸造踏面材料和钢铁车体构造,配备精密密封滚珠轴承以确保可靠运行。该轮子的外径为82毫米,踏面宽度为70毫米,轮毂长度为75毫米,轴孔直径为17毫米。在静载荷条件下,该轮子的最大承载能力为1400千克,在3千米每小时的运行速度下,动载荷承载能力为700千克。该产品广泛应用于航空航天工业、机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车原始设备制造、陶瓷和玻璃制造、集装箱建造、消防技术与防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域。
轮子 140 mm
Novatech脚轮轮子是一款专为工业应用设计的高性能轮子,采用铸铁车体和聚氨酯铸造的踏面材料制成。该轮子直径为140毫米,踏面宽度为60毫米,轮毂长度为65毫米,轴孔直径为12毫米。轮子配备精密密封滚珠轴承,确保平稳运行和长期可靠性。在静载条件下,该轮子的承载能力为1400千克,动载承载能力为700千克(速度为3公里/小时)。该产品广泛应用于航空航天工业、机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造、集装箱建造、消防技术防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域。
轮子 160 mm
Maxtech轮子是一款专为脚轮应用设计的聚氨酯注塑轮,外径为160毫米,轮胎宽度为40毫米,轮毂长度为60毫米,轴孔直径为20毫米。该轮子采用聚酯胺材料制造轮体,配备精密滚珠轴承,确保平稳运转。静载荷容量达700千克,动载荷容量为300千克(时速6公里/小时)或350千克(时速4公里/小时)。该产品广泛应用于航空航天工业、机场设备、汽车原始设备制造、陶瓷和玻璃制造、集装箱建造、机械制造、生产和平台手推车、脚手架、工具柜、废物处理设备、工作台以及运输设备等多个领域。
轮子 75 mm
Novatech轮子是一款专为脚轮应用设计的工业级轮子产品,采用钢、铁材质的轮体和聚氨酯铸造的踏面,配备精密滚珠轴承以确保平稳运行。该轮子的外径为75毫米,踏面宽度为50毫米,轮毂长度为50毫米,轴孔直径为25毫米。在静态条件下,该轮子的最大承载能力为1100千克,动态承载能力为550千克(速度为3公里/小时)。该产品广泛应用于航空航天工业、机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造、集装箱建造、消防技术防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域。
轮子 140 mm
Novatech脚轮轮子是一款专为工业应用设计的高性能轮子产品。该轮子直径为140毫米,轮胎宽度为50毫米,轮毂长度为55毫米,轴孔直径为20毫米。轮子采用聚氨酯铸造材料制成的踏面,具有优异的耐磨性和耐久性,而轮体采用铸铁材料,确保结构强度和稳定性。轮子配备精密密封滚珠轴承,能够提供平稳可靠的旋转性能。在静态条件下,该轮子的最大承载能力为1260千克,动态承载能力为630千克(在3千米每小时的速度下)。该产品广泛应用于航空航天工业、机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造、集装箱建造、消防技术、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域。
轮子 85 mm
Novatech脚轮轮子是一款专为工业应用设计的高性能轮子产品。该轮子直径为85毫米,踏面宽度为85毫米,轮毂长度为90毫米,轴孔直径为20毫米。踏面采用聚氨酯铸造材料制成,具有优异的耐磨性和耐久性,而轮体采用钢铁材料构成,确保结构强度。轮子配备精密密封滚珠轴承,能够提供平稳可靠的旋转性能。该产品的静态负载容量达到1600千克,动态负载容量在6千米每小时速度下为640千克,在4千米每小时速度下为800千克。Novatech轮子广泛应用于航空航天工业、机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造、集装箱建造、消防技术防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域。
轮子 85 mm
Novatech脚轮轮子是一款专为工业应用设计的高性能轮子,采用聚氨酯铸造踏面材料和钢铁车体结构,配备精密密封滚珠轴承,确保可靠的运行性能。该轮子直径为85毫米,踏面宽度为80毫米,轮毂长度为85毫米,轴孔直径为12毫米。在静态条件下,该轮子的承载能力达到1600千克,动态承载能力为800千克(速度为3公里/小时)。该产品广泛应用于航空航天工业、机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、集装箱建造、消防技术防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域。
轮子 60 mm
Novatech轮子是一款专为脚轮应用设计的工业级轮子,采用钢、铁材质的轮体和聚氨酯铸造的踏面。该轮子外径为60毫米,踏面宽度为20毫米,轮毂长度为12毫米,轴孔直径为20毫米。轮子配备精密滚珠轴承,确保平稳运转。在静态条件下,该轮子的最大承载能力为200千克,动态承载能力为100千克(速度3千米/小时)。该产品广泛应用于航空航天工业、机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造、集装箱建造、消防技术防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域。
轮子 80 mm
Novatech轮子是一款专为脚轮应用设计的工业级轮子产品。该轮子直径为80毫米,轮胎宽度为20毫米,采用聚氨酯铸造材料制成,具有优异的耐磨性和耐久性。轮毂长度为14毫米,轴孔直径为20毫米,配备精密滚珠轴承(RS/2RS型),确保平稳高效的运转。轮子主体采用钢、铁材料构成,提供坚固可靠的结构支撑。静载荷容量达280千克,动载荷容量在6千米/小时速度下为110千克,在4千米/小时速度下为140千克。该产品广泛应用于航空航天工业、机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造、集装箱建造、消防技术防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域。
轮子 80 mm
Novatech轮子是一款专为脚轮应用设计的工业级轮子产品,直径为80毫米,轮胎宽度为25毫米,轮毂长度为12毫米,轴孔直径为25毫米。轮子采用聚氨酯铸造材料制成轮胎,具有优异的耐磨性和耐久性,轮体由钢铁材料构成,确保结构强度。轮子配备精密滚珠轴承(RS/2RS),提供平稳的旋转性能。在静载荷条件下,该轮子的最大承载能力为320千克。在动载荷条件下,轮子可在6千米每小时的速度下承载130千克,或在4千米每小时的速度下承载160千克。该产品广泛应用于航空航天工业、机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造、集装箱建造、消防技术防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域。
轮子 200 mm
Novatech轮子是一款专为脚轮应用设计的铸铁轮子,直径为200毫米,轮毂长度为92毫米,轴孔直径为25毫米。轮胎采用聚氨酯铸造材料制成,宽度为80毫米,确保了优异的耐磨性和耐用性。该轮子配备精密滚珠轴承,能够承受静载荷3360千克。在动态工况下,该轮子可在6千米每小时的速度下承载1400千克,或在4千米每小时的速度下承载1680千克。Novatech轮子广泛应用于航空航天工业、机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造、集装箱建造、消防技术防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域。
轮子 200 mm
Maxtech轮子是一款专为脚轮应用设计的高性能轮子产品。该轮子直径为200毫米,轮胎宽度为50毫米,采用聚氨酯注塑材料制成,具有优异的耐磨性和耐久性。轮毂长度为58毫米,轴孔直径为20毫米,配备滚柱轴承以确保平稳旋转。产品的静载荷容量达到1000千克,动载荷容量为500千克(在4千米/小时速度下)。该轮子采用聚酯胺材料作为轮体,广泛应用于航空航天工业、机场设备、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造、集装箱建造、机械制造、生产和平台手推车、脚手架、工具柜、废物处理设备、工作台以及运输设备等多个领域。
轮子 200 mm
Maxtech轮子是一款专为脚轮应用设计的高性能工业轮子,直径为200毫米,轮毂长度为58毫米,轴孔直径为20毫米。踏面宽度为50毫米,采用聚氨酯注塑材料制造,具有优异的耐磨性和耐化学腐蚀性能。轮子配备不锈钢滚柱轴承,确保平稳旋转和长期可靠性。该产品的静载荷容量为1000千克,动载荷容量为500千克(在4千米每小时速度下)。Maxtech轮子广泛应用于航空航天工业、机场设备、汽车原始设备制造、陶瓷和玻璃制造、集装箱建造、机械制造、生产和平台手推车、脚手架、工具柜、废物处理设备、工作台以及运输设备等多个领域。
轮子 98 mm
Novatech轮子是一款专业级脚轮轮子,采用铜制轮体和聚氨酯铸造的踏面设计。该轮子外径为98毫米,踏面宽度为40毫米,轮毂长度为40毫米,轴孔直径为12毫米。轮子配备精密滚珠轴承,确保平稳高效的运转性能。在静载荷条件下,该轮子的最大承载能力为600千克。在动载荷条件下,当速度为6千米每小时时,承载能力为240千克;当速度为4千米每小时时,承载能力为300千克。这款轮子适用于各类脚轮应用场景,能够满足工业和商业环境中的多种运输需求。
Frequently Asked Questions
聚氨酯轮子的优点
聚氨酯轮子因其强度、滚动效率和适应性而备受重视,使其适用于各种应用。腾德提供具有不同聚氨酯化合物和硬度等级的轮子产品组合,可为不同的性能要求提供个性化解决方案。理想的选择取决于地板条件、负载能力、车轮尺寸和所用脚轮壳的类型等因素。
TENTE 聚氨酯脚轮具有几个关键优点:
高抗磨性 — 聚氨酯轮子以其出色的耐磨性和耐切割性而著称,即使在苛刻的环境中也能提供较长的使用寿命。更硬的化合物进一步增强了高负荷条件下的耐久性。
高效的滚动性能 — 与许多其他车轮材料相比,聚氨酯轮子的滚动阻力更低,可以更轻松地平稳地移动负载。较硬的胎面可提高能源效率,而较软的胎面则可平衡舒适性和控制力。
减振和降噪 — 根据胎面硬度,聚氨酯车轮可以帮助降低振动和噪音水平。较软的胎面可吸收更多冲击力,从而实现更安静的运行,而较硬的胎面优先考虑滚动效率而不是阻尼力。
地板保护 — 无痕聚氨酯选项可保护敏感表面并减少地板磨损,使其适用于保持表面质量至关重要的环境。
聚氨酯轮的类型
聚氨酯轮子有多种设计、胎面硬度等级和承载能力可供选择,使您可以为几乎所有的出行要求选择理想的解决方案。在腾德,我们的产品组合涵盖了从专为小型应用设计的紧凑型车轮到能够在苛刻环境中处理高负荷的坚固解决方案等选项。尽管胎面材料会影响性能,但脚轮外壳在决定出行解决方案的总体承载能力、稳定性和使用寿命方面起着同样重要的作用。选择正确的车轮和外壳组合可确保平稳运行、安全且性能持久。以下是一些常用的聚氨酯轮子:
软质聚氨酯轮子
软质聚氨酯轮子旨在优先考虑舒适性和表面保护。它们的弹性化合物可改善减振、更安静的滚动和增强的牵引力,尤其是在光滑或精致的地板上。它们非常适合必须控制噪音和减少表面磨损的环境。当与轻质外壳结合使用时,它们可以提供更灵敏的操控性,而将它们与加固外壳搭配使用可以在不影响乘坐舒适性的前提下在更高的负载场景中使用。在我们的产品中,ICP 车轮就是一个很好的例子。它们使用我们优质 Ultratech 铸造聚氨酯,有不同的胎面硬度可供选择,最软的是 75 Shore A。这些软聚氨酯车轮有铝制轮体和精密滚珠轴承可供选择。
硬质聚氨酯轮子
硬质聚氨酯轮子针对耐用性、能源效率和高负载能力进行了优化。它们降低了滚动阻力,可以更轻松地移动更重的负载,尤其是在光滑的工业地板上。这些车轮还具有卓越的耐磨性、耐切割性和耐磨性,在苛刻的条件下具有较长的使用寿命。与坚固的外壳搭配使用,它们非常适合重型运输和连续使用应用,在这些应用中,使用寿命和效率是重中之重。在我们的选择中,FTP 轮子就是一个显著的例子。它们结合了耐用的 92 Shore A 铸造聚氨酯胎面、铸铁轮体和精密滚珠轴承。当与坚固的外壳结合使用时,这些硬质聚氨酯轮是要求苛刻的工业应用的理想解决方案。
小型聚氨酯轮
小型聚氨酯轮子专为需要紧凑尺寸和精确操控性的设备而设计。尽管尺寸较小,但它们仍能提供平稳的滚动性能,并且可以根据所选的胎面硬度和外壳类型进行配置以满足各种负载要求。较轻的外壳使其成为较低负载要求的理想之选,而将它们与坚固的增强型外壳搭配使用可提高其在更严苛环境中的强度和稳定性。我们产品系列中的一个代表性产品线是我们的 UAP 车轮,车轮直径小至 50 mm。这些小型聚氨酯车轮将聚酰胺轮体、注塑聚氨酯胎面和精密滚珠轴承相结合。它们通常用于我们的 Agila、Levina 和 Linea 脚轮系列。
聚氨酯轮的应用领域
聚氨酯轮子集耐用性、滚动效率和适应性于一体,广泛应用于各个行业。它们对特定应用的适用性取决于胎面硬度、车轮尺寸和所用脚轮壳的类型等因素。在医疗保健环境中,聚氨酯轮通常用于医疗车、患者升降机、躺椅、治疗椅、医院病床以及其他任何需要平稳、安静滚动和可靠地板保护的应用中。在工业领域,它们支持要求苛刻的应用,例如自动穿梭车系统、重型运输解决方案或机械和车间设备,具有出色的耐磨性、低的滚动阻力,即使在大量负载下也能保持稳定的操控性。在家具和移动应用中,聚氨酯轮子可集成到餐饮车、送餐系统或商店固定装置和陈列柜中,从而在敏感地板上提供可控的机动性、较长的使用寿命和更安静的滚动体验。通过选择正确的聚氨酯化合物、胎面硬度并将其与合适的外壳相匹配,腾德聚氨酯车轮可以配置为性能可靠——从精密驱动的医疗设备到高容量的工业运输解决方案。