轮子 175 mm
Maxtech脚轮轮子采用聚丙烯轮体结构,配备精密滚珠轴承系统,确保运行平稳可靠。该轮子直径为175mm,胎面宽度30mm,采用聚氨酯泡沫材料制造,提供优异的减震性能和地面保护。轮毂长度44mm,轴孔直径8mm,适配标准轴杆安装。承载能力方面,静态负荷可达150kg,动态负荷在4km/h运行速度下为75kg,满足中重型设备移动需求。产品设计兼顾耐用性与操作灵活性,适用于工业、医疗及商业环境中的各类移动设备应用。
轮子 175 mm
Maxtech脚轮轮子采用聚丙烯轮体和聚氨酯泡沫胎面材料制造,配备精密滚珠轴承确保平稳运行。该轮子直径为175毫米,胎面宽度30毫米,轮毂长度60毫米,轴孔直径8毫米,尺寸设计适合各种工业应用场景。在4公里每小时运行速度下,动态承载能力达到75公斤,静态承载能力可达150公斤,能够满足中等负荷的移动设备需求。轮子结构紧凑,安装便捷,适用于推车、设备底座等移动装置,为用户提供可靠的承载性能和使用寿命。
轮子 200 mm
Maxtech脚轮轮子采用聚丙烯轮体材质,配备精密滚珠轴承,确保运行平稳可靠。该轮子直径为200mm,轮面宽度30mm,采用聚氨酯泡沫胎面材料,提供优异的减震性能和地面保护。轮毂长度44mm,轴孔直径8mm,便于安装固定。承载能力方面,静态负荷可达200kg,动态负荷在4km/h速度下可承受100kg重量,适用于中重型设备的移动需求。该产品结构紧凑,尺寸精确,是工业脚轮应用的理想选择。
轮子 200 mm
Maxtech脚轮轮子采用聚丙烯轮体和聚氨酯泡沫胎面材料制造,配备精密滚珠轴承确保平稳运行。该轮子直径为200毫米,胎面宽度30毫米,轮毂长度60毫米,轴孔直径8毫米,尺寸设计适合各种工业应用场景。在4公里每小时运行速度下,动态承载能力达到100公斤,静态承载能力可达200公斤,能够满足中等负荷的移动设备需求。轮子结构紧凑,安装便捷,适用于推车、设备底座等需要灵活移动的工业装置,为用户提供可靠的承载性能和使用寿命。
轮子 200 mm
Maxtech脚轮轮子采用聚丙烯轮体材质,配备精密滚珠轴承,确保运行平稳可靠。该轮子直径为200mm,胎面宽度50mm,采用聚氨酯泡沫材料制成,轮毂长度60mm,轴孔直径8mm。在负载性能方面,静态承载能力达150kg,动态承载能力为75kg(运行速度4km/h条件下)。这种设计使其适用于各种工业和商业应用场景,能够承受较大载荷同时保持良好的机动性和耐用性,是重型设备移动的理想选择。
轮子 80 mm
Maxtech脚轮轮子采用聚酯胺本体材料制造,配备滚柱轴承系统,确保优异的运行性能。该轮子直径为80mm,胎面宽度38mm,轴孔直径12mm,轮毂长度44.4mm。胎面材质为聚氨酯,注塑工艺制成,提供良好的耐磨性和抗冲击性能。在载荷能力方面,静态承载能力达到300kg,动态承载能力为150kg(在4km/h速度条件下),适用于各种工业和商业应用场景中的重载移动设备。
轮子 125 mm
Maxtech脚轮轮子采用聚酯胺轮体材料,配备滚柱轴承,轮面材质为聚氨酯注塑。该轮子直径为125毫米,轮面宽度32毫米,轮毂长度44.4毫米,轴孔直径12毫米。动态载荷能力为200千克(运行速度4千米每小时),静态载荷能力达400千克。该产品结构紧凑,承载性能优异,适用于各种工业和商业应用场景中的脚轮装配,能够在保证稳定运行的同时提供可靠的承重支撑。
轮子 50 mm
Maxtech脚轮轮子采用聚酯胺本体材料制造,配备圆锥球轴承,轮子直径为50毫米,轮毂长度22毫米,轴孔直径6毫米。胎面采用聚氨酯注塑材料,胎面宽度20毫米,确保优异的耐磨性和滚动性能。该轮子静态承载能力达100千克,动态承载能力为50千克(在3千米每小时速度下),适用于各种工业和商业应用中的移动设备,为用户提供可靠的承载解决方案和smooth运行体验。
轮子 100 mm
Maxtech脚轮轮子采用聚酯胺本体材料制造,配备滚柱轴承系统,确保优异的运行性能。该轮子直径为100mm,胎面宽度32mm,采用聚氨酯注塑材料制成,提供出色的耐磨性和抓地力。轴孔直径为12mm,轮毂长度44.4mm,结构紧凑且安装便捷。在载荷性能方面,静态承载能力达300kg,动态承载能力为150kg(在4km/h速度下),能够满足各种工业应用的承载需求,适用于仓储、物流、制造等领域的移动设备。
轮子 100 mm
Maxtech脚轮轮子采用聚酯胺本体材料制造,配备滚柱轴承系统,确保优异的运行性能。该轮子直径为100mm,胎面宽度32mm,采用聚氨酯注塑材料制成,提供出色的耐磨性和抓地力。轴孔直径为12mm,轮毂长度34.9mm,结构紧凑且安装便捷。在载荷性能方面,静态承载能力达200kg,动态承载能力为100kg(在4km/h速度下),能够满足各种工业和商业应用的承重需求,适用于推车、设备移动和物料搬运等场合。
轮子 125 mm
Maxtech脚轮轮子采用聚酯胺本体材料制造,配备滚柱轴承系统,确保优异的运行性能。该轮子直径为125mm,胎面宽度38mm,采用聚氨酯注塑材料制成,提供出色的耐磨性和抓地力。轮毂长度为44.4mm,轴孔直径12mm,适配标准轴杆安装。在载荷性能方面,该轮子静态承载能力达600kg,动态承载能力为300kg(测试速度4km/h),能够满足各种工业应用中的重载需求,适用于仓储设备、工业推车和重型机械设备的移动应用。
轮子 125 mm
Maxtech脚轮轮子采用聚酯胺本体材料制造,配备滚柱轴承系统,确保优异的运行性能。该轮子直径为125mm,胎面宽度38mm,采用聚氨酯注塑材料制成,提供出色的耐磨性和抓地力。轮毂长度44mm,轴孔直径12mm,适配标准轴承安装。动态载荷能力在4km/h速度下可承受300kg重量,静态载荷能力高达600kg,满足各种工业应用的承重需求。该产品结构紧凑,尺寸精确,适用于需要高承载能力和可靠性的脚轮应用场合。
轮子 100 mm
Maxtech脚轮轮子采用聚酯胺轮体材料,配备聚氨酯注塑胎面,胎面宽度为32毫米,轮子直径为100毫米,轴孔直径为12毫米,轮毂长度为44毫米,装配不锈钢滚柱轴承确保平稳运转。该轮子静态承载能力达300千克,动态承载能力为150千克(在4千米每小时速度下),适用于各种工业和商业应用场景,提供可靠的移动解决方案和出色的耐用性能。
轮子 125 mm
Maxtech脚轮轮子采用聚酯胺本体材料制造,配备滚柱轴承系统,确保优异的运行性能。该轮子直径为125mm,胎面宽度32mm,采用聚氨酯注塑材料制成,轴孔直径12mm,轮毂长度44mm。在载荷性能方面,静态承载能力达400kg,动态承载能力为200kg(在4km/h速度条件下),适用于各种工业和商业应用场景中需要可靠移动解决方案的设备。
轮子 125 mm
Maxtech脚轮轮子采用聚酯胺轮体材料,配备滚柱轴承,不锈钢结构,确保优异的耐用性和平稳运行。该轮子直径为125毫米,胎面宽度32毫米,采用聚氨酯注塑材料制造,轮毂长度44毫米,轴孔直径12毫米,为标准安装提供精确配合。在载荷性能方面,静态承载能力达400千克,动态承载能力在4千米每小时运行速度下可承受200千克负载,适用于工业设备、仓储推车及重型移动设备等多种应用场景,为用户提供可靠的承载解决方案。
轮子 125 mm
Maxtech脚轮轮子采用聚酯胺轮体材料,配备聚氨酯注塑胎面,胎面宽度为38毫米,轮子直径为125毫米,轮毂长度为44毫米,轴孔直径为12毫米,装配不锈钢滚柱轴承。该轮子动载荷能力为300公斤(在4公里每小时速度下),静载荷能力可达600公斤,适用于各种工业和商业应用场景中的移动设备和推车系统。
轮子 125 mm
Maxtech脚轮轮子采用聚酯胺本体材料,配备精密滚珠轴承,轮子直径为125毫米,胎面宽度40毫米,轴孔直径20毫米,轮毂长度60毫米。胎面材料为聚氨酯,注塑工艺制造。该轮子静态承载能力为600千克,动态承载能力在4千米每小时速度下为300千克,在6千米每小时速度下为300千克,适用于各种工业和商业应用场合的脚轮系统中,提供可靠的承载性能和平稳的滚动特性。
轮子 200 mm
Maxtech脚轮轮子采用聚酯胺本体材料,配备精密滚珠轴承,轮子直径为200毫米,胎面宽度50毫米,轮毂长度60毫米,轴孔直径25毫米。胎面材料为聚氨酯,注塑工艺制造。该轮子具有优异的承载性能,静态载荷能力达1000千克,动态载荷能力在4千米每小时速度下为500千克,在6千米每小时速度下为400千克。精密滚珠轴承设计确保轮子运转平稳,适用于各种工业和商业应用场景中的重载脚轮系统。
轮子 160 mm
Maxtech脚轮轮子采用聚酯胺本体材料制造,配备滚柱轴承系统,确保优异的运行性能。该轮子直径为160mm,胎面宽度40mm,采用聚氨酯注塑材料制成,轴孔直径20mm,轮毂长度58mm。在动态负载条件下,该轮子在4km/h速度时可承载350kg重量,静态负载能力高达700kg,适用于各种工业和商业应用场景中的重载移动设备。
轮子 125 mm
Maxtech脚轮轮子采用聚酯胺轮体材料,配备聚氨酯注塑胎面,胎面宽度为40毫米。轮子直径为125毫米,轴孔直径为20毫米,轮毂长度为58毫米。该轮子装配滚柱轴承,不锈钢材质,确保运转平稳可靠。动态载荷能力为300千克(在4千米每小时速度下),静态载荷能力可达600千克。产品设计紧凑,尺寸精确,适用于各种工业和商业应用场景中的脚轮装配,能够承受高负荷工作环境,提供优异的耐用性和稳定性能。
轮子 150 mm
Novatech脚轮轮子采用铸铁轮体和聚氨酯铸造胎面,配备精密滚珠轴承,确保优异的耐用性和运行性能。轮子直径为150mm,胎面宽度50mm,轮毂长度60mm,轴孔直径20mm,结构紧凑且安装便捷。该轮子具有出色的承载能力,静载荷可达1400kg,动载荷在4km/h速度下为840kg,在6km/h速度下为700kg,能够满足各种工业应用中的重载运输需求,适用于仓储、制造和物流等领域的移动设备。
轮子 125 mm
Novatech脚轮轮子采用铸铁轮体和聚氨酯铸造胎面材料制造,配备精密滚珠轴承。轮子直径为125mm,胎面宽度50mm,轮毂长度60mm,轴孔直径20mm。该轮子具有优异的承载性能,静态载荷能力达1100kg,动态载荷能力在4km/h速度下为660kg,在6km/h速度下为550kg。铸铁轮体结构坚固耐用,聚氨酯胎面提供良好的耐磨性和减震效果,精密滚珠轴承确保运转平稳,适用于重载工业应用场合。
轮子 250 mm
Novatech脚轮轮子采用铸铁轮体和聚氨酯铸造胎面设计,配备精密滚珠轴承确保平稳运行。轮子直径为250毫米,胎面宽度50毫米,轮毂长度60毫米,轴孔直径25毫米。该轮子具有优异的承载能力,静载荷可达2400千克,动载荷在4千米每小时速度下为1440千克,在6千米每小时速度下为1200千克。聚氨酯胎面材料提供良好的耐磨性和减震性能,铸铁轮体确保结构强度,精密滚珠轴承设计延长使用寿命,适用于重载工业应用场景。
轮子 300 mm
Novatech脚轮轮子采用铸铁轮体和聚氨酯铸造胎面设计,配备精密滚珠轴承确保平稳运行。轮子直径为300mm,胎面宽度80mm,轮毂长度92mm,轴孔直径30mm,为各种工业应用提供精确的安装配合。该轮子具有出色的承载能力,静态负荷可达4000kg,动态负荷在4km/h速度下为2400kg,在6km/h速度下为2000kg。聚氨酯胎面材料提供优异的耐磨性和减震性能,而铸铁轮体确保了结构强度和长期可靠性,适用于重载工业设备和运输系统。
常见问题
聚氨酯轮子的优点
聚氨酯轮子因其强度、滚动效率和适应性而备受重视,使其适用于各种应用。腾德提供具有不同聚氨酯化合物和硬度等级的轮子产品组合,可为不同的性能要求提供个性化解决方案。理想的选择取决于地板条件、负载能力、车轮尺寸和所用脚轮壳的类型等因素。
TENTE 聚氨酯脚轮具有几个关键优点:
高抗磨性 — 聚氨酯轮子以其出色的耐磨性和耐切割性而著称,即使在苛刻的环境中也能提供较长的使用寿命。更硬的化合物进一步增强了高负荷条件下的耐久性。
高效的滚动性能 — 与许多其他车轮材料相比,聚氨酯轮子的滚动阻力更低,可以更轻松地平稳地移动负载。较硬的胎面可提高能源效率,而较软的胎面则可平衡舒适性和控制力。
减振和降噪 — 根据胎面硬度,聚氨酯车轮可以帮助降低振动和噪音水平。较软的胎面可吸收更多冲击力,从而实现更安静的运行,而较硬的胎面优先考虑滚动效率而不是阻尼力。
地板保护 — 无痕聚氨酯选项可保护敏感表面并减少地板磨损,使其适用于保持表面质量至关重要的环境。
聚氨酯轮的类型
聚氨酯轮子有多种设计、胎面硬度等级和承载能力可供选择,使您可以为几乎所有的出行要求选择理想的解决方案。在腾德,我们的产品组合涵盖了从专为小型应用设计的紧凑型车轮到能够在苛刻环境中处理高负荷的坚固解决方案等选项。尽管胎面材料会影响性能,但脚轮外壳在决定出行解决方案的总体承载能力、稳定性和使用寿命方面起着同样重要的作用。选择正确的车轮和外壳组合可确保平稳运行、安全且性能持久。以下是一些常用的聚氨酯轮子:
软质聚氨酯轮子
软质聚氨酯轮子旨在优先考虑舒适性和表面保护。它们的弹性化合物可改善减振、更安静的滚动和增强的牵引力,尤其是在光滑或精致的地板上。它们非常适合必须控制噪音和减少表面磨损的环境。当与轻质外壳结合使用时,它们可以提供更灵敏的操控性,而将它们与加固外壳搭配使用可以在不影响乘坐舒适性的前提下在更高的负载场景中使用。在我们的产品中,ICP 车轮就是一个很好的例子。它们使用我们优质 Ultratech 铸造聚氨酯,有不同的胎面硬度可供选择,最软的是 75 Shore A。这些软聚氨酯车轮有铝制轮体和精密滚珠轴承可供选择。
硬质聚氨酯轮子
硬质聚氨酯轮子针对耐用性、能源效率和高负载能力进行了优化。它们降低了滚动阻力,可以更轻松地移动更重的负载,尤其是在光滑的工业地板上。这些车轮还具有卓越的耐磨性、耐切割性和耐磨性,在苛刻的条件下具有较长的使用寿命。与坚固的外壳搭配使用,它们非常适合重型运输和连续使用应用,在这些应用中,使用寿命和效率是重中之重。在我们的选择中,FTP 轮子就是一个显著的例子。它们结合了耐用的 92 Shore A 铸造聚氨酯胎面、铸铁轮体和精密滚珠轴承。当与坚固的外壳结合使用时,这些硬质聚氨酯轮是要求苛刻的工业应用的理想解决方案。
小型聚氨酯轮
小型聚氨酯轮子专为需要紧凑尺寸和精确操控性的设备而设计。尽管尺寸较小,但它们仍能提供平稳的滚动性能,并且可以根据所选的胎面硬度和外壳类型进行配置以满足各种负载要求。较轻的外壳使其成为较低负载要求的理想之选,而将它们与坚固的增强型外壳搭配使用可提高其在更严苛环境中的强度和稳定性。我们产品系列中的一个代表性产品线是我们的 UAP 车轮,车轮直径小至 50 mm。这些小型聚氨酯车轮将聚酰胺轮体、注塑聚氨酯胎面和精密滚珠轴承相结合。它们通常用于我们的 Agila、Levina 和 Linea 脚轮系列。
聚氨酯轮的应用领域
聚氨酯轮子集耐用性、滚动效率和适应性于一体,广泛应用于各个行业。它们对特定应用的适用性取决于胎面硬度、车轮尺寸和所用脚轮壳的类型等因素。在医疗保健环境中,聚氨酯轮通常用于医疗车、患者升降机、躺椅、治疗椅、医院病床以及其他任何需要平稳、安静滚动和可靠地板保护的应用中。在工业领域,它们支持要求苛刻的应用,例如自动穿梭车系统、重型运输解决方案或机械和车间设备,具有出色的耐磨性、低的滚动阻力,即使在大量负载下也能保持稳定的操控性。在家具和移动应用中,聚氨酯轮子可集成到餐饮车、送餐系统或商店固定装置和陈列柜中,从而在敏感地板上提供可控的机动性、较长的使用寿命和更安静的滚动体验。通过选择正确的聚氨酯化合物、胎面硬度并将其与合适的外壳相匹配,腾德聚氨酯车轮可以配置为性能可靠——从精密驱动的医疗设备到高容量的工业运输解决方案。