Maxtech轮子是一款专为脚轮应用设计的高性能轮子产品,采用聚丙烯材料制造轮体,轮胎采用聚氨酯泡沫材料,具有优异的耐磨性和缓冲性能。该轮子外径为200毫米,轮胎宽度为50毫米,轮毂长度为60毫米,轴孔直径为8毫米,能够满足各类脚轮安装需求。轮子配备精密滚珠轴承,确保运转平稳高效。在静载工况下,该轮子的最大承载能力为150千克;在动载工况下,以4千米每小时的速度运行时,最大承载能力为75千克。该产品设计紧凑,性能可靠,适用于工业、物流、医疗等多个领域的脚轮应用。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Wheel
特殊功能