轮子 200 mm
Duratech轮子是一款专为脚轮应用设计的高性能轮子产品。该轮子外径为200毫米,踏面宽度为50毫米,轮毂长度为60毫米,轴孔直径为20.1毫米。轮子采用聚氨酯材料制造轮体,踏面材料与轮子体相同,配备精密滚珠轴承以确保平稳运转。该产品的静载荷容量为1600千克,动载荷容量为800千克(在4千米每小时速度下)。Duratech轮子广泛应用于汽车原始设备制造、集装箱建造、电子系统与洁净室技术、机械制造、生产和平台手推车、滚筒、商店家具和展示架以及运输设备等多个领域,是工业应用中的可靠选择。
轮子 82 mm
Duratech轮子是一款专业级脚轮轮子,采用聚氨酯重质材料制造,轮径为82毫米,踏面宽度为88毫米,与轮子体相同的材料确保耐久性。轮毂长度为90毫米,轴孔直径为20毫米,配备精密滚珠轴承以保证平稳运转。该轮子的静载荷容量为1800千克,动载荷容量为900千克(速度3千米/小时)。广泛应用于汽车OEM、集装箱建造、电子系统与洁净室技术、机械制造、生产和平台手推车、滚筒、商店家具和展示架以及运输设备等多个领域。
轮子 100 mm
Duratech silent轮子是一款专为脚轮应用设计的高性能轮子产品。该轮子外径为100毫米,踏面宽度为36毫米,轮毂长度为44毫米,轴孔直径为12毫米。踏面采用聚氨酯材料制造,具有优异的耐磨性和静音特性。轮子主体由阻尼混合材料构成,配备滚珠轴承以确保平稳旋转。在静态条件下,该轮子的最大承载能力为320千克;在动态工作条件下,当速度为4千米每小时时,动态承载能力为160千克。这款轮子适合各类脚轮应用,能够提供可靠的性能和长期的使用寿命。
轮子 125 mm
Duratech silent轮子是一款专为脚轮应用设计的高性能轮子产品。该轮子外径为125毫米,踏面宽度为36毫米,轮毂长度为44毫米,轴孔直径为12毫米。踏面采用聚氨酯材料制造,具有优异的耐磨性和静音特性。轮子主体采用阻尼混合材料构成,配备滚珠轴承以确保平稳旋转。在静态条件下,该轮子的最大承载能力为400千克;在动态工作条件下,当速度为4千米每小时时,动态承载能力为200千克。这款轮子适合各类工业脚轮应用,能够提供可靠的性能和长久的使用寿命。
轮子 125 mm
Duratech轮子是一款专为脚轮应用设计的高性能轮子产品。该轮子直径为125毫米,踏面宽度为43毫米,轮毂长度为58毫米,轴孔直径为20毫米。踏面材料与轮子体相同,均采用聚氨酯材质制造,确保耐久性和可靠性。轮子配备滑动轴承,提供平稳的旋转性能。在静态条件下,该轮子的承载能力为600千克,动态承载能力为300千克(在4千米/小时的速度下)。该产品广泛应用于汽车OEM、集装箱建造、电子系统与洁净室技术、机械制造、生产和平台手推车、滚筒、商店家具和展示架以及运输设备等多个领域。
轮子 150 mm
Duratech轮子是一款专为脚轮应用设计的高性能轮子产品。该轮子直径为150毫米,踏面宽度为46毫米,轮毂长度为58毫米,轴孔直径为20毫米。轮子采用聚氨酯材料制造轮体,踏面材料与轮子体相同,配备滚柱轴承以确保平稳运转。该产品具有出色的承载能力,静态负荷容量达到1000千克,动态负荷容量为500千克(速度4千米/小时)。Duratech轮子广泛应用于汽车OEM、集装箱建造、电子系统与洁净室技术、机械制造、生产和平台手推车、滚筒、商店家具和展示架以及运输设备等多个领域,是工业应用中的可靠选择。
轮子 100 mm
Duratech轮子是一款专为脚轮应用设计的聚氨酯轮子,具有出色的性能和可靠性。该轮子直径为100毫米,踏面宽度为36毫米,与轮子体材料相同。轮毂长度为44.4毫米,轴孔直径为12毫米,确保与标准脚轮轴的兼容性。轮子采用滚珠轴承设计,提供平稳的旋转性能。在静态条件下,该轮子的最大承载能力为400千克,在4千米每小时的速度下,动态承载能力为200千克,适用于各种工业和商业应用场景。
轮子 125 mm
Duratech轮子是一款专业级脚轮轮子,采用聚氨酯材料制造,具有出色的耐久性和可靠性。该轮子外径为125毫米,踏面宽度为40毫米,与轮子体采用相同材料一体成型。轮毂长度为44.4毫米,轴孔直径为12毫米,配备滚珠轴承以确保平稳旋转。在静载荷条件下,该轮子的最大承载能力为600千克,动载荷承载能力为300千克(在4千米每小时的速度下)。这款轮子设计紧凑,性能稳定,适用于各类工业脚轮应用场景,能够满足高强度工作环境的需求。
轮子 125 mm
Duratech轮子是一款专业级脚轮轮子,采用聚氨酯材料制造,直径为125毫米,轮胎宽度为40毫米,与轮子体相同。轮毂长度为48.4毫米,轴孔直径为12毫米,配备滚珠轴承以确保平稳旋转。该轮子的静态承载能力为600千克,动态承载能力为300千克(在4千米每小时的速度下)。这款轮子设计用于脚轮应用,能够满足工业和商业环境中的各种运输需求,提供可靠的性能和耐久性。
轮子 100 mm
Duratech silent轮子是一款专为脚轮应用设计的高性能轮子产品。该轮子外径为100毫米,踏面宽度为36毫米,轮毂长度为44毫米,轴孔直径为12毫米。踏面采用聚氨酯材料制造,具有优异的耐磨性和静音特性。轮子主体由阻尼混合材料构成,配备滚珠轴承以确保平稳旋转。在静态条件下,该轮子的最大承载能力为320千克;在动态工作条件下,当速度为4千米每小时时,最大承载能力为160千克。该产品设计紧凑,性能可靠,适用于各类工业和商业脚轮应用场景。
轮子 100 mm
Duratech silent轮子是一款专业级脚轮轮子,采用聚氨酯材料制造,具有出色的耐久性和静音性能。该轮子外径为100毫米,踏面宽度为36毫米,与轮子体材料相同。轮毂长度为45毫米,轴孔直径为8.4毫米,可与标准脚轮安装系统兼容。轮子配备精密滚珠轴承和阻尼装置,确保平稳运行和降低噪音。在静态条件下,该轮子的最大承载能力为500千克,动态承载能力为250千克(在4千米每小时的速度下)。这款轮子适用于需要高承载能力和低噪音运行的工业和商业应用场景。
轮子 125 mm
Duratech silent轮子是一款专业级脚轮轮子,采用聚氨酯材料制造,具有出色的耐久性和静音性能。该轮子外径为125毫米,踏面宽度为40毫米,与轮子体相同的材料确保了整体的一致性和可靠性。轮毂长度为45毫米,轴孔直径为8.4毫米,便于安装和固定。轮子配备精密滚珠轴承和阻尼系统,确保平稳运行和低噪音操作。在静态条件下,该轮子的最大承载能力为600千克,动态承载能力为300千克,动态工作速度可达4千米每小时。这款轮子适用于各种工业和商业应用场景,提供卓越的性能和可靠性。
轮子 250 mm
Duratech轮子是一款专业级脚轮轮子,直径为250毫米,踏面宽度为50毫米,轮毂长度为60毫米,轴孔直径为40毫米。该轮子采用聚氨酯超重材料制造踏面,与轮子体相同,确保耐久性和可靠性。轮子配备精密滚珠轴承,提供平稳的旋转性能。在静载荷条件下,该轮子的最大承载能力为8400千克。在动载荷条件下,轮子可在6千米每小时的速度下承载3500千克,或在4千米每小时的速度下承载4200千克,满足不同工作场景的需求。
轮子 150 mm
Duratech轮子是一款专业级脚轮轮子,直径为150毫米,踏面宽度为50毫米,轮毂长度为60毫米,轴孔直径为20毫米。该轮子采用聚氨酯材料制造,踏面与轮子体相同,配备精密滚珠轴承以确保平稳运行。在静态条件下,该轮子的承载能力为1600千克,动态承载能力根据运行速度而定,在6千米每小时的速度下可承载800千克,在4千米每小时的速度下可承载960千克,适用于各种工业和商业脚轮应用场景。
轮子 100 mm
Duratech轮子是一款专业级脚轮轮子,直径为100毫米,踏面宽度为50毫米,轮毂长度为60毫米,轴孔直径为20毫米。该轮子采用聚氨酯材料制造,踏面与轮子体材质相同,配备精密滚珠轴承以确保平稳运转。静载荷容量达到1200千克,动载荷容量为600千克(时速6公里每小时)或720千克(时速4公里每小时),能够满足各种工业应用场景的需求。
轮子 160 mm
Duratech轮子是一款专业级脚轮轮子,直径为160毫米,踏面宽度为50毫米,轮毂长度为60毫米,轴孔直径为20毫米。该轮子采用聚氨酯材料制造,踏面与轮子体相同,配备精密滚珠轴承,确保平稳运行。静态负载容量为1700千克,动态负载容量在时速6千米/小时时为850千克,在时速4千米/小时时为1020千克,满足各种工业应用需求。
轮子 100 mm
Duratech轮子是一款专业脚轮用轮子,直径为100毫米,踏面宽度为50毫米,轮毂长度为60毫米,轴孔直径为20毫米。踏面材料与轮子体相同,采用聚氨酯超重型材料制造,配备精密滚珠轴承以确保平稳运行。该轮子具有出色的承载能力,静态负荷容量达到2800千克,动态负荷容量在6千米每小时速度下为1400千克,在4千米每小时速度下为1680千克,适用于各种工业和商业应用场景中的重型脚轮系统。
轮子 125 mm
Duratech轮子是一款专业脚轮轮子,直径为125毫米,踏面宽度为50毫米,轮毂长度为60毫米,轴孔直径为20毫米。该轮子采用聚氨酯超重材料制造踏面,与轮子体相同,确保耐久性和可靠性。轮子配备精密滚珠轴承,提供平稳的旋转性能。静态负载容量为3400千克,动态负载容量在6千米每小时速度下为1700千克,在4千米每小时速度下为2040千克,满足各种工业应用需求。
轮子 150 mm
Duratech轮子是一款专业级脚轮轮子,直径为150毫米,踏面宽度为50毫米,轮毂长度为60毫米,轴孔直径为30毫米。该轮子采用聚氨酯超重材料制造踏面,与轮子体相同,确保耐久性和可靠性。轮子配备精密滚珠轴承,提供平稳的旋转性能。在静载荷条件下,该轮子的承载能力为4200千克。在动载荷条件下,轮子可在时速6千米处承载2100千克,或在时速4千米处承载2520千克,满足不同工作场景的需求。
轮子 160 mm
Duratech轮子是一款专业级脚轮轮子,直径为160毫米,踏面宽度为50毫米,轮毂长度为60毫米,轴孔直径为30毫米。该轮子采用聚氨酯超重材料制造轮体,踏面材料与轮子体相同,配备精密滚珠轴承以确保平稳运行。在静载荷条件下,该轮子的承载能力为4500千克。在动载荷条件下,该轮子可在时速6公里的工况下承载2250千克,或在时速4公里的工况下承载2700千克,充分满足各种工业应用场景的需求。
轮子 200 mm
Duratech轮子是一款专为脚轮应用设计的高性能轮子产品。该轮子直径为200毫米,轮胎宽度为50毫米,与轮子体材料相同。轮毂长度为60毫米,轴孔直径为35毫米,采用聚氨酯超重材料制造,确保耐久性和可靠性。轮子配备精密滚珠轴承,提供平稳的旋转性能。在静载荷条件下,该轮子的承载能力为5600千克。在动载荷条件下,轮子可在6千米每小时的速度下承载2800千克,或在4千米每小时的速度下承载3360千克,满足不同工况的应用需求。
轮子 250 mm
Duratech轮子是一款专为脚轮应用设计的高性能轮子产品。该轮子外径为250毫米,轮毂长度为60毫米,轴孔直径为25毫米,踏面宽度为50毫米。踏面材料与轮子体相同,采用聚氨酯重型材料制造,确保耐久性和可靠性。轮子配备精密滚珠轴承,提供平稳的旋转性能。在静载荷条件下,该轮子的承载能力为2200千克。在动载荷条件下,轮子可在时速6公里的工况下承载1100千克,或在时速4公里的工况下承载1320千克,满足各种工业应用的需求。
轮子 200 mm
Duratech轮子是一款专为脚轮应用设计的高性能轮子产品。该轮子直径为200毫米,轮胎宽度为50毫米,与轮子体材料相同。轮毂长度为60毫米,轴孔直径为25毫米,采用聚氨酯重质材料制造,确保耐久性和可靠性。轮子配备精密滚珠轴承,提供平稳的旋转性能。在静载荷条件下,该轮子的最大承载能力为1600千克。在动载荷条件下,轮子可在6千米每小时的速度下承载1000千克,或在4千米每小时的速度下承载1200千克,满足各种工业应用的需求。
轮子 82 mm
Duratech轮子是一款专为脚轮应用设计的高性能轮子产品。该轮子直径为82毫米,轮毂长度为82毫米,车轴孔径为20毫米。踏面宽度为80毫米,材料与轮子体相同,采用聚氨酯重质材料制造,确保耐久性和可靠性。轮子配备精密滚珠轴承,提供平稳的旋转性能。在静载荷条件下,该轮子的最大承载能力为1500千克。在动载荷条件下,轮子可在6千米每小时的速度下承载600千克,或在4千米每小时的速度下承载750千克,满足不同工作场景的需求。
尼龙轮的优点
TENTE 尼龙轮集强度、耐用性和出色的滚动性能于一身,是满足严苛的移动要求的可靠解决方案。尼龙轮子因其轻质结构、高承载能力以及耐化学腐蚀、防潮和耐磨损而特别受重视,即使在最恶劣的条件下也能确保稳定的性能。在决定尼龙轮是否是适合您的个人用例的正确选择时,需要考虑地板条件、承载能力要求、车轮尺寸和所用脚轮壳的类型等因素,以实现最佳的出行解决方案。
TENTE 尼龙脚轮具有几个关键优点:
高承载能力和低滚动抗性 — 尼龙轮子专为承受重负荷而设计,同时在坚硬、均匀的表面上保持平稳高效的滚动性能。它们的低滚动阻力使其非常适合在地板光滑、耐用的环境中轻松运输货物。
耐化学和防潮 — 由于其无孔和坚固的材料特性,尼龙轮可抵抗化学物质、油、油脂和湿气。为了保证在苛刻的环境中发挥最佳性能,应将它们与适当的脚轮外壳配对,确保全面防腐和外部影响。
耐用性高,维护成本低 — 尼龙轮可承受密集使用,具有出色的耐磨性、耐磨性和抗变形性。它们的长使用寿命减少了更换需求并降低了整体维护,从而确保了具有成本效益和可靠的出行解决方案。
尼龙轮的类型
TENTE 尼龙轮有多种设计、尺寸和承载能力可供选择,让您可以根据自己的特定出行要求选择理想的解决方案。我们的产品组合包括用于轻量化应用的紧凑型轮子和专为在严苛环境中承受极端负荷而设计的重型尼龙脚轮。尽管尼龙的材料特性对滚动性能和耐磨性有很大贡献,但脚轮外壳的选择同样重要。外壳还决定了出行解决方案的整体承载能力、稳定性和耐久性。通过选择正确的车轮和外壳组合,您可以确保平稳运行、安全且性能持久。以下是一些经常搜索的尼龙轮子类型:
重型尼龙脚轮
重型尼龙脚轮专为优先考虑强度、尺寸稳定性和高承载能力而设计,可在坚硬均匀的地板上高效滚动,负载下的变形最小。它们非常适合要求苛刻的工业用途,在这些用途中,稳定、可预测的转向和较长的保养间隔至关重要。将它们与加固外壳配合使用可释放其满载潜力,增强连续工作时的稳定性,而精密滚珠轴承有助于保持较低的推/拉力和稳定的性能。在我们的产品中,拖把车轮就是一个很好的例子。这些车轮结合了超重的 TENTE Duratech 聚酰胺和精密滚珠轴承。它们的车轮直径为 75 毫米至 400 毫米,其最大配置可提供高达 15,000 千克的静态负载能力。例如,拖把轮通常用于我们的 Omikron 双轮脚轮,它将这些重型尼龙轮与坚固的铸铁双轮外壳搭配在一起。
小尼龙轮
小型尼龙轮专为紧凑安装和紧凑机动而设计,优先考虑低滚动阻力、精确定位和最小总高度。在光滑的地板上,它们可提供精确、可预测的操控性,是占地面积和机动性至关重要的轻型到中型应用的理想之选。与轻质外壳搭配使用可增强灵活性;当在相同的空间限制下需要更高的允许负载时,选择加固型外壳,同时不影响控制。我们产品系列中的一个代表性产品线是 UOO 车轮。这些小型尼龙轮的车轮直径小至 50 mm,将聚酰胺轮体和胎面与滑动轴承相结合。例如,腾德 UOO 车轮通常用于我们的 Agila 或 Agila 双脚轮,它们使用钢板单轮或双轮外壳,提供各种安装和锁定选项。由于总高度较小,这些使用尼龙脚轮的脚轮非常适合仅提供有限安装空间的应用。
尼龙轮的应用领域
由于其机械强度、尺寸稳定性和可清洁性,尼龙轮子可用于多个领域。它们对特定应用的适用性取决于车轮尺寸、地板条件和所选脚轮壳的类型等因素。对于工业用途,尼龙轮可用于专业清洁车、机械和车间设备、重型运输解决方案等。例如,在移动和商业环境中,尼龙轮子集成在防滚架、推车和其他零售物流相关应用中。通过选择正确的尼龙轮和脚轮外壳组合,TENTE 尼龙轮可以配置为性能可靠——从专业清洁车等卫生关键应用到重型工业和移动用例。