CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Duratech轮子是一款专业级脚轮轮子,直径为82毫米,踏面宽度为93毫米,轮毂长度为95毫米,轴孔直径为20毫米。该轮子采用聚氨酯材料制造,踏面与轮子体相同,配备精密滚珠轴承以确保平稳运行。在静载荷条件下,该轮子的承载能力为1800千克,动载荷承载能力为720千克(时速6公里)或900千克(时速4公里),能够满足各种工业应用的需求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Wheel
特殊功能