Duratech轮子是一款专为脚轮应用设计的高性能轮子产品。该轮子直径为125毫米,踏面宽度为43毫米,轮毂长度为58毫米,轴孔直径为20毫米。踏面材料与轮子体相同,均采用聚氨酯材质制造,确保耐久性和可靠性。轮子配备滑动轴承,提供平稳的旋转性能。在静态条件下,该轮子的承载能力为600千克,动态承载能力为300千克(在4千米/小时的速度下)。该产品广泛应用于汽车OEM、集装箱建造、电子系统与洁净室技术、机械制造、生产和平台手推车、滚筒、商店家具和展示架以及运输设备等多个领域。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
核心属性
轮子
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
低磨损轮子
耐用的轮子,磨损极低