CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Duratech silent轮子是一款专业级脚轮轮子,采用聚氨酯材料制造,具有出色的耐久性和静音性能。该轮子外径为100毫米,踏面宽度为36毫米,与轮子体材料相同。轮毂长度为45毫米,轴孔直径为8.4毫米,可与标准脚轮安装系统兼容。轮子配备精密滚珠轴承和阻尼装置,确保平稳运行和降低噪音。在静态条件下,该轮子的最大承载能力为500千克,动态承载能力为250千克(在4千米每小时的速度下)。这款轮子适用于需要高承载能力和低噪音运行的工业和商业应用场景。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
核心属性
轮子
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
低磨损轮子
耐用的轮子,磨损极低