跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Duratech silent轮子是一款专业级脚轮轮子,采用聚氨酯材料制造,具有出色的耐久性和静音性能。该轮子外径为125毫米,踏面宽度为40毫米,与轮子体相同的材料确保了整体的一致性和可靠性。轮毂长度为45毫米,轴孔直径为8.4毫米,便于安装和固定。轮子配备精密滚珠轴承和阻尼系统,确保平稳运行和低噪音操作。在静态条件下,该轮子的最大承载能力为600千克,动态承载能力为300千克,动态工作速度可达4千米每小时。这款轮子适用于各种工业和商业应用场景,提供卓越的性能和可靠性。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
UOT 125x40-Ø8,4 HL45
EAN
4031582338058
S4物料编号
199033628
核心属性
外壳类型
轮子
4 公里/小时的载重
300 kg
静态载重
600 kg
最高温度范围
80 °C
温度范围(最低)
-30 °C
总重量
0.38 kg
产品名称
Duratech silent
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
轮子
胎面硬度 (D)
75 岸 D
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
与轮子体相同
轴孔直径
8.4 mm
中心长度
45 mm
胎面宽度
40 mm
直径
125 mm
轮体宽度
40 mm
轴承
精密滚珠轴承,阻尼
轮子颜色
天然白色
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
低磨损轮子
耐用的轮子,磨损极低