跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Duratech silent轮子是一款专为脚轮应用设计的高性能轮子产品。该轮子外径为100毫米,踏面宽度为36毫米,轮毂长度为44毫米,轴孔直径为12毫米。踏面采用聚氨酯材料制造,具有优异的耐磨性和静音特性。轮子主体由阻尼混合材料构成,配备滚珠轴承以确保平稳旋转。在静态条件下,该轮子的最大承载能力为320千克;在动态工作条件下,当速度为4千米每小时时,最大承载能力为160千克。该产品设计紧凑,性能可靠,适用于各类工业和商业脚轮应用场景。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
HUR 100x36-Ø12 HL44 tyre-black
EAN
4031582319637
S4物料编号
199033610
核心属性
外壳类型
轮子
4 公里/小时的载重
160 kg
静态载重
320 kg
最高温度范围
80 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.4 kg
产品名称
Duratech silent
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
轮子
胎面硬度 (D)
75 岸 D
轮体材料
阻尼,混合材料
胎面材料
聚酰胺
轴孔直径
12 mm
中心长度
44 mm
胎面宽度
36 mm
直径
100 mm
轮体宽度
36 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴承
滚柱轴承
轮子颜色
银灰色 (RAL7001)
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准