跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Maxtech轮子是一款专为脚轮应用设计的聚氨酯注塑轮子,轮径为125毫米,踏面宽度为40毫米,轮毂长度为60毫米,轴孔直径为20毫米。该轮子采用聚酯胺车体材料和精密滚珠轴承,确保运行平稳可靠。在静载荷条件下,最大承载能力为600千克;在动载荷条件下,承载能力为300千克(速度6千米/小时)或300千克(速度4千米/小时),满足各种工业应用的需求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Artikelnummer
UAP 125x40-Ø20 HL60 natural/3004
EAN
4031582322965
S4 Materialnummer
199034205
Core attributes
Gehäusetyp
轮子
Tragfähigkeit bei 4 km/h
300 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
300 kg
Statische Tragfähigkeit
600 kg
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-25 °C
Gesamtgewicht
0.66 kg
Produktname
Maxtech
Norm
EN12532 - 运输器械
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
96 岸 A
Härte der Lauffläche (D)
48 岸 D
Material des Radkörpers
聚酰胺
Material der Lauffläche
聚氨酯,注塑
Achsloch Durchmesser
20 mm
Nabenlänge
60 mm
Breite der Lauffläche
40 mm
Durchmesser
125 mm
Breite des Radkörpers
40 mm
Fadenschutz
带螺纹防护装置
Lager
精密滚珠轴承
Radfarbe
天然白色
special-features-image
特殊功能