CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Maxtech轮子是一款专业级脚轮轮子,直径为125毫米,踏面宽度为32毫米,轮毂长度为44毫米,轴孔直径为12毫米。该轮子采用聚氨酯注塑材料制成踏面,确保耐磨性和使用寿命,轮体采用聚酯胺材料构成,提供坚固的结构支撑。轮子配备不锈钢滚柱轴承,具有优异的耐腐蚀性能和平稳的旋转特性。在静载荷条件下,该轮子的最大承载能力为400千克,在动载荷条件下,以4千米每小时的速度运行时,最大承载能力为200千克,满足各类工业和商业应用的需求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Wheel
特殊功能