跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Maxtech脚轮轮子采用聚酯胺轮体材料,配备聚氨酯注塑胎面,胎面宽度为40毫米。轮子直径为125毫米,轴孔直径为20毫米,轮毂长度为58毫米。该轮子装配滚柱轴承,不锈钢材质,确保运转平稳可靠。动态载荷能力为300千克(在4千米每小时速度下),静态载荷能力可达600千克。产品设计紧凑,尺寸精确,适用于各种工业和商业应用场景中的脚轮装配,能够承受高负荷工作环境,提供优异的耐用性和稳定性能。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
UAD 125x40-Ø20 HL58 natural/5017
EAN
4031582322781
S4物料编号
199064271
Core attributes
外壳类型
轮子
4 公里/小时的载重
300 kg
静态载重
600 kg
温度范围(最大)
80 °C
温度范围(最低)
-25 °C
总重量
0.51 kg
产品名称
Maxtech
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
Wheel
胎面硬度 (A)
92 岸 A
胎面硬度 (D)
42 岸 D
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
聚氨酯,注塑
轴孔直径
20 mm
中心长度
58 mm
胎面宽度
40 mm
直径
125 mm
轮体宽度
40 mm
轴承
滚柱轴承,不锈钢
轮子颜色
天然白色
special-features-image
特殊功能