轻型车轮
轮子 100 mm
Supratech轮子是一款专为脚轮应用设计的聚乙烯轮子,具有32毫米宽的热塑性橡胶踏面。该轮子直径为100毫米,轮毂长度为34.9毫米,轴孔直径为12毫米,采用滚柱轴承设计以确保平稳运行。静载荷容量为200千克,动载荷容量为100千克(速度为3千米/小时)。该轮子广泛应用于滚笼、购物车、商店家具和展示架、工具柜、工作台及运输设备等多种场景,是工业和商业应用中的可靠选择。
轮子 125 mm
Puretech轮子是一款专业级脚轮轮子,采用聚丙烯车体和实心橡胶黑色踏面设计。该轮子外径为125毫米,踏面宽度为37毫米,轮毂长度为48毫米,轴孔直径为12毫米。轮子配备滚柱轴承,确保平稳运转。静态负载容量为200千克,动态负载容量为100千克(速度4千米/小时)。该产品广泛应用于脚手架、购物车、商店家具和展示架、工具柜、废物处理设备、工作台及运输设备等多个领域。
轮子 100 mm
Puretech轮子是一款专业级脚轮轮子,直径为100毫米,踏面宽度为35毫米,采用实心橡胶材料制成,硬度为Shore A 63,具有不留痕的特性。轮毂长度为44.4毫米,轴孔直径为12毫米,配备滚柱轴承以确保平稳运转。该轮子的静载荷容量为150千克,动载荷容量为75千克(速度4千米/小时),适用于脚手架、购物车、商店家具和展示架、工具柜、废物处理设备、工作台及运输设备等多种应用场景。轮子采用聚乙烯材料作为轮体,结合其优异的承载性能和耐用性,是工业和商业环境中的理想选择。
轮子 80 mm
Basetech轮子是一款专为脚轮应用设计的聚乙烯轮子,具有出色的性能和可靠性。该轮子直径为80毫米,踏面宽度为34毫米,与轮子体采用相同的材料制造,确保整体耐久性。轮毂长度为44.4毫米,轴孔直径为12.1毫米,便于安装和集成。该轮子采用滑动轴承设计,提供平稳的旋转性能。在静态条件下,该轮子的承载能力为250千克,在动态条件下以4千米每小时的速度运行时,承载能力为125千克。该产品广泛应用于滚笼和商店家具及展示架等场景,是工业和商业应用中的理想选择。
轮子 80 mm
Basetech轮子是一款专为脚轮应用设计的聚丙烯轮子,具有出色的性能和可靠性。该轮子外径为80毫米,踏面宽度为34毫米,与轮子体采用相同材料制造,确保整体耐久性。轮毂长度为44.4毫米,轴孔直径为12毫米,配备滚柱轴承以实现平稳旋转。该产品的静载荷容量为250千克,动载荷容量为125千克(在4千米/小时速度下),适用于滚笼和商店家具及展示架等多种应用场景。
轮子 200 mm
Maxtech轮子是一款专为脚轮应用设计的高性能轮子,直径为200毫米,轮毂长度为53毫米,轴孔直径为8毫米。轮胎采用聚氨酯泡沫材料制成,宽度为45毫米,确保耐用性和可靠性。该轮子配备精密滚珠轴承,轮子主体采用聚丙烯材料制造。静载荷容量为140千克,动载荷容量为70千克(在3千米/小时速度下)。该产品广泛应用于航空航天工业、机场设备、汽车原始设备制造、陶瓷和玻璃制造、集装箱建造、机械制造、生产和平台手推车、脚手架、工具柜、废物处理设备、工作台以及运输设备等多个领域。
轮子 125 mm
Puretech轮子是一款专业级脚轮轮子,采用聚丙烯材料制造轮体,配备滚柱轴承以确保平稳运转。该轮子外径为125毫米,踏面宽度为37毫米,轮毂长度为58毫米,轴孔直径为15毫米。踏面采用实心橡胶黑色材料,具有优异的耐磨性和抓地力。在静载荷条件下,该轮子的最大承载能力为200千克,动载荷承载能力为100千克,对应速度为4千米每小时。Puretech轮子广泛应用于脚手架、购物车、商店家具和展示架、工具柜、废物处理设备、工作台以及运输设备等多种场景,是工业和商业应用中的可靠选择。
轮子 125 mm
Puretech轮子是一款专业级脚轮轮子,直径125毫米,轮毂长度58毫米,轴孔直径15毫米。踏面宽度为37毫米,采用实心橡胶材料制造,硬度为Shore A 63,具有不留痕的特性。该轮子配备滚柱轴承,轮体采用聚丙烯材料构成,确保耐用性和可靠性。静态负载容量为200千克,动态负载容量为100千克(速度4千米/小时)。Puretech轮子广泛应用于脚手架、购物车、商店家具和展示架、工具柜、废物处理设备、工作台及运输设备等多种场景,是工业和商业应用中的理想选择。
轮子 75 mm
Puretech轮子是一款专业级脚轮轮子,直径75毫米,轮毂长度26.5毫米,轴孔直径8毫米。轮胎采用实心橡胶材料,宽度25毫米,硬度为Shore A 63,具有不留痕的特性,确保在各类地面上的安全使用。该轮子配备滑动轴承,轮毂采用聚丙烯材料制造,具有优异的耐久性和化学稳定性。静载荷容量为120千克,动载荷容量为60千克(工作速度3千米/小时)。该产品广泛应用于脚手架、购物车、商店家具和展示架、工具柜、废物处理设备、工作台及运输设备等多种场景,是工业和商业应用中的可靠选择。
轮子 150 mm
Puretech轮子是一款专为脚手架、购物车、商店家具和展示架、工具柜、废物处理设备、工作台及运输设备等应用场景设计的高性能脚轮轮子。该轮子采用聚丙烯材料制造轮体,配备精密滚珠轴承,确保平稳运转。轮子直径为150毫米,踏面宽度为32毫米,采用实心橡胶材料制成,硬度为Shore A 63,具有不留痕的特性。轮毂长度为36.5毫米,轴孔直径为8.3毫米。在静载荷条件下,该轮子的承载能力为160千克;在动载荷条件下,以3千米每小时的速度运行时,承载能力为80千克。
轮子 80 mm
Puretech轮子是一款专为脚手架、购物车、商店家具和展示架、工具柜、废物处理设备、工作台及运输设备等应用场景设计的高性能脚轮轮子。该轮子采用钢板车体和实心橡胶黑色踏面,踏面宽度为30毫米,轮子外径为80毫米,轮毂长度为44.4毫米,轴孔直径为12毫米。轮子配备滚柱轴承,确保平稳可靠的运行性能。在静载荷条件下,该轮子的最大承载能力为140千克;在动载荷条件下,以4千米每小时的速度运行时,最大承载能力为70千克。
轮子 80 mm
Basetech轮子是一款专为脚轮应用设计的聚丙烯轮子,具有出色的性能和可靠性。该轮子外径为80毫米,踏面宽度为34毫米,与轮子体采用相同材料制造,确保整体耐久性。轮毂长度为44.4毫米,轴孔直径为12毫米,配备滚柱轴承以实现平稳旋转。该产品的静态负载容量为250千克,动态负载容量为125千克(在4千米/小时速度下),适用于滚笼和商店家具及展示架等应用场景。
轮子 65 mm
Basetech轮子是一款专为脚轮应用设计的聚乙烯轮子,外径为65毫米,踏面宽度为30毫米,轮毂长度为34.5毫米,轴孔直径为12毫米。该轮子采用与轮子体相同的材料制成踏面,配备滑动轴承以确保平稳运转。轮子的静载荷容量为240千克,动载荷容量为120千克(在4千米每小时的速度下)。该产品广泛应用于滚笼和商店家具及展示架等场景,是工业和商业应用中的可靠选择。
轮子 80 mm
Basetech轮子是一款专为脚轮应用设计的聚乙烯轮子,具有出色的性能和可靠性。该轮子直径为80毫米,踏面宽度为34毫米,采用与轮子体相同的材料制成,确保整体耐久性。轮毂长度为44.4毫米,轴孔直径为12毫米,配备滑动轴承以实现平稳旋转。在静态条件下,该轮子的最大承载能力为250千克,在4千米每小时的速度下,动态承载能力为125千克。该产品广泛应用于滚笼和商店家具及展示架等场景,是工业和商业应用中的理想选择。
轮子 80 mm
Basetech轮子是一款专为脚轮应用设计的聚丙烯轮子,具有出色的性能和可靠性。该轮子外径为80毫米,踏面宽度为34毫米,与轮子体采用相同材料制造,确保整体耐久性。轮毂长度为44.4毫米,轴孔直径为12毫米,配备滚柱轴承以实现平稳旋转。该产品的静载荷容量为250千克,动载荷容量为125千克(在4千米/小时速度下),适用于滚筒和商店家具及展示架等应用场景。这款轮子结合了坚固的结构设计和高效的轴承系统,能够满足各种工业和商业环保境中的严苛要求。
轮子 60 mm
Novatech轮子是一款专为脚轮应用设计的工业级轮子产品。该轮子外径为60毫米,轮毂长度为12毫米,轴孔直径为20毫米,踏面宽度为20毫米。轮子采用聚氨酯铸造材料制成踏面,车体采用钢、铁材质,配备精密滚珠轴承,确保运行平稳可靠。在静态条件下,该轮子的承载能力为200千克;在动态条件下,以3千米每小时的速度运行时,承载能力为100千克。该产品广泛应用于航空航天工业、机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、集装箱建造、消防技术防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域。
轮子 80 mm
Novatech轮子是一款专为脚轮应用设计的工业级轮子产品。该轮子直径为80毫米,轮胎宽度为20毫米,采用聚氨酯铸造材料制成,具有优异的耐磨性和耐久性。轮毂长度为14毫米,轴孔直径为20毫米,配备精密滚珠轴承(RS/2RS型),确保平稳高效的运转。轮子主体采用钢、铁材料构成,提供坚固可靠的结构支撑。静载荷容量达280千克,动载荷容量在6千米/小时速度下为110千克,在4千米/小时速度下为140千克。该产品广泛应用于航空航天工业、机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造、集装箱建造、消防技术防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域。
轮子 100 mm
Supratech轮子是一款专为脚轮应用设计的高性能轮子产品。该轮子直径为100毫米,踏面宽度为32毫米,轮毂长度为44.4毫米,轴孔直径为12毫米。轮子采用聚乙烯材料制造轮体,踏面采用热塑性橡胶材料,配备滚柱轴承以确保平稳运转。该产品的静载荷容量为160千克,动载荷容量为80千克(在3千米/小时速度下)。Supratech轮子广泛应用于滚笼、购物车、商店家具和展示架、工具柜、工作台以及运输设备等多个领域,是工业和商业应用中的可靠选择。
轮子 125 mm
Supratech轮子是一款专为脚轮应用设计的高性能轮子产品。该轮子直径为125毫米,轮胎宽度为32毫米,采用热塑性橡胶材料制成,具有优异的耐磨性和耐候性。轮毂长度为36.5毫米,轴孔直径为8毫米,配备精密滚珠轴承,确保平稳高效的旋转性能。轮子主体采用聚丙烯材料制造,具有良好的强度和耐化学腐蚀性能。该产品的静态承载能力为200千克,动态承载能力为100千克(速度3千米/小时),适用于滚筐、购物车、商店家具和展示架、工具柜、工作台以及运输设备等多种应用场景。
轮子 100 mm
Puretech脚轮是一款专业级轮子产品,采用钢板车体和圆锥球轴承设计,确保可靠的性能表现。该轮子直径为100毫米,轮毂长度为36毫米,轴孔直径为8毫米,适配标准脚轮安装需求。踏面宽度为32毫米,采用实心橡胶材料制成,硬度等级为Shore A 63,具有不留痕的特性,能够有效保护地面。在静载荷条件下,该轮子的最大承载能力为160千克,动载荷条件下在3千米每小时的速度下可承载80千克。Puretech脚轮广泛应用于脚手架、购物车、商店家具和展示架、工具柜、废物处理设备、工作台以及运输设备等多个领域,是工业和商业应用中的理想选择。
轮子 125 mm
Puretech脚轮是一款高性能的轮子产品,采用钢板车体和圆锥球轴承设计,确保运行平稳可靠。轮子直径为125毫米,踏面宽度为32毫米,轮毂长度为36毫米,轴孔直径为8毫米。踏面采用实心橡胶材料制成,硬度为Shore A 63,具有不留痕的特性,能够有效保护地面。该脚轮的静载荷容量为200千克,动载荷容量为100千克(速度3千米/小时),适用于脚手架、购物车、商店家具和展示架、工具柜、废物处理设备、工作台以及运输设备等多种应用场景。
轮子 150 mm
Puretech脚轮是一款高性能轮子产品,设计用于各类脚手架、购物车、商店家具和展示架、工具柜、废物处理设备、工作台及运输设备等多种应用场景。该轮子直径为150毫米,轮毂长度为36毫米,轴孔直径为8毫米。踏面宽度为32毫米,采用实心橡胶材料制成,硬度为Shore A 63,具有不留痕迹的特性。轮子配备圆锥球轴承,车体采用钢板材质,确保结构强度和耐久性。在静态条件下,该轮子的最大承载能力为200千克;在动态工作条件下,以3千米每小时的速度运行时,动态承载能力为100千克。
轮子 80 mm
Puretech轮子是一款专为脚手架、购物车、商店家具和展示架、工具柜、废物处理设备、工作台及运输设备等应用场景设计的轮子产品。该轮子直径为80毫米,轮毂长度为46毫米,轴孔直径为8.3毫米。踏面采用实心橡胶材料制成,宽度为35毫米,颜色为黑色,具有良好的耐磨性和防滑性能。轮子配备滑动轴承,确保平稳运转。在静载荷条件下,最大承载能力为200千克;在动载荷条件下,最大承载能力为100千克,对应速度为4千米每小时。轮子采用聚氨酯材料作为主体结构,具有优异的耐久性和可靠性,适用于各种工业和商业应用环境。
轮子 100 mm
Puretech轮子是一款专为脚手架、购物车、商店家具和展示架、工具柜、废物处理设备、工作台及运输设备等应用场景设计的高性能脚轮轮子。该轮子采用聚丙烯材料制造轮体,配备实心橡胶黑色踏面,踏面宽度为35毫米,确保耐用性和可靠性。轮子外径为100毫米,轮毂长度为44.4毫米,轴孔直径为12毫米,这些精确的尺寸规格确保了与标准脚轮安装座的完美兼容性。轮子采用滚柱轴承设计,提供平稳的旋转性能。在静态条件下,该轮子的最大承载能力为150千克,在时速4公里的动态工作条件下,承载能力为75千克,充分满足各类工业和商业应用的需求。
轻型车轮的优点
轻型车轮适用于载荷适中,每个车轮不超过 150 kg 的应用。它们可在不需要重型承载能力的情况下提供稳定、平稳的滚动,而不会影响控制或使用寿命。它们有多种材料、胎面轮廓、直径、轮毂、内孔和轴承类型可供选择,可以与地板条件、环境因素和您的应用需求相匹配。为获得最佳效果,请将车轮与相应额定额定的脚轮外壳配对,以达到所需的额定载荷和稳定性。腾德轻型车轮具有多种主要优点:
敏捷、精确的机动性 — 轻型脚轮专为易于操作而设计,可在狭小空间内或频繁地重新定位时实现平稳的方向变化和受控移动。这使得日常任务更快、更可预测。
人体工程学性能 — 使用合适的轴承套件和直径,起动力和滚动力保持在较低水平,从而支持更好的推/拉人体工程学设计,减少操作员长时间换班时的疲劳。
为您的地板量身定制的滚动行为——选择热塑性橡胶、聚丙烯或聚氨酯等化合物以及正确的胎面几何形状,以平衡低滚动阻力、噪音水平和地板保护。适当的直径和宽度进一步提高了稳定性和行驶质量。
轻型车轮的类型
轻型塑料轮子
当您需要重量轻、无腐蚀的结构以及在光滑、坚硬的地板上高效滚动时,轻型塑料轮是您的首选。聚丙烯轮体使设备保持灵活性和经济性,而较硬的胎面则可提供轻松的起动力,在地板保护和噪音仅次于操纵性的情况下是最佳选择。一个代表性产品是我们的 POO 轮子。这些轮子完全由聚丙烯制成,并使用滑动轴承。POO 轻型塑料轮子有 65 毫米、75 毫米、80 毫米和 100 毫米的车轮直径可供选择,视其尺寸而定,每个车轮能够承受高达 140 千克的负载,125 毫米的车轮直径版本能够承受更高的负载。
轻型橡胶轮
轻型橡胶轮旨在在各种环境中提供可靠的移动性。通过使胎面硬度与地板类型相匹配,您可以在保持表面光洁度的同时保持较低的轧制力度,非常适合频繁移动和可靠的日常服务。抓地力取决于化合物:较软的橡胶可提供更高的附着力,并有助于减轻光滑或略微不平坦的地板上的打滑,而较硬的混合物则有利于较低的滚动阻力和更容易的起动力。当优先考虑地板保护和更安静的运行时,聚丙烯中心上的软胎面轻型橡胶轮非常适合。在我们的选择中,PIO 轮子就是一个显著的例子。这些车轮将聚丙烯轮体、无痕实心橡胶胎面和滑动轴承相结合。
轻型车轮的应用领域
只要设备能在较低的负载下平稳、受控地移动,便可使用轻型脚轮。典型用途包括零售应用,例如购物车、商店固定装置和移动显示屏;医疗保健设备,如麻醉车、药车和护理床;较轻的工业和车间装备,包括生产和平台手推车、工具柜和工作台;以及诸如防滚笼和小型运输车等物流设备。选择适合地板和工作周期的车轮材料和直径有助于平衡滚动力、噪音和表面保护——例如,将较硬的胎面与软地板搭配,将较软的胎面与硬地板搭配使用,以达到所需的操控和保养效果。