跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Puretech轮子采用聚丙烯轮体和实心橡胶,不留痕,Shore A 63胎面材料制造,配备滚柱轴承。轮子直径为125毫米,胎面宽度37毫米,轮毂长度58毫米,轴孔直径15毫米。动态载重能力在4公里每小时速度下为100公斤,静态载重能力达200公斤。该轮子广泛应用于脚手架、购物车、商店家具和展示架、工具柜、废物处理设备、工作台以及运输设备等多种场合,为各类脚轮应用提供可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
PIR125x37-Ø15
EAN
4031582320367
核心属性
外壳类型
轮子
4 公里/小时的载重
100 kg
静态载重
200 kg
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.49 kg
产品名称
Puretech
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
滚轮
胎面硬度 (A)
80 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
实心橡胶,不留痕,Shore A 63
轴孔直径
15 mm
中心长度
58 mm
胎面宽度
37 mm
直径
125 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴承
滚柱轴承
special-features-image
特殊功能
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子