轻型车轮
轮子 75 mm
Puretech脚轮轮子采用钢板轮体结构,配备圆锥球轴承,轮子直径为75毫米,胎面宽度25毫米,轮毂长度28毫米,轴孔直径6毫米。胎面材质为实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度等级,确保优异的耐磨性能和地面保护。该轮子静态承载能力达110千克,动态承载能力为55千克(在3千米每小时运行速度下),适用于各种工业和商业应用场景中的移动设备。
轮子 80 mm
Puretech脚轮轮子采用聚丙烯轮体和实心橡胶,黑色胎面设计,配备滚柱轴承系统。该轮子直径为80毫米,胎面宽度35毫米,轴孔直径12毫米,轮毂长度44.4毫米。动态承载能力在4公里每小时速度下可达70公斤,静态承载能力高达140公斤。实心橡胶胎面提供优异的耐磨性和抓地力,滚柱轴承确保平稳运转和较长使用寿命,聚丙烯轮体具有良好的化学稳定性和机械强度,适用于各种工业和商业应用场景中的移动设备。
轮子 175 mm
Maxtech脚轮轮子采用聚丙烯轮体结构,配备精密滚珠轴承系统,确保运行平稳可靠。该轮子直径为175mm,胎面宽度30mm,采用聚氨酯泡沫材料制造,提供优异的减震性能和地面保护。轮毂长度44mm,轴孔直径8mm,适配标准轴杆安装。承载能力方面,静态负荷可达150kg,动态负荷在4km/h运行速度下为75kg,满足中重型设备移动需求。产品设计兼顾耐用性与操作灵活性,适用于工业、医疗及商业环境中的各类移动设备应用。
轮子 175 mm
Maxtech脚轮轮子采用聚丙烯轮体和聚氨酯泡沫胎面材料制造,配备精密滚珠轴承确保平稳运行。该轮子直径为175毫米,胎面宽度30毫米,轮毂长度60毫米,轴孔直径8毫米,尺寸设计适合各种工业应用场景。在4公里每小时运行速度下,动态承载能力达到75公斤,静态承载能力可达150公斤,能够满足中等负荷的移动设备需求。轮子结构紧凑,安装便捷,适用于推车、设备底座等移动装置,为用户提供可靠的承载性能和使用寿命。
轮子 200 mm
Maxtech脚轮轮子采用聚丙烯轮体材质,配备精密滚珠轴承,确保运行平稳可靠。该轮子直径为200mm,轮面宽度30mm,采用聚氨酯泡沫胎面材料,提供优异的减震性能和地面保护。轮毂长度44mm,轴孔直径8mm,便于安装固定。承载能力方面,静态负荷可达200kg,动态负荷在4km/h速度下可承受100kg重量,适用于中重型设备的移动需求。该产品结构紧凑,尺寸精确,是工业脚轮应用的理想选择。
轮子 200 mm
Maxtech脚轮轮子采用聚丙烯轮体和聚氨酯泡沫胎面材料制造,配备精密滚珠轴承确保平稳运行。该轮子直径为200毫米,胎面宽度30毫米,轮毂长度60毫米,轴孔直径8毫米,尺寸设计适合各种工业应用场景。在4公里每小时运行速度下,动态承载能力达到100公斤,静态承载能力可达200公斤,能够满足中等负荷的移动设备需求。轮子结构紧凑,安装便捷,适用于推车、设备底座等需要灵活移动的工业装置,为用户提供可靠的承载性能和使用寿命。
轮子 200 mm
Maxtech脚轮轮子采用聚丙烯轮体材质,配备精密滚珠轴承,确保运行平稳可靠。该轮子直径为200mm,胎面宽度50mm,采用聚氨酯泡沫材料制成,轮毂长度60mm,轴孔直径8mm。在负载性能方面,静态承载能力达150kg,动态承载能力为75kg(运行速度4km/h条件下)。这种设计使其适用于各种工业和商业应用场景,能够承受较大载荷同时保持良好的机动性和耐用性,是重型设备移动的理想选择。
轮子 50 mm
Maxtech脚轮轮子采用聚酯胺本体材料制造,配备圆锥球轴承,轮子直径为50毫米,轮毂长度22毫米,轴孔直径6毫米。胎面采用聚氨酯注塑材料,胎面宽度20毫米,确保优异的耐磨性和滚动性能。该轮子静态承载能力达100千克,动态承载能力为50千克(在3千米每小时速度下),适用于各种工业和商业应用中的移动设备,为用户提供可靠的承载解决方案和smooth运行体验。
轮子 160 mm
Puretech脚轮轮子采用聚丙烯轮体和实心橡胶,黑色胎面设计,配备滚柱轴承系统。该轮子直径为160毫米,胎面宽度40毫米,轴孔直径20毫米,轮毂长度58毫米。动态承载能力在4公里每小时速度下可达135公斤,静态承载能力高达270公斤。实心橡胶胎面提供优异的耐磨性和抓地力,滚柱轴承确保平稳运转和较长使用寿命,聚丙烯轮体具有良好的化学稳定性和机械强度,适用于各种工业和商业应用场景中的移动设备。
轮子 160 mm
Puretech脚轮轮子采用聚丙烯轮体和实心橡胶,不留痕,Shore A 63胎面材料制造,配备滚柱轴承。轮子直径为160毫米,胎面宽度40毫米,轮毂长度58毫米,轴孔直径20毫米。该轮子具有优异的承载性能,静态载荷能力达270千克,动态载荷能力为135千克(在4千米每小时速度下)。实心橡胶胎面设计确保在使用过程中不会在地面留下痕迹,Shore A 63硬度提供良好的耐磨性和适中的弹性,滚柱轴承保证了轮子的平稳转动和较长的使用寿命,适用于各种工业和商业应用场景。
轮子 125 mm
Supratech脚轮轮子采用聚丙烯轮体和热塑性橡胶胎面设计,配备滚柱轴承确保平稳运行。轮子直径为125毫米,胎面宽度32毫米,轮毂长度44.4毫米,轴孔直径12毫米。该轮子具有优异的承载性能,静态载荷能力达200千克,动态载荷能力为100千克(在4千米每小时速度下)。热塑性橡胶胎面提供良好的地面保护和降噪效果,聚丙烯轮体确保轻量化和耐腐蚀性能,滚柱轴承设计保证长期使用的可靠性和耐久性,适用于各种工业和商业应用场景。
轮子 125 mm
Supratech脚轮轮子采用聚丙烯轮体材料和热塑性橡胶胎面材料制造,配备滚柱轴承系统。该轮子直径为125mm,胎面宽度32mm,轮毂长度34.9mm,轴孔直径12mm。在3km/h速度下动态承载能力达100kg,静态承载能力可达200kg。热塑性橡胶胎面提供优异的耐磨性和减震性能,滚柱轴承确保平稳运转和较长使用寿命,聚丙烯轮体具有良好的化学稳定性和机械强度,适用于各种工业和商业应用环境中的移动设备。
轮子 100 mm
Supratech脚轮轮子采用聚丙烯轮体和热塑性橡胶胎面设计,配备滚柱轴承确保平稳运行。轮子直径为100毫米,胎面宽度32毫米,轴孔直径12毫米,轮毂长度44.4毫米,结构紧凑适用于各种工业应用。该轮子具有优异的承载性能,静态载荷能力达160千克,动态载荷能力为80千克(在4千米每小时速度下),能够满足中等负荷的移动设备需求。热塑性橡胶胎面提供良好的地面保护和降噪效果,聚丙烯轮体确保轻量化和耐腐蚀性能,滚柱轴承设计保证长期使用的可靠性和顺畅的滚动特性。
轮子 125 mm
Puretech脚轮轮子采用聚丙烯轮体和实心橡胶,不留痕,Shore A 63胎面材料制造,配备滚柱轴承。轮子直径为125毫米,胎面宽度37毫米,轮毂长度48毫米,轴孔直径12毫米。该轮子具有优异的承载性能,静态载荷能力达200千克,动态载荷能力为100千克(在4千米每小时速度下)。其不留痕橡胶胎面设计特别适用于对地面保护要求较高的应用场合,滚柱轴承确保了轮子运转的平稳性和耐用性,是工业和商业环境中脚轮应用的理想选择。
轮子 125 mm
Puretech脚轮轮子采用聚丙烯轮体和实心橡胶,不留痕,Shore A 63胎面材料制造,配备滚柱轴承系统。轮子直径为125毫米,胎面宽度37毫米,轮毂长度44毫米,轴孔直径12毫米。该轮子具有优异的承载性能,静态载荷能力达200千克,动态载荷能力为100千克(在4千米每小时速度下)。产品设计精良,适用于各种工业和商业应用场景,能够提供可靠的移动解决方案,同时确保地面不受损伤,是对承载能力和地面保护都有要求的应用的理想选择。
轮子 125 mm
Puretech脚轮轮子采用聚丙烯轮体和实心橡胶,黑色胎面设计,配备滚柱轴承确保平稳运行。轮子直径为125毫米,胎面宽度37毫米,轴孔直径12毫米,轮毂长度44毫米,尺寸紧凑适用于多种工业应用场景。该轮子具有优异的承载性能,静态负荷能力达200千克,动态负荷能力为100千克(在4千米每小时速度下),能够满足中重型设备的移动需求,为各类脚轮应用提供可靠的承载解决方案。
轮子 100 mm
Maxtech脚轮轮子采用聚酯胺本体材料制造,配备滚柱轴承系统,确保优异的运行性能。该轮子直径为100mm,胎面宽度32mm,采用聚氨酯注塑材料制成,提供出色的耐磨性和抓地力。轴孔直径为12mm,轮毂长度34.9mm,结构紧凑且安装便捷。在载荷性能方面,静态承载能力达200kg,动态承载能力为100kg(在4km/h速度下),能够满足各种工业和商业应用的承重需求,适用于推车、设备移动和物料搬运等场合。
轮子 100 mm
Elastech heat脚轮轮子采用铝制轮体和防热阻尼耐热胎面材料制造,轮子直径为100mm,胎面宽度35mm,轴孔直径8mm,轮毂长度45.5mm,配备干轴承衬套轴承系统。该轮子静态载荷能力为160kg,动态载荷能力在4km/h速度下可承受80kg重量,适用于需要耐热性能和可靠承载能力的工业脚轮应用场合,能够在高温环境下保持稳定的滚动性能和结构完整性。
轮子 100 mm
Duratech heat脚轮轮子采用铝制轮体设计,轮子直径为100毫米,胎面宽度35毫米,胎面材料与轮子体相同。轮毂长度45毫米,轴孔直径8.4毫米,配备干轴承衬套。该轮子静态承载能力为250千克,动态承载能力在4千米每小时速度下可达125千克,适用于各种工业和商业应用场景中的脚轮系统,提供可靠的承载性能和耐用性。
轮子 100 mm
Elastech heat脚轮轮子采用铝制轮体,配备防热阻尼耐热胎面材料,轮子直径为100mm,胎面宽度35mm,轮毂长度45mm,轴孔直径8.3mm。该轮子装配精密滚珠轴承,不锈钢材质,确保运转平稳可靠。动态载荷能力为80kg(运行速度4km/h),静态载荷能力达160kg,适用于需要承受中等载荷且要求耐热性能的工业应用场合,为脚轮提供优异的承载性能和耐用性。
轮子 80 mm
Duratech heat脚轮轮子采用塑料热固性、耐热材料制造,具有优异的高温耐受性能。该轮子直径为80mm,胎面宽度35mm,轮毂长度45.5mm,轴孔直径8mm,胎面材料与轮子体相同,确保整体结构的一致性和可靠性。轮子配备干轴承衬套,提供平稳的转动性能。在负载能力方面,静态承载能力达200kg,动态承载能力为100kg(在4km/h速度下),能够满足各种工业应用中的重载需求,适用于需要耐高温和高承载能力的脚轮系统。
轮子 100 mm
Duratech heat脚轮轮子采用塑料热固性、耐热材料制造,具有优异的高温耐受性能。该轮子直径为100mm,胎面宽度35mm,轮毂长度45.5mm,轴孔直径8mm,胎面材料与轮子体相同,确保整体结构的一致性和可靠性。轮子配备干轴承衬套,提供平稳的转动性能。在载荷能力方面,静态承载能力达到250kg,动态承载能力为125kg(在4km/h速度下),能够满足各种工业应用中的重载需求,适用于需要耐高温和高承载能力的脚轮应用场合。
轮子 38 mm
Basetech脚轮轮子采用聚丙烯轮体材料制造,配备与轮子体相同材质的胎面,轮子直径为38毫米,胎面宽度为20毫米,轴孔直径为6毫米,轮毂长度为21.5毫米。该轮子使用带轴套管的滑动轴承系统,确保平稳运转。在载荷性能方面,静态承载能力达到70公斤,动态承载能力为35公斤(在3公里每小时的运行速度下),适用于各种工业和商业应用中的移动设备和推车系统。
轮子 60 mm
Novatech脚轮轮子采用钢、铁材质轮体,配备聚氨酯,铸造的胎面材料和精密滚珠轴承(RS/2RS),轮子直径为60mm,胎面宽度20mm,轴孔直径20mm,轮毂长度12mm。该轮子静态载荷能力为200kg,动态载荷能力在4km/h速度下可承载100kg,在6km/h速度下可承载80kg,适用于各种工业和商业应用场景中需要高承载能力和可靠性能的脚轮系统。
常见问题
轻型车轮的优点
轻型车轮适用于载荷适中,每个车轮不超过 150 kg 的应用。它们可在不需要重型承载能力的情况下提供稳定、平稳的滚动,而不会影响控制或使用寿命。它们有多种材料、胎面轮廓、直径、轮毂、内孔和轴承类型可供选择,可以与地板条件、环境因素和您的应用需求相匹配。为获得最佳效果,请将车轮与相应额定额定的脚轮外壳配对,以达到所需的额定载荷和稳定性。腾德轻型车轮具有多种主要优点:
敏捷、精确的机动性 — 轻型脚轮专为易于操作而设计,可在狭小空间内或频繁地重新定位时实现平稳的方向变化和受控移动。这使得日常任务更快、更可预测。
人体工程学性能 — 使用合适的轴承套件和直径,起动力和滚动力保持在较低水平,从而支持更好的推/拉人体工程学设计,减少操作员长时间换班时的疲劳。
为您的地板量身定制的滚动行为——选择热塑性橡胶、聚丙烯或聚氨酯等化合物以及正确的胎面几何形状,以平衡低滚动阻力、噪音水平和地板保护。适当的直径和宽度进一步提高了稳定性和行驶质量。
轻型车轮的类型
轻型塑料轮子
当您需要重量轻、无腐蚀的结构以及在光滑、坚硬的地板上高效滚动时,轻型塑料轮是您的首选。聚丙烯轮体使设备保持灵活性和经济性,而较硬的胎面则可提供轻松的起动力,在地板保护和噪音仅次于操纵性的情况下是最佳选择。一个代表性产品是我们的 POO 轮子。这些轮子完全由聚丙烯制成,并使用滑动轴承。POO 轻型塑料轮子有 65 毫米、75 毫米、80 毫米和 100 毫米的车轮直径可供选择,视其尺寸而定,每个车轮能够承受高达 140 千克的负载,125 毫米的车轮直径版本能够承受更高的负载。
轻型橡胶轮
轻型橡胶轮旨在在各种环境中提供可靠的移动性。通过使胎面硬度与地板类型相匹配,您可以在保持表面光洁度的同时保持较低的轧制力度,非常适合频繁移动和可靠的日常服务。抓地力取决于化合物:较软的橡胶可提供更高的附着力,并有助于减轻光滑或略微不平坦的地板上的打滑,而较硬的混合物则有利于较低的滚动阻力和更容易的起动力。当优先考虑地板保护和更安静的运行时,聚丙烯中心上的软胎面轻型橡胶轮非常适合。在我们的选择中,PIO 轮子就是一个显著的例子。这些车轮将聚丙烯轮体、无痕实心橡胶胎面和滑动轴承相结合。
轻型车轮的应用领域
只要设备能在较低的负载下平稳、受控地移动,便可使用轻型脚轮。典型用途包括零售应用,例如购物车、商店固定装置和移动显示屏;医疗保健设备,如麻醉车、药车和护理床;较轻的工业和车间装备,包括生产和平台手推车、工具柜和工作台;以及诸如防滚笼和小型运输车等物流设备。选择适合地板和工作周期的车轮材料和直径有助于平衡滚动力、噪音和表面保护——例如,将较硬的胎面与软地板搭配,将较软的胎面与硬地板搭配使用,以达到所需的操控和保养效果。