跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Duratech heat脚轮轮子采用铝制轮体设计,轮子直径为100毫米,胎面宽度35毫米,胎面材料与轮子体相同。轮毂长度45毫米,轴孔直径8.4毫米,配备干轴承衬套。该轮子静态承载能力为250千克,动态承载能力在4千米每小时速度下可达125千克,适用于各种工业和商业应用场景中的脚轮系统,提供可靠的承载性能和耐用性。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
IOG 100x35-Ø8,4 clip
EAN
4031582347234
S4物料编号
199034267
Core attributes
外壳类型
轮子
4 公里/小时的载重
125 kg
静态载重
250 kg
温度范围(最大)
280 °C
温度范围(最低)
-40 °C
总重量
0.34 kg
产品名称
Duratech heat
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
Wheel
胎面硬度 (D)
95 海岸 D
轮体材料
胎面材料
与轮子体相同
轴孔直径
8.4 mm
中心长度
45 mm
胎面宽度
35 mm
直径
100 mm
轮体宽度
35 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴承
干轴承衬套
轮子颜色
金属色
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
低磨损轮子
耐用的轮子,磨损极低