跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Maxtech轮子是一款专为脚轮应用设计的高性能轮子产品。该轮子采用聚氨酯泡沫材料制成的轮胎,宽度为30毫米,直径为200毫米,能够提供优异的耐磨性和缓冲性能。轮子的轮毂长度为44毫米,轴孔直径为8毫米,采用聚丙烯材料作为轮体,确保了产品的轻量化和耐久性。该轮子配备精密滚珠轴承,保证了平稳的旋转性能和长期的使用寿命。在静态条件下,该轮子的承载能力为200千克,在4千米每小时的速度下,动态承载能力为100千克,满足各类脚轮应用的需求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
PNP 200x30-Ø8 HL44
EAN
4031582320626
S4物料编号
199005568
核心属性
外壳类型
轮子
4 公里/小时的载重
100 kg
静态载重
200 kg
最高温度范围
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.4 kg
产品名称
Maxtech
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
轮子
胎面硬度 (A)
70 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
聚氨酯,泡沫
轴孔直径
8 mm
中心长度
44 mm
胎面宽度
30 mm
直径
200 mm
轮体宽度
30 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承
轮子颜色
黑色
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
安静滚动
软轮版本可营造安静的工作环境
低振动运输
超软轮子,具备良好的减震性能