跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Elastech heat脚轮轮子采用铝制轮体,配备防热阻尼耐热胎面材料,轮子直径为100mm,胎面宽度35mm,轮毂长度45mm,轴孔直径8.3mm。该轮子装配精密滚珠轴承,不锈钢材质,确保运转平稳可靠。动态载荷能力为80kg(运行速度4km/h),静态载荷能力达160kg,适用于需要承受中等载荷且要求耐热性能的工业应用场合,为脚轮提供优异的承载性能和耐用性。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
IDC 100x35-Ø8,3 HL45 tread-1023 INOX
EAN
4031582348620
S4物料编号
199034364
Core attributes
外壳类型
轮子
4 公里/小时的载重
80 kg
静态载重
160 kg
温度范围(最大)
250 °C
温度范围(最低)
-30 °C
总重量
0.57 kg
产品名称
Elastech heat
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
Wheel
胎面硬度 (A)
75 岸 A
轮体材料
胎面材料
防热阻尼 耐热
轴孔直径
8.3 mm
中心长度
45 mm
胎面宽度
35 mm
直径
100 mm
轮体宽度
35 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴承
精密滚珠轴承,不锈钢
轮子颜色
金属色
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
安静滚动
软轮版本可营造安静的工作环境
低振动运输
超软轮子,具备良好的减震性能
持续耐热
由耐高温材料制成的轮子可用于极端环境