跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Duratech heat脚轮轮子采用塑料热固性、耐热材料制造,具有优异的高温耐受性能。该轮子直径为80mm,胎面宽度35mm,轮毂长度45.5mm,轴孔直径8mm,胎面材料与轮子体相同,确保整体结构的一致性和可靠性。轮子配备干轴承衬套,提供平稳的转动性能。在负载能力方面,静态承载能力达200kg,动态承载能力为100kg(在4km/h速度下),能够满足各种工业应用中的重载需求,适用于需要耐高温和高承载能力的脚轮系统。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
BOG 080x35 HL45,5 asm.
EAN
4031582317695
S4物料编号
199035369
Core attributes
外壳类型
轮子
4 公里/小时的载重
100 kg
静态载重
200 kg
温度范围(最大)
280 °C
温度范围(最低)
-40 °C
总重量
0.21 kg
产品名称
Duratech heat
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
Wheel
胎面硬度 (D)
90 海岸 D
轮体材料
塑料热固性,耐热
胎面材料
与轮子体相同
轴孔直径
8 mm
中心长度
45.5 mm
胎面宽度
35 mm
直径
80 mm
轮体宽度
35 mm
轴承
干轴承衬套
轮子颜色
黑色
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
低磨损轮子
耐用的轮子,磨损极低
持续耐热
由耐高温材料制成的轮子可用于极端环境