Novatech轮子是一款专业级脚轮轮子,采用钢、铁材质的轮体,配备精密滚珠轴承(RS/2RS)以确保平稳运转。该轮子外径为60毫米,轮毂长度为12毫米,轴孔直径为20毫米。踏面宽度为20毫米,采用聚氨酯铸造材料制成,具有优异的耐磨性和抗冲击性能。在静载荷条件下,该轮子的承载能力为200千克。动载荷条件下,在6千米/小时的速度下可承载80千克,在4千米/小时的速度下可承载100千克。该产品设计紧凑,性能可靠,适用于各类工业脚轮应用场景。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Wheel
特殊功能