重型车轮
轮子 85 mm
Novatech轮子是一款专业级脚轮轮体,直径为85毫米,踏面宽度为75毫米,踏面材料采用聚丙烯软质材料制成。该轮子具有出色的承载能力,静态负荷容量达到1400千克,动态负荷容量为700千克,动态工况下的运行速度为3千米每小时。轮体主体材料为未定义材料。该产品设计紧凑,性能可靠,适用于各类工业和商业应用场景中的脚轮系统。
轮子 85 mm
Novatech轮子是一款脚轮轮体产品,直径为85毫米,踏面宽度为90毫米,踏面材料采用聚丙烯软质材料。该轮子的静载荷容量为1600千克,动载荷容量分为两个等级:在6千米每小时的速度下可承载640千克,在4千米每小时的速度下可承载800千克。轮体材料未定义。该产品设计用于脚轮应用,能够满足各种工业和商业运输需求。
轮子 200 mm
Elastech轮子是一款专为脚轮应用设计的轮体,采用钢、铁材质的轮毂,配备75毫米宽的弹性轮胎,轮胎材料为黑色硬化弹性橡胶。该轮子直径为200毫米,具有出色的承载能力,静态负载容量达1000千克,动态负载容量分别为500千克(时速6公里)和600千克(时速4公里)。Elastech轮子广泛应用于AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、专业清洁车、滚筒、脚手架、工具柜、运输设备以及工作台等多种场景。
轮子 200 mm
Duratech轮子是一款专为脚轮应用设计的高性能轮子产品。该轮子外径为200毫米,踏面宽度为50毫米,轮毂长度为60毫米,轴孔直径为20.1毫米。轮子采用聚氨酯材料制造轮体,踏面材料与轮子体相同,配备精密滚珠轴承以确保平稳运转。该产品的静载荷容量为1600千克,动载荷容量为800千克(在4千米每小时速度下)。Duratech轮子广泛应用于汽车原始设备制造、集装箱建造、电子系统与洁净室技术、机械制造、生产和平台手推车、滚筒、商店家具和展示架以及运输设备等多个领域,是工业应用中的可靠选择。
轮子 82 mm
Duratech轮子是一款专业级脚轮轮子,采用聚氨酯重质材料制造,轮径为82毫米,踏面宽度为88毫米,与轮子体相同的材料确保耐久性。轮毂长度为90毫米,轴孔直径为20毫米,配备精密滚珠轴承以保证平稳运转。该轮子的静载荷容量为1800千克,动载荷容量为900千克(速度3千米/小时)。广泛应用于汽车OEM、集装箱建造、电子系统与洁净室技术、机械制造、生产和平台手推车、滚筒、商店家具和展示架以及运输设备等多个领域。
轮子 150 mm
Novatech轮子是一款专为脚轮应用设计的高性能轮子产品。该轮子直径为150毫米,轮胎宽度为50毫米,轮毂长度为60毫米,轴孔直径为20毫米。轮子采用聚氨酯铸造材料制成的轮胎,具有优异的耐磨性和耐久性,轮体采用铜材质,配备精密滚珠轴承以确保平稳运转。在静载荷条件下,该轮子的最大承载能力为1000千克。在动载荷条件下,轮子可在时速6公里的工况下承载400千克,或在时速4公里的工况下承载500千克。该产品广泛应用于航空航天工业、机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、集装箱建造、消防技术防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域。
轮子 150 mm
Novatech轮子是一款专为脚轮应用设计的高性能车轮,直径为150毫米,轮胎宽度为50毫米,轮毂长度为60毫米,轴孔直径为25毫米。该轮子采用铸造聚氨酯材料制成轮胎,铜制车体,配备精密滚珠轴承,确保平稳可靠的运行性能。在静载荷条件下,该轮子的最大承载能力为1000千克,动载荷条件下可承载400千克(时速6公里每小时)或500千克(时速4公里每小时),适用于航空航天工业、机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、集装箱建造、消防技术防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车以及运输设备等多种应用场景。
轮子 250 mm
Novatech轮子是一款专为脚轮应用设计的工业级轮子产品,广泛应用于航空航天工业、机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、集装箱建造、消防技术防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域。该轮子的外径为250毫米,轮毂长度为62毫米,轴孔直径为25毫米,踏面宽度为50毫米。踏面采用聚氨酯铸造材料制成,轮体采用铸铁材料,配备精密滚珠轴承以确保平稳运行。静态负载容量可达2880千克,动态负载容量在6千米/小时速度下为1200千克,在4千米/小时速度下为1440千克,能够满足各种工业应用的严苛要求。
轮子 82 mm
Novatech脚轮轮子是一款专为工业应用设计的高性能轮子产品,采用聚氨酯铸造踏面材料和钢铁车体构造,配备精密密封滚珠轴承以确保可靠运行。该轮子的外径为82毫米,踏面宽度为70毫米,轮毂长度为75毫米,轴孔直径为17毫米。在静载荷条件下,该轮子的最大承载能力为1400千克,在3千米每小时的运行速度下,动载荷承载能力为700千克。该产品广泛应用于航空航天工业、机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车原始设备制造、陶瓷和玻璃制造、集装箱建造、消防技术与防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域。
轮子 140 mm
Novatech脚轮轮子是一款专为工业应用设计的高性能轮子,采用铸铁车体和聚氨酯铸造的踏面材料制成。该轮子直径为140毫米,踏面宽度为60毫米,轮毂长度为65毫米,轴孔直径为12毫米。轮子配备精密密封滚珠轴承,确保平稳运行和长期可靠性。在静载条件下,该轮子的承载能力为1400千克,动载承载能力为700千克(速度为3公里/小时)。该产品广泛应用于航空航天工业、机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造、集装箱建造、消防技术防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域。
轮子 75 mm
Novatech轮子是一款专为脚轮应用设计的工业级轮子产品,采用钢、铁材质的轮体和聚氨酯铸造的踏面,配备精密滚珠轴承以确保平稳运行。该轮子的外径为75毫米,踏面宽度为50毫米,轮毂长度为50毫米,轴孔直径为25毫米。在静态条件下,该轮子的最大承载能力为1100千克,动态承载能力为550千克(速度为3公里/小时)。该产品广泛应用于航空航天工业、机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造、集装箱建造、消防技术防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域。
轮子 140 mm
Novatech脚轮轮子是一款专为工业应用设计的高性能轮子产品。该轮子直径为140毫米,轮胎宽度为50毫米,轮毂长度为55毫米,轴孔直径为20毫米。轮子采用聚氨酯铸造材料制成的踏面,具有优异的耐磨性和耐久性,而轮体采用铸铁材料,确保结构强度和稳定性。轮子配备精密密封滚珠轴承,能够提供平稳可靠的旋转性能。在静态条件下,该轮子的最大承载能力为1260千克,动态承载能力为630千克(在3千米每小时的速度下)。该产品广泛应用于航空航天工业、机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造、集装箱建造、消防技术、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域。
轮子 300 mm
Elastech轮子是一款专为脚轮应用设计的高性能轮子产品,直径为300毫米,轮毂长度为60毫米,轴孔直径为25毫米。踏面宽度为55毫米,采用弹性轮胎、无缝、硫化材料制造,确保耐久性和可靠性。该轮子配备精密滚珠轴承,支持静载荷容量达1200千克。在动态工作条件下,轮子可在6千米每小时的速度下承载480千克,或在4千米每小时的速度下承载600千克。Elastech轮子广泛应用于AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、消防技术和防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、专业清洁车、滚筒、脚手架、工具柜、运输设备以及工作台等多个领域。
轮子 85 mm
Novatech脚轮轮子是一款专为工业应用设计的高性能轮子产品。该轮子直径为85毫米,踏面宽度为85毫米,轮毂长度为90毫米,轴孔直径为20毫米。踏面采用聚氨酯铸造材料制成,具有优异的耐磨性和耐久性,而轮体采用钢铁材料构成,确保结构强度。轮子配备精密密封滚珠轴承,能够提供平稳可靠的旋转性能。该产品的静态负载容量达到1600千克,动态负载容量在6千米每小时速度下为640千克,在4千米每小时速度下为800千克。Novatech轮子广泛应用于航空航天工业、机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造、集装箱建造、消防技术防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域。
轮子 85 mm
Novatech脚轮轮子是一款专为工业应用设计的高性能轮子,采用聚氨酯铸造踏面材料和钢铁车体结构,配备精密密封滚珠轴承,确保可靠的运行性能。该轮子直径为85毫米,踏面宽度为80毫米,轮毂长度为85毫米,轴孔直径为12毫米。在静态条件下,该轮子的承载能力达到1600千克,动态承载能力为800千克(速度为3公里/小时)。该产品广泛应用于航空航天工业、机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、集装箱建造、消防技术防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域。
轮子 200 mm
Maxtech轮子是一款专为脚轮应用设计的高性能轮子产品。该轮子直径为200毫米,轮胎宽度为50毫米,采用聚氨酯注塑材料制成,具有优异的耐磨性和耐久性。轮毂长度为58毫米,轴孔直径为20毫米,配备滚柱轴承以确保平稳旋转。产品的静载荷容量达到1000千克,动载荷容量为500千克(在4千米/小时速度下)。该轮子采用聚酯胺材料作为轮体,广泛应用于航空航天工业、机场设备、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造、集装箱建造、机械制造、生产和平台手推车、脚手架、工具柜、废物处理设备、工作台以及运输设备等多个领域。
轮子 200 mm
Maxtech轮子是一款专为脚轮应用设计的高性能工业轮子,直径为200毫米,轮毂长度为58毫米,轴孔直径为20毫米。踏面宽度为50毫米,采用聚氨酯注塑材料制造,具有优异的耐磨性和耐化学腐蚀性能。轮子配备不锈钢滚柱轴承,确保平稳旋转和长期可靠性。该产品的静载荷容量为1000千克,动载荷容量为500千克(在4千米每小时速度下)。Maxtech轮子广泛应用于航空航天工业、机场设备、汽车原始设备制造、陶瓷和玻璃制造、集装箱建造、机械制造、生产和平台手推车、脚手架、工具柜、废物处理设备、工作台以及运输设备等多个领域。
轮子 150 mm
Duratech轮子是一款专为脚轮应用设计的高性能轮子产品。该轮子直径为150毫米,踏面宽度为46毫米,轮毂长度为58毫米,轴孔直径为20毫米。踏面材料与轮子体相同,采用聚氨酯材质制造,确保耐久性和可靠性。轮子配备滚柱轴承,提供平稳的旋转性能。在静载荷条件下,该轮子的最大承载能力为1000千克,在4千米每小时的速度下,动载荷承载能力为500千克。该产品广泛应用于汽车原始设备制造、集装箱建造、电子系统与洁净室技术、机械制造、生产和平台手推车、滚筒、商店家具和展示架以及运输设备等多个领域。
轮子 200 mm
Maxtech轮子是一款专为脚轮应用设计的聚氨酯轮子,具有出色的承载能力和可靠的性能。该轮子的外径为200毫米,踏面宽度为50毫米,采用聚氨酯注塑材料制成,确保耐磨性和使用寿命。轮毂长度为60毫米,轴孔直径为25毫米,便于安装和集成。轮子配备精密滚珠轴承,提供平稳的旋转性能。在静载荷条件下,该轮子的最大承载能力为1000千克。在动载荷条件下,轮子可在时速6千米的工况下承载400千克,或在时速4千米的工况下承载500千克,满足不同应用场景的需求。
轮子 150 mm
Novatech脚轮轮子是一款采用铸铁车体和聚氨酯铸造踏面的工业级轮子产品。该轮子外径为150毫米,踏面宽度为50毫米,轮毂长度为60毫米,轴孔直径为20毫米。轮子配备精密滚珠轴承,确保平稳运转和长期可靠性。在静载荷条件下,该轮子的承载能力为1400千克。在动载荷条件下,当速度为6千米每小时时,承载能力为700千克;当速度为4千米每小时时,承载能力为840千克。这些规格使其适用于各种工业和商业应用中的脚轮组件。
轮子 125 mm
Novatech轮子是一款专为脚轮应用设计的铸铁轮子,轮径为125毫米,踏面宽度为50毫米,采用聚氨酯铸造材料制成。轮毂长度为60毫米,轴孔直径为20毫米,配备精密滚珠轴承以确保平稳运转。该轮子的静载荷容量为1100千克,动载荷容量在不同速度下有所区别:在6千米每小时的速度下可承载550千克,在4千米每小时的速度下可承载660千克。这款轮子适用于需要高承载能力和可靠性能的工业脚轮应用场景。
轮子 250 mm
Novatech轮子是一款专为脚轮应用设计的铸铁轮子,直径为250毫米,轮胎宽度为50毫米,采用聚氨酯铸造材料制成。轮毂长度为60毫米,轴孔直径为25毫米,配备精密滚珠轴承以确保平稳运行。该轮子的静态承载能力为2400千克,动态承载能力根据运行速度而定,在6千米每小时的速度下可承载1200千克,在4千米每小时的速度下可承载1440千克,适用于各种工业和商业脚轮应用场景。
轮子 150 mm
Duratech轮子是一款专业级脚轮轮子,直径为150毫米,踏面宽度为50毫米,轮毂长度为60毫米,轴孔直径为20毫米。该轮子采用聚氨酯材料制造,踏面与轮子体相同,配备精密滚珠轴承以确保平稳运行。在静态条件下,该轮子的承载能力为1600千克,动态承载能力根据运行速度而定,在6千米每小时的速度下可承载800千克,在4千米每小时的速度下可承载960千克,适用于各种工业和商业脚轮应用场景。
轮子 85 mm
Novatech轮子是一款专业级脚轮轮子,采用钢、铁材质的轮体和聚氨酯、铸造的踏面设计。该轮子外径为85毫米,踏面宽度为95毫米,轮毂长度为95毫米,轴孔直径为20毫米。轮子配备精密滚珠轴承,确保平稳运转。在静载荷条件下,该轮子的承载能力为1800千克;在动载荷条件下,当速度为6千米每小时时承载能力为720千克,当速度为4千米每小时时承载能力为900千克。该产品适用于各类脚轮应用场景,具有出色的承载性能和耐用性。
Frequently Asked Questions
重型脚轮的优点
重型车轮专为要求苛刻的应用而设计,在这些应用中,每个车轮必须可靠地支撑 500 kg 到 1,500 kg,同时仍能平稳稳地滚动。我们的车轮采用增强材料和坚固的组件制成,即使在最恶劣的环境中也能确保持久的性能。性能取决于整个系统,因此车轮应搭配额定合适的脚轮外壳、正确的轴承以及符合您个人工作周期和地板条件的轮毂/轴概念。腾德重型脚轮具有多种关键优势:
高承载能力 — 轮体、轮毂和胎面材料设计用于承受大量重量而不会出现过度变形,从而在静态和动态载荷下保持车轮转动。与外壳的正确配对可确保组件的最终允许载荷和横向稳定性。
稳定运动 — 优化的胎面几何形状和高质量的轴承降低了起动和滚动阻力,因此可以减少推/拉力来移动重物。选择更宽的胎面和适当的车轮直径可以提高直线稳定性,并最大限度地减少长跑时的振动。
提高耐用性 — 耐磨的胎面和坚固的中心可抵抗磨损、切割/撕裂和冲击。这可以延长粗糙地面、阈值和启停工作流程中的使用寿命。
优化的生命周期价值 — 带有密封或受保护的轴承、适合温度的润滑脂和耐腐蚀部件的选项有助于在两次维护间隔之间保持性能。较长的磨损寿命和较低的人体工程学工作量相结合,转化为稳定的总拥有成本。
重型车轮的类型
重型脚轮有多种设计可供选择,以满足不同的负载要求、地板条件和其他环境要求。无论您的优先事项是降噪、耐磨性、放电保护还是耐洗性,都有相应的配置可供选择。通过选择正确的车轮材质、车轮尺寸、轴承类型和与重型车轮配对的外壳类型组合,您可以针对特定应用优化性能和使用寿命。以下是一些常用的重型脚轮类型及其主要优点:
小型重型脚轮
当安装空间狭小但负载较大时,低轮廓的重型脚轮以最小的总高度提供出色的承载力。TENTE TOP 重型聚酰胺车轮由刚性聚酰胺轮体和胎面组成,配有精密滚珠轴承,温度范围为 —40 至 +80 °C。直径 80 mm 时的典型承载能力可达 600 kg,直径 100 mm 时达到 720 kg,直径 125 mm 时可达 840 kg,这使它们成为低构造解决方案仍必须承受巨大重量的理想之选。如果需要提供更多安装空间的应用,这些车轮也有更大直径的车轮可供选择。与额定合适的外壳配合使用可确保应用的最终允许载荷和横向稳定性。
重型橡胶脚轮
当减震和地板保护与额定载荷同等重要时,应选择重型橡胶脚轮。它们采用铸铁或钢制中心以及硫化弹性轮胎或实心橡胶胎面,将顺畅的轧制与工业耐久性相结合。腾德 FVP 车轮(中心为铸铁,67 Shore A 实心橡胶)在直径 200 毫米处的承载能力为 600 千克,直径 250 毫米处的承载能力为 810 千克,直径 300 毫米处的承载能力可达 960 千克。对于冲压钢中心和硫化弹性轮胎胎面搭配精密滚珠轴承,SEP 系列在直径 200 mm 时可承受高达 600 kg 的重量。选择直径和中心结构以平衡承载能力、振动行为和使用寿命,然后与匹配的外壳配对以获得所需的装配额定值。
重型聚氨酯轮子
重型聚氨酯轮在持续负载下具有极低的滚动阻力和高耐磨性,非常适合长时间运行、反复启停循环和光滑的工业地面。腾德 FCP/ICP Ultratech 车轮系列将铸铁或铝质中心与优质铸造聚氨酯相结合。代表性承载能力为每个车轮 800 kg,直径 160—200 mm,其版本专为高达 16 km/h 的高速而量身定制。车轮直径、胎面轮廓和轴承精度的正确组合,加上额定工作周期的外壳,即使在苛刻的使用中也能确保可预测的操控性和较长的保养间隔。
重型车轮的应用领域
重型脚轮用于各种行业,其中耐用的机动性和高负载能力不可或缺。我们的车轮将可靠的支撑与精确度和灵活性相结合,即使是最复杂的挑战和最艰难的环境也能承受。重型车轮在工业环境中至关重要。仓库和物流中心使用托盘手推车、防滚架、重型货架等应用来运输和储存重物,从而确保高效处理货物。在医疗和实验室环境中,它们支持大型设备、诊断设备、消毒装置和移动工作站,这些设备需要精确操作和符合卫生要求的构造。例如,零售和商业空间在沉重的展示单元和可移动柜台下方使用它们,在这些地方,安全重新定位和地板护理至关重要。在建筑工地和户外应用中,重型车轮可在更坚硬的表面和更高的冲击载荷下运送移动脚手架、工具车和运输平台。