跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Novatech轮子是一款专为脚轮应用设计的工业级轮子产品。该轮子采用钢、铁材质的轮体,配备精密滚珠轴承,确保平稳可靠的运行性能。轮子直径为75毫米,轮胎宽度为50毫米,采用聚氨酯铸造材料制成的踏面,具有优异的耐磨性和抗冲击能力。轮毂长度为50毫米,轴孔直径为25毫米,便于安装和集成。该轮子的静态承载能力为1100千克,动态承载能力为550千克(在3千米每小时的速度下)。Novatech轮子广泛应用于航空航天工业、机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造、集装箱建造、消防技术防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
ETP075x50-Ø25 HL50
EAN
4031582340136
核心属性
外壳类型
轮子
3 km/h的载重
550 kg
静态载重
1100 kg
最高温度范围
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
产品名称
Novatech
导电
不锈
轮子
轴承类型
6005
胎面硬度 (A)
92 岸 A
轮体材料
钢、铁
胎面材料
聚氨酯,铸造的
轴孔直径
25 mm
中心长度
50 mm
胎面宽度
50 mm
直径
75 mm