跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Basetech轮子是一款专为脚轮应用设计的聚丙烯轮子,具有出色的性能和可靠性。该轮子外径为80毫米,踏面宽度为34毫米,与轮子体采用相同材料制造,确保整体耐久性。轮毂长度为44.4毫米,轴孔直径为12毫米,配备滚柱轴承以实现平稳旋转。该产品的静态负载容量为250千克,动态负载容量为125千克(在4千米/小时速度下),适用于滚笼和商店家具及展示架等应用场景。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
POR080x34-Ø12 white
EAN
4031582410372
核心属性
外壳类型
轮子
4 公里/小时的载重
125 kg
静态载重
250 kg
最高温度范围
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.1 kg
产品名称
Basetech
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
轮子
胎面硬度 (D)
65 肖氏 D
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
与轮子体相同
轴孔直径
12 mm
中心长度
44.4 mm
胎面宽度
34 mm
直径
80 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴承
滚柱轴承
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
低磨损轮子
耐用的轮子,磨损极低