Puretech轮子是一款专业级脚轮轮子,采用聚丙烯材料制造轮体,配备滚柱轴承以确保平稳运转。该轮子外径为125毫米,踏面宽度为37毫米,轮毂长度为58毫米,轴孔直径为15毫米。踏面采用实心橡胶黑色材料,具有优异的耐磨性和抓地力。在静载荷条件下,该轮子的最大承载能力为200千克,动载荷承载能力为100千克,对应速度为4千米每小时。Puretech轮子广泛应用于脚手架、购物车、商店家具和展示架、工具柜、废物处理设备、工作台以及运输设备等多种场景,是工业和商业应用中的可靠选择。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
核心属性
轮子
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准