跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Basetech轮子采用聚丙烯材质制造,配备滑动轴承,直径为80毫米,胎面宽度34毫米,轴孔直径12毫米,轮毂长度44.4毫米。该轮子的胎面材料与轮子体相同,确保了整体结构的一致性和耐用性。在载荷性能方面,动态载荷能力为125公斤(在4公里每小时的速度下),静态载荷能力可达250公斤,能够满足各种工业和商业应用的需求。该轮子特别适用于滚笼、商店家具和展示架等应用场景,为脚轮系统提供可靠的支撑和移动性能。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
POO080x34-Ø12
EAN
4031582418972
核心属性
外壳类型
轮子
4 公里/小时的载重
125 kg
静态载重
250 kg
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.06 kg
产品名称
Basetech
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
滚轮
胎面硬度 (D)
65 肖氏 D
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
与轮子体相同
轴孔直径
12 mm
中心长度
44.4 mm
胎面宽度
34 mm
直径
80 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴承
滑动轴承
special-features-image
特殊功能
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
低磨损轮子
耐用的轮子,磨损极低