跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Maxtech脚轮轮子采用聚酯胺本体材料制造,配备滚柱轴承系统,确保优异的运行性能。该轮子直径为125mm,胎面宽度32mm,采用聚氨酯注塑材料制成,轴孔直径12mm,轮毂长度44mm。在载荷性能方面,静态承载能力达400kg,动态承载能力为200kg(在4km/h速度条件下),适用于各种工业和商业应用场景中需要可靠移动解决方案的设备。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
UAR 125x32-Ø12 HL44 natural/3004
EAN
4031582323139
S4物料编号
199034174
核心属性
外壳类型
轮子
4 公里/小时的载重
200 kg
静态载重
400 kg
温度范围(最大)
80 °C
温度范围(最低)
-25 °C
总重量
0.27 kg
产品名称
Maxtech
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
滚轮
胎面硬度 (A)
92 岸 A
胎面硬度 (D)
42 岸 D
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
聚氨酯,注塑
轴孔直径
12 mm
中心长度
44 mm
胎面宽度
32 mm
直径
125 mm
轮体宽度
32 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴承
滚柱轴承
轮子颜色
天然白色
special-features-image
特殊功能
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子