跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Maxtech轮子是一款专为脚轮应用设计的聚氨酯轮子,具有出色的承载能力和可靠的性能。该轮子的外径为160毫米,踏面宽度为40毫米,采用聚氨酯注塑材料制成,确保耐磨性和使用寿命。轮毂长度为58毫米,轴孔直径为20毫米,配备滚珠轴承以实现平稳旋转。在静态条件下,该轮子的最大承载能力为700千克,动态承载能力为350千克(在4千米每小时的速度下)。这款轮子适合各种工业和商业应用,能够满足对承载能力和耐久性的严格要求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
UAR 160x40-Ø20 HL58 natural/3004
EAN
4031582323191
S4物料编号
199039406
核心属性
外壳类型
轮子
4 公里/小时的载重
350 kg
静态载重
700 kg
最高温度范围
80 °C
温度范围(最低)
-25 °C
总重量
0.67 kg
产品名称
Maxtech
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
轮子
胎面硬度 (A)
92 岸 A
胎面硬度 (D)
42 岸 D
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
聚氨酯,注塑
轴孔直径
20 mm
中心长度
58 mm
胎面宽度
40 mm
直径
160 mm
轮体宽度
40 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴承
滚柱轴承
轮子颜色
天然白色
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子