跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Novatech轮子是一款专为脚轮应用设计的铸铁轮体,直径为230毫米,踏面宽度为82毫米,采用聚氨酯铸造踏面材料,具有优异的耐磨性和承载能力。该轮体广泛应用于航空航天工业、机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、集装箱建造、消防技术防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域,能够满足各类工业应用的严苛要求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
FTF230x82-Ø45-5xØ14
EAN
4031582331974
核心属性
外壳类型
轮子
最高温度范围
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
5.85 kg
产品名称
Novatech
导电
不锈
固定件
螺栓安装孔数量
5
轮子
胎面硬度 (A)
92 岸 A
轮体材料
铸铁
胎面材料
聚氨酯,铸造的
轴孔直径
45 mm
固定件孔直径
14 mm
圆孔直径
70 mm
胎面宽度
82 mm
直径
230 mm
适用于
jungheinrich_mic
轴承
法兰轮
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子