Novatech轮子是一款专为脚轮应用设计的工业级轮子产品。该轮子外径为95毫米,轮胎宽度为40毫米,轮毂长度为45毫米,轴孔直径为20毫米。轮子采用聚氨酯铸造材料制成轮胎,具有优异的耐磨性和耐化学腐蚀性能,而轮子主体采用钢铁材料构成,确保结构强度和耐久性。轮子配备精密滚珠轴承,提供平稳的旋转性能和长期的可靠运行。该产品的静态负载容量为800千克,动态负载容量为400千克(在3千米每小时速度下)。Novatech轮子广泛应用于航空航天工业、机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造、集装箱建造、消防技术防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
核心属性
轮子
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
符合人体工学的使用
优化滚动阻力的轮子可减轻用户负担