Novatech轮子是一款专为脚轮应用设计的工业级轮子产品,直径为80毫米,轮胎宽度为25毫米,轮毂长度为12毫米,轴孔直径为25毫米。轮子采用聚氨酯铸造材料制成轮胎,具有优异的耐磨性和耐久性,轮体由钢铁材料构成,确保结构强度。轮子配备精密滚珠轴承(RS/2RS),提供平稳的旋转性能。在静载荷条件下,该轮子的最大承载能力为320千克。在动载荷条件下,轮子可在6千米每小时的速度下承载130千克,或在4千米每小时的速度下承载160千克。该产品广泛应用于航空航天工业、机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造、集装箱建造、消防技术防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
核心属性
轮子
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
符合人体工学的使用
优化滚动阻力的轮子可减轻用户负担