跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Integral是一款带中控全锁或方向锁的万向脚轮,采用带凸轮孔的阑杆设计用于异型杆安装。该产品的脚轮配备精密滚珠轴承且密封设计,轮胎材料为聚氨酯注塑导电材料,轮体采用聚酯胺导电材料制成,轮径为150毫米。脚轮的转向座采用精密滚珠轴承,而脚轮座采用中号钢板材料制造。产品总体高度为183毫米。在承载能力方面,该脚轮的静载荷容量为450千克,动载荷容量分别为150千克和150千克,对应的运行速度分别为4千米每小时和3千米每小时。可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封。该产品广泛应用于麻醉车、C形臂、CT扫描仪、核磁共振、X光机、护理床、透析车、医院病床、医院、养老院和护理院、担架以及超声设备等医疗设备领域。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
2044XSX150R26-28S45 D 9002 4xM8 W
EAN
4031582340921
S4物料编号
990030606
核心属性
认证
经 TÜV Süd 测试和监测
二氧化碳排放(范围3)
6.36
外壳类型
带中控全锁或方向锁的万向脚轮
总宽度
62 mm
3 km/h的载重
150 kg
4 公里/小时的载重
150 kg
静态载重
450 kg
总高
183 mm
最高温度范围
80 °C
温度范围(最低)
-25 °C
总重量
1.02 kg
产品名称
Integral
标准
EN12531 - 医院病床脚轮
导电
不锈
固定件
螺栓安装孔数量
4
提示
可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封的。
固定件类型
带凸轮孔的阀杆,用于异型杆
螺栓直径
28 mm
螺栓长度
96 mm
螺栓螺纹位置
19 mm
支架
颜色
灰白色 (RAL9002)
支架形状
已关闭
外壳材料
钢板,中号
旋转轴承
精密滚珠轴承
圆顶直径
62 mm
转向干涉
230 mm
偏移量
40 mm
旋转半径
115 mm
轮子
胎面硬度 (A)
91 岸 A
胎面硬度 (D)
40 肖氏 D
轮体材料
聚酰胺,导电
胎面材料
聚氨酯,注塑,导电
胎面宽度
32 mm
直径
150 mm
轮体宽度
32 mm
侧盖
集成螺纹防护装置
胎面颜色
石板灰(类似 RAL7015)
轴承
精密滚珠轴承,密封的
轮子颜色
石板灰 (RAL7015)
把手配件
提示
可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封的。

iF 设计奖

iF 设计奖

红点设计奖

红点设计奖

special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
固定支撑
全锁定同时锁定轮子和转向外壳
用户友好的中央锁
通过中央操作杆可同时锁定多个脚轮
获奖设计
荣获国际评审团颁发的著名奖项
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
符合人体工学的使用
优化滚动阻力的轮子可减轻用户负担
认证导电性
导电版本可保护用户和电气设备免受静电放电
保护密封
带密封轴承的轮子,防护溅水和灰尘
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
个性化外壳
外壳盖的形状可定制
认证安全性
通过 TÜV Süd 认证的性能标准
舒适的操控性
大轮子和弹性轮毂可轻松跨越障碍
多级切换功能
最多三种锁定位置:方向锁、全锁或自由移动
减少清洁
由于主要是光滑表面,脚轮清洁快速且方便
极其坚固的结构
极其坚固的结构
跳过产品库

配件

附件
适配器
Adapter m. Gew. Stift

适配器是一种脚轮附件,设计用于增强脚轮系统的兼容性和功能性。该附件重量为0.1千克,具有轻量化的特点,便于安装和运输。作为脚轮配套件的重要组成部分,适配器能够有效连接不同规格的脚轮组件,确保系统的稳定性和可靠性。其紧凑的结构设计使其适用于各类工业设备、家具和移动平台等应用场景。该产品符合标准的工程规范,为用户提供灵活的安装解决方案。

附件
切换杆
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift

切换杆是一款脚轮附件,设计用于增强脚轮系统的功能性和操作便利性。该附件采用精心选择的材料制造,确保在各种工业和商业应用中提供可靠的性能。切换杆的重量为0.12千克,使其具有轻便的特点,便于安装和维护。这款附件适合需要频繁切换脚轮状态或控制脚轮锁定机制的场景,能够有效提高工作效率。其紧凑的设计使其易于集成到现有的脚轮系统中,无需进行复杂的改装。切换杆作为脚轮系统的重要补充组件,为用户提供了更加灵活和高效的操作体验。

附件
切换杆
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift

切换杆是一款脚轮附件,设计用于增强脚轮系统的功能性和操作便利性。该附件采用精良工艺制造,重量仅为0.06千克,具有轻量化特点,便于安装和拆卸。切换杆作为脚轮的关键配件,能够有效改善脚轮的转向控制和锁定机制,为用户提供更加灵活和可靠的操作体验。该产品适用于各类工业和商业脚轮系统,具有良好的耐用性和兼容性,是脚轮系统升级和维护的理想选择。

附件
切换杆
Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift

切换杆是脚轮的一种附件,设计用于实现脚轮的快速切换和控制功能。该产品采用轻量化设计,总重量仅为0.09千克,便于安装和操作。切换杆具有紧凑的结构,能够与标准脚轮系统无缝集成,为用户提供可靠的性能和耐久性。该附件适用于各类工业和商业应用场景,特别是需要频繁进行脚轮锁定或解锁操作的环境中。通过采用优质材料和精密加工工艺,切换杆确保了长期的使用寿命和稳定的工作效率。

附件
轴承衬套
Lager Buchse m. Gew. Stift SW7/16in

轴承衬套附件是一款专为脚轮设计的配件产品,重量仅为0.04千克,具有轻量化的特点。该附件采用精密设计,能够有效支撑和保护脚轮的轴承系统,确保脚轮在长期使用中保持稳定的旋转性能和可靠的承载能力。轴承衬套附件通过优化的结构设计,可以降低摩擦阻力,延长脚轮的使用寿命,同时提高整体的运行效率。该产品适用于各类工业设备、家具和移动平台等需要脚轮支撑的应用场景,是提升脚轮性能的理想选择。

附件
衬套
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

衬套是脚轮配件,采用变径衬套方形设计,能够有效适配不同规格的安装需求。该产品重量为0.05千克,具有轻量化的特点,便于运输和安装。衬套配备直径为28毫米的螺栓,确保与脚轮底座的牢固连接,提供可靠的结构支撑。该附件通过精确的尺寸设计和优质的材料选择,能够满足各类脚轮系统的安装要求,广泛应用于工业设备、家具和移动平台等领域。

附件
型材杆
Profilstahl 6kt-11x1000

型材杆是一种专业的脚轮附件,设计用于增强脚轮系统的结构稳定性和承载能力。该附件采用高强度铝合金或钢材制造,具有优异的耐腐蚀性能和机械强度,能够在各种工业环境中长期可靠运行。型材杆通过标准化的连接接口与脚轮主体相配合,安装简便快捷,无需复杂的工具或专业技能。该产品广泛应用于物流设备、医疗器械、工业机械等领域,为用户提供安全、高效的移动解决方案。

附件
衬套
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

衬套是脚轮的附件产品,采用变径衬套方形设计,能够适配多种安装需求。该产品的螺栓直径为28毫米,确保与标准脚轮接口的兼容性和稳定连接。衬套重量仅为0.04千克,具有轻量化特点,便于安装和运输。作为脚轮系统的关键配件,该衬套通过其精确的几何设计和适当的材料选择,为脚轮提供可靠的支撑和定位功能,广泛应用于工业设备、家具和移动平台等领域。

跳过产品库

相关产品

变体
带中控全锁的万向脚轮 150 mm
带中控全锁的万向脚轮 150 mm
Integral
2046XSX150R26-28S45 D 9002 4xM8 W

Integral是一款带中控全锁的万向脚轮,配备带凸轮孔的阀杆用于异型杆的安装。脚轮的转向轴承采用精密滚珠轴承设计,确保平稳灵活的转向性能。脚轮的轮体采用150毫米直径的聚氨酯注塑轮,具有导电性能,轮胎踏面同样采用聚氨酯注塑材料并具有导电特性,配合精密滚珠轴承和密封设计,提供可靠的耐久性。脚轮的转向轴承采用精密滚珠轴承,确保转向的精确性和平稳性。脚轮的壳体采用中号钢板材料制造,提供坚固的结构支撑。整个脚轮的总高度为183毫米。在承载能力方面,该脚轮的静载荷容量为450千克,动载荷容量分别为150千克和150千克,对应的运行速度分别为4千米每小时和3千米每小时。该脚轮广泛应用于麻醉车、C形臂、CT扫描仪、核磁共振、X光机、护理床、透析车、医院病床、医院、养老院和护理院、担架以及超声设备等医疗设备和设施中。可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封。

150 mm
183 mm
150 kg
150 mm
183 mm
150 kg