Integral是一款带中控全锁的万向脚轮,配备带凸轮孔的阀杆用于异型杆的安装。脚轮的转向轴承采用精密滚珠轴承设计,确保平稳的转向性能。脚轮的轮体采用聚氨酯材料制成,具有导电性能,而踏面同样采用聚氨酯注塑材料,具有导电特性,直径为150毫米。脚轮的轮芯采用聚酯胺导电材料制造。脚轮的转向轴承为精密滚珠轴承,密封设计确保了长期的可靠性。脚轮的支架采用中号钢板材料制成,具有良好的强度和耐久性。整个脚轮的总高度为183毫米。在承载能力方面,该脚轮的静载荷容量为450千克,动载荷容量分别为150千克和150千克,对应的速度分别为4千米每小时和3千米每小时。该脚轮广泛应用于麻醉车、C形臂、CT扫描仪、核磁共振、X光机、护理床、透析车、医院病床、医院、养老院和护理院、担架以及超声设备等医疗设备中。需要特别说明的是,清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封进行。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
核心属性
固定件
支架
轮子
把手配件
iF 设计奖
iF 设计奖
红点设计奖
红点设计奖
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
用户友好的中央锁
通过中央操作杆可同时锁定多个脚轮
获奖设计
荣获国际评审团颁发的著名奖项
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
符合人体工学的使用
优化滚动阻力的轮子可减轻用户负担
认证导电性
导电版本可保护用户和电气设备免受静电放电
保护密封
带密封轴承的轮子,防护溅水和灰尘
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
个性化外壳
外壳盖的形状可定制
认证安全性
通过 TÜV Süd 认证的性能标准
舒适的操控性
大轮子和弹性轮毂可轻松跨越障碍
多级切换功能
最多三种锁定位置:方向锁、全锁或自由移动
减少清洁
由于主要是光滑表面,脚轮清洁快速且方便
极其坚固的结构
极其坚固的结构