跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
这款脚轮附件是专为脚轮系统设计的精密配件,采用优质材料制造,确保与主体脚轮的完美匹配和可靠连接。该附件重量为0.12千克,轻量化设计有效降低了整体系统负荷,同时保持出色的结构强度和耐用性。产品经过精密加工工艺处理,具备优异的尺寸精度和表面质量,能够在各种工业环境中稳定运行。安装简便快捷,维护成本低,适用于多种脚轮配置需求,为移动设备提供可靠的辅助支撑功能,广泛应用于工业设备、物流运输、医疗器械等领域的脚轮系统中。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift
EAN
4031582322095
S4物料编号
199002878
核心属性
外壳类型
附件
总重量
0.12 kg
产品名称
切换杆
导电
不锈
special-features-image
特殊功能
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准